(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Part Number |
---|
RT-330TNB |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,832.42 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 Piece(s) | 10 Day(s) |
【特長】
・「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。
・ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。
・ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
【用途】
・散水用。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.7
・幅(mm):380
・奥行(mm):368
・高さ(mm):399
・内径(mm):12
・長さ(m):30
・外径(mm):16.5
・蛇口側ホース:1.2m
・JANコード:4975373013727
・トラスココード:818-7575
・質量:6702g
【材質/仕上】
・フレーム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・フレームドラム:ポリプロピレン樹脂(PP)
・ホース:塩化ビニール樹脂(耐圧糸入
・内径12mm)
Part Number |
---|
RT-330TNB |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,832.42 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 Piece(s) | 10 Day(s) |
Loading...
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.
How can we improve?
How can we improve?