(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Part Number |
---|
G490 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|
฿ 944.77 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 Piece(s) | 10 Day(s) |
【特長】
・全自動洗濯機から散水用に分水できます。
・各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
【用途】
・全自動洗濯機用。
【商品仕様】
・散水側通水レバーはロック機構付き。
・適合ホースサイズ(mm):内径12~15、外径21まで
・耐熱温度:60℃
・JANコード:4975373024907
・トラスココード:818-7351
・質量:177g
【材質/仕上】
・原料樹脂:ABS樹脂
・ポリアセタール
・金属材料:ステンレス
・ゴム材料:NBR
・EPDM
【セット内容/付属品】
・万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵のストップコネクター付
Part Number |
---|
G490 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|
฿ 944.77 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 Piece(s) | 10 Day(s) |
Loading...
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.
How can we improve?
How can we improve?