(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

3M しっかりつくクッションゴム 8mm径X2mm 台形 22粒入り【22 Pieces Per Package】

3M しっかりつくクッションゴム 8mm径X2mm 台形 22粒入り

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...

Specifications of CS-04

Part Number
CS-04
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship

฿ 263.00

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 Pack(s)

22 Pieces Per Package

10 Day(s)

Product Description

【特長】
・高い接着力で、はがれやズレに強いです。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・スチール家具の戸当たりに。
・ブックスタンド、ハンガーのすべり止めに。
・リモコンのすべり止めに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:8×2
・形状:台形
・シート入数(個):22
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395316229
・トラスココード:787-4685
・単品単位数量:22個
・質量:6g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:アクリル系

Specifications of CS-04

Part Number
CS-04
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship

฿ 263.00

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 Pack(s)

22 Pieces Per Package

10 Day(s)

Loading...

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.

  1. 1