(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

3M いつでもはがせるクッションゴム 7.9mm径X2.2mm 丸形 20粒入【20 Pieces Per Package】

3M いつでもはがせるクッションゴム 7.9mm径X2.2mm 丸形 20粒入

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...

Specifications of CR-01

Part Number
CR-01
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship

฿ 356.66

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

10 Day(s)

Product Description

【特長】
・のり残りが少なく、はがしたい時にはがせます。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・タブレットやスマホのすべり止めに。
・PCのゴム足として。
・ドアと壁の戸当たりに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:7.9×2.2
・形状:丸形
・パック入数(個):20
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395316243
・トラスココード:787-4618
・単品単位数量:20個
・質量:5g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:シリコーン系

Specifications of CR-01

Part Number
CR-01
Part Number Price Name Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to Ship

฿ 356.66

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

10 Day(s)

Loading...

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.

  1. 1