(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Part Number |
---|
ABTB30K2 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.84 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
12 Day(s) |
【特長】
・従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
・取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
・自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
・重さ10kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。4個取付で重さ20kgを震度7でも耐えられます。
・縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
・取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。
・家庭、オフィスでもご使いいただけます。。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×長さ×厚み:28x28x28
・色:黒
・耐震度:2個取付時10kgの重さを震度7でも耐えられます。
・容量(g):48
・幅(mm):28
・厚み(mm):28
・長さ(mm):28
・ゲル長さ:28mm
・ゲル幅:28mm
・ゲル厚さ:28mm
・質量:24g/1個
・JANコード:4969182611984
・単品単位数量:2個
・質量:48g
【材質/仕上】
・ウレタン樹脂
Part Number |
---|
ABTB30K2 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.84 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 Pack(s) |
2 Pieces Per Package |
12 Day(s) |
Loading...
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.
How can we improve?
How can we improve?