1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

消火器用フックP (Part Number)

POWDER FIRE EXTINGUISHERS(PRE

消火器用フックP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 536.00/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・消火器の転倒を防止します。
・取付部を壁面に接着し、フックを消火器のフック受けに通して使用します。(フックは、消火器が床に置かれた状態でフック受けを通る高さに設定します。)
・壁面に穴をあける必要がないので、石こうボード・コンクリートなどの穴あけが困難な壁面でも使用可能です。
・接着テープ使用により、取付が容易です。
・消火器を移設する際には、取り外して再利用することが可能です。(接着テープは再利用できませんので、別売りの交換パッドが必要となります。)
【用途】
・消火器の転倒防止。

Part Number
LK-119BP
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipAmount Of Content

฿ 536.00

POWDER FIRE EXTINGUISHERS(PRE 1 Piece(s) 10 Day(s) 1 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Fire Extinguisher Storage Width(mm) 54 Depth(mm) 21
Height(mm) 56 JAN Code 4542656020019 Trusco Code 487-1677
Installation Recommendation 1 per fire extinguisher up to type 10 Earthquake Tolerance Level Magnitude: 6 EQUIV Accessory Alcohol Pad (1 sheet)
Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part LK-119BP in the 消火器用フックP series.