(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Various mount types (through-hole mount type, surface mount type, etc.)., RF coaxial connectors and adapters, accessories, etc.
Part Number |
---|
0731375003 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to Ship | Classification | Series | Installation Type | Connector Type | Connector Form | Maximum Frequency | Impedance | ケーブルグループ | 締め具タイプ | 特長 | ハウジング色 | 防塵防水 | 本体材質 | 本体仕上げ | センターコンタクト材質 | センターコンタクトメッキ | 誘電体 | 動作温度 | 極性 | 接点材質 | 接点メッキ | 結合機構 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 481.36 | COAX CONNECTORS | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73137 | パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10GHz | 50Ω | - | バヨネットロック | 絶縁 | 黒 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金; 錫 | ポリプロピレン(PP) | -65~95 | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Connector |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 0731375003 in the [Molex] Coaxial Connector for Circuit Boards series.
Part Number |
---|
0731000131 |
0731000154 |
0731000167 |
0731385033 |
0731711900 |
0732510450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty | Volume Discount | Days to Ship | Classification | Series | Installation Type | Connector Type | Connector Form | Maximum Frequency | Impedance | ケーブルグループ | 締め具タイプ | 特長 | ハウジング色 | 防塵防水 | 本体材質 | 本体仕上げ | センターコンタクト材質 | センターコンタクトメッキ | 誘電体 | 動作温度 | 極性 | 接点材質 | 接点メッキ | 結合機構 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.36 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73100 | パネル実装、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10GHz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ロック | 銀 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリプロピレン(PP) | -65 ~ 95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 448.87 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73100 | スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10GHz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ガイド | 銀 | - | 亜鉛合金 | 錫 | 燐青銅 | 金; 錫 | ポリプロピレン(PP) | -65~95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 505.90 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73100 | パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10GHz | 50Ω | - | バヨネットロック | 基板ロック、絶縁型 | 黒 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリプロピレン(PP) | -65~95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 493.63 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73138 | パネルマウント、バルクヘッド、スル-ホ-ル、ライトアングル | ジャック、雌ソケット | BNC | 10GHz | 50Ω | - | バヨネットロック | - | 銀 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリプロピレン(PP) | -65~95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 441.53 | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73171 | スル-ホ-ル | ジャック、雌ソケット | BNC | 4GHz | 75Ω | - | バヨネットロック | - | 銀 | - | 亜鉛合金 | ニッケル | 燐青銅 | 金 | ポリエチレン(PE) | -65 ~ 95 | - | - | - | - | - | ||
฿ 565.34 | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Rf Connector / Co-Axial Connector | 73251 | フリ-ハンギング | プラグ、雄ピン | SMA | 18GHz | 50Ω | RG-316 | ネジ付き | 熱収縮チューブ | 金 | - | 真鍮 | 金 | 真鍮 | 金 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | -65~165 | - | - | - | - | - |
How can we improve?
How can we improve?