เชื่อมต่อระบบ Automation ได้กับทุกยี่ห้อชั้นนำ
พร้อมระบบ Software Data Management
มีหน้าจอให้เลือกใช้หลายขนาด
พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ Schneider
รับประกันสินค้าของแท้ 100%
ส่งเร็ว ส่งไว
| รหัสสินค้า | ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) |
ความละเอียด (พิกเซล) |
ราคาพิเศษ |
|---|---|---|---|
| PFXGP4201TAD | 3.5 | 320 x 240 | 17,682.- |
| PFXGP4114T2D | 4.3 (wide) | 480 x 272 | 9,699.- |
| PFXGP4301TAD | 5.7 | 320 x 240 | 39,070.- |
| PFXGP4301TADW | 19,360.- |
||
| PFXGP4401TAD | 7.5 | 640 x 480 | 40,573.- |
| PFXGP4502WADW * | 10.1 (Wide) | 800 x 480 | 17,280.- |
| PFXGP4601TAD | 12.1 | 800 x 600 | 67,975.- |
หมายเหตุ :
* Backlight service life 20,000 ชั่วโมงขึ้นไป (รุ่นอื่น 50,000 ชั่วโมงขึ้นไป)
** SD card slot x 1
| รหัสสินค้า | ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) |
ความละเอียด (พิกเซล) |
ราคาพิเศษ |
|---|---|---|---|
| PFXGM4201TAD | 3.5 | 320 x 240 | 9,445.- |
| PFXGM4301TAD | 5.7 | 13,980.- |
หมายเหตุ :
Serial port x 1 (รุ่นอื่น Serial port x 2)
| รหัสสินค้า | ขนาดหน้าจอ (นิ้ว) |
ความละเอียด (พิกเซล) |
ราคาพิเศษ |
|---|---|---|---|
| PFXST6200WAD | 4.3" Wide | 480 x 272 | 13,984.- |
| PFXST6400WAD | 7.0" Wide | 800 x 480 | 25,442.- |
| PFXST6500WAD | 10.1" Wide | 1,024 x 600 | 38,999.- |
| PFXST6600WAD | 12.1" Wide | 1,280 x 800 | 50,240.- |
| PFXST6700WAD | 15.6" Wide | 1,366 x 768 | 67,445.- |
GP-Pro EX
ซอฟแวร์ HMI ระดับพรีเมียร์ที่รองรับโซลูชันเฉพาะ เปิด HMI (บน PC) ใช้ได้กับข้อมูลในอดีตและมีฟังก์ชันมากมายที่ช่วยลดเวลาในการทำงาน
| รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
|---|---|---|---|
| PFXEXEDV40 | Software GP-Pro EX Ver. 4.0 | 4,700.- |
3,871.- |
Blue Software
ซอฟแวร์อเนกประสงค์ที่จะนำเสนอประสบการณ์ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ได้อย่างอิสระ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
| รหัสสินค้า | รายละเอียด | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
|---|---|---|---|
| PFXBLPCZLSPMZZ | Versatile Software BLUE | 6,365.- |
5,241.- |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง