(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
คุ้มค่าด้วยเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่และพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพจากแบรนด์ SUIDEN
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทนทาน ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้กับคนและเครื่องจักร
แอร์เฉพาะจุดเคลื่อนที่ ที่มีระบบการทำงานเดียวกับระบบ
Air Conditioner สามารถให้ความเย็นเช่นเดียวกับแอร์
โดยไม่ต้องติดตั้งระบบ เพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที
ช่วงความกว้าง
ระบบสวิงอัตโนมัติ 90°
ประหยัดพื้นที่
ท่อลมเย็นหมุนได้ 300 °
ง่ายต่อการเปลี่ยนทิศทางลม
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง
ระบบสวิงอัตโนมัติ ทำให้
กระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึง
ดีไซน์กะทัดรัด สามารถวางได้
ในที่แคบ หรือจุดที่มีผนังโอบล้อม
3 ด้าน
(เฉพาะรุ่น SS-56EG2-8BT ต้องเปิด 2 ด้าน)
ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยาก
เพียงแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้อง
ติดตั้งอะไรเพิ่ม
ลมร้อนจะถูกเป่าขึ้นด้านบนอย่างแรง และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ที่ทำความเย็น
Part No. | SS-22LA-8BT | SS-28-DJ-8BT | SS-28EJ-8BT | SS-40EG-8BT2 | SS-40DG-8BT2 | SS-56EG2-8BT |
---|---|---|---|---|---|---|
Function | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ | ระบบสวิงอัตโนมัติ | ไม่มีระบบสวิงอัตโนมัติ |
Special Price | 18,430.- | 27,360.- | 25,300.- | 46,075.- | 48,925.- | 59,850.- |
Original Price | 19,400.- | 28,800.- | 26,565.- | 48,500.- | 51,500.- | 63,000.- |
Day to Ship |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cooling Capacity | 7,500 BTU | 9,554 BTU | 13,500 BTU | 19,000 BTU | ||
Power Supply | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz | Single Phase 220V, 50Hz | ||
Power Consumption | 0.85 kW | 1.01 kW | 1.9 kW | 2.8 kW | ||
Drain Tank Capacity | 5 L | 5 L | 8 L | 20 L | ||
Feature | ปรับทิศทางลมได้ 3 ทิศทางในเวลาเดียวกัน | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับปริมาณลมได้ 2 ระดับ | ปรับทิศทางลมได้ 3 ทิศทางในเวลาเดียวกัน | ||
Dimensions (mm) | (W)354 x (D)412 x (H)1041 | (W)390 x (D)430 x (H)860 | (W)520 x (D)470 x (H)1120 | (W)490 x (D)600 x (H)1120 | ||
Part No.: SJF-T604A-9B