(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนธันวาคม 2567 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2568 | Notice holiday in December 2024 and New Year Holiday 2025 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series”​ | Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

รีเลย์ SCHNEIDER

คุณสมบัติ รีเลย์

RXM ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่นประหยัด

  • มีให้เลือกทั้งแบบ 2 คอนแทค และ 4 คอนแทค
  • ทนกระแสได้สูงถึง 5 แอมป์
  • มีแถบบอกสถานะการทำงานทางกล
  • มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้)
  • ใช้งานร่วมกับขาเสียบ 8 pins และ 14 pins ทั่วไปได้
product detail

Schneider Electric Harmony Relays for Your Applications

ซื้อ รีเลย์

Zelio RXM2L Miniature Plug-In Relay 76 ฿ truck2 วัน ปลั๊กอินรีเลย์ รุ่น Zelio RXM2L มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน มีแถบบอกสถานะการทำงานทางกล 

Range Zelio Relay Series Miniature Product or component type Plug-in relay
Maximum switching voltage 250 V AC / 250 V DC Contacts material Silver alloy (Ag/Ni) Minimum switching voltage 17 V
Mechanical durability 10000000 cycles

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

MISUMI 5 Benefit