(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงสีและบรรจุภัณฑ์สินค้าอลูมิเนียมเฟรม | Aluminum Frame product color and packaging have changed​ > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

Best Seller

Full Lenght
40x40mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-4040-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
40x40mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-4040-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material A6063S-T5
Surface Treatment Clear Anodize
Weight 1.16kg/m
Sectional Area 596mm2
Cross Sectional
Moment of Inertia
• lx 10.5×104mm4
• ly 10.5×104mm4

Aluminum Frame 40 mm (Series 8) รุ่นอื่นๆ

40x80mm

40x80mm

Full Lenght
40x80mm(L=4000)
Part no. KNEFS8-4080-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
40x80mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-4080-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 2.79kg/m

Sectional Area : 1034mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 19.9×10×104mm4
• ly 72.6×104mm4

40x40mm (3 side slot)

40x40mm
(3 side slot)

Full Lenght
40x40mm (L=4000)
Part no. KNEFSF8-4040-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
40x40mm (L=50~4000)
Part no. NEFSF8-4040-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 1.53kg/m

Sectional Area : 568mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 9.96×104mm4
• ly 10.12×104mm4

80x80mm

80x80mm

Full Lenght
80x80mm (L=4000)
Part no. KNEFS8-8080-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
80x80mm (L=50~4000)
Part no. NEFS8-8080-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 4.45kg/m

Sectional Area : 1649mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 130.0×104mm4
• ly 130.0×104mm4

40x40mm (R Shape)

40x40mm
(R Shape)

Full Lenght
40x40mm (L=4000)
Part no. KNFSR8-4040-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
40x40mm (L=50~4000)
Part no. NFSR8-4040-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface Treatment : Clear Anodize

Weight : 1.53kg/m

Sectional Area : 564mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 7.79×104mm4
• ly 7.79×104mm4

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม

1. คลิกเข้าหน้าสินค้า สามารถระบุความยาวตามการใช้งานได้ที่ช่อง 'Overall Length L(mm)' ตั้งแต่ [50 ~ 4000/0.5mm Unit(s)]
2. เมื่อระบุความยาวเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ 'Part Number Complete' จากนั้นสามารถคลิกปุ่ม 'Order Now' เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม
วิธีการเลือกรหัสสินค้า

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรหัสสินค้า

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm) Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm)
Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

วิธีการเลือกรหัสสินค้า รุ่น N-Series

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไชต์อีกครั้ง

อลูมิเนียมเฟรม (Aluminum Frame) หรือ อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminum Profile) รุ่น N-Series และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบรนด์ MISUMI
สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้าง ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม คุณภาพมาตรฐาน มีหลากหลายขนาด
สั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งเร็ว

MISUMI 5 Benefit