(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงสีและบรรจุภัณฑ์สินค้าอลูมิเนียมเฟรม | Aluminum Frame product color and packaging have changed​ > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

Best Seller

Full Lenght
20x20mm (L=4000)
Part no. KNFS5-2020-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
20x20mm (L=50 ~ 4000)
Part no. NFS5-2020-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material A6063S-T5
Surface Clear Anodize
Weight 0.50kg/m
Sectional Area 183mm2
Cross Sectional
Moment of Inertia
• lx 0.742×104mm4
• ly 0.742×104mm4

Aluminum Frame 20, 25 mm (series 5) รุ่นอื่นๆ

20x40mm

20x40mm

Full Lenght
20x40mm (L=4000)
Part no. KNFS5-2040-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
20x40mm (L=50 ~ 4000)
Part no. NFS5-2040-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface : Clear Anodize

Weight : 0.88kg/m

Sectional Area : 324mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 1.358×104mm4
• ly 5.13×104mm4

25x25mm

25x25mm

Full Lenght
25x25mm (L=4000)
Part no. KNFS5-2525-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
25x25mm (L=50 ~ 4000)
Part no. NFS5-2525-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface : Clear Anodize

Weight : 0.81kg/m

Sectional Area : 320mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 1.71×104mm4
• ly 1.71×104mm4

40x40mm

40x40mm

Full Lenght
40x40mm (L=4000)
Part no. KNFS5-4040-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
40x40mm (L=50 ~ 4000)
Part no. NFS5-4040-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface : Clear Anodize

Weight : 1.28kg/m

Sectional Area : 472mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 8.89×104mm4
• ly 8.89×104mm4

20x60mm

20x60mm

Full Lenght
20x60mm (L=4000)
Part no. KNFS5-2060-4000

ดูสินค้า

Specific Lenght
20x60mm (L=50 ~ 4000)
Part no. NFS5-2060-▯▯*

ดูสินค้า

Product Info

Material : A6063S-T5

Surface : Clear Anodize

Weight : 1.26kg/m

Sectional Area : 464mm2

Cross Sectional Moment of Inertia :
• lx 1.97×104mm4
• ly 15.98×104mm4

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม

1. คลิกเข้าหน้าสินค้า สามารถระบุความยาวตามการใช้งานได้ที่ช่อง 'Overall Length L(mm)' ตั้งแต่ [50 ~ 4000/0.5mm Unit(s)]
2. เมื่อระบุความยาวเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ 'Part Number Complete' จากนั้นสามารถคลิกปุ่ม 'Order Now' เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม วิธีระบุควายาวของอลูมิเนียมเฟรม
วิธีการเลือกรหัสสินค้า

ข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกรหัสสินค้า

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm) Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

Number1  Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
     • 20, 25mm Series (ซีรีส์ 5)
     • 30mm Series (ซีรีส์ 6)
     • 40mm Series (ซีรีส์ 8)
     • 45, 50mm Series (ซีรีส์ 8-45)

รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วยตัว N

แบ่งซีรีส์ตามพื้นที่หน้าตัด และความกว้างของร่อง Slot ตรงกลางของอลูมิเนียมเฟรม

Frame Series แบ่งเป็น 4 ซีรีส์
Number2  Frame Size (mm)
Frame Size (mm)
Number3  Frame Length (mm)

50 - 4000 เลือกความยาวเพิ่มขึ้นได้ 0.5 mm

วิธีการเลือกรหัสสินค้า รุ่น N-Series

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories

เลือก Aluminum Frame

เลือก Aluminum Frame

เลือก Accessories

เลือก Accessories เลือก Accessories
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไชต์อีกครั้ง

อลูมิเนียมเฟรม (Aluminum Frame) หรือ อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminum Profile) รุ่น N-Series และอุปกรณ์เสริมต่างๆ แบรนด์ MISUMI
สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้าง ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนได้มากกว่าเดิม คุณภาพมาตรฐาน มีหลากหลายขนาด
สั่งตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ส่งเร็ว

MISUMI 5 Benefit