(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

Terminal Blocks จาก IDEC คุณภาพที่คุณไว้วางใจ

Terminal Blocks

Terminal Blocks จาก IDEC ทำจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน UL94-V0 วางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย
จากการติดไฟของพลาสติก ทุกรุ่นจะประกอบบล็อกฟิวส์ และมี Accessories อีกมากมาย กว่า 600 รายการที่มิซูมิ

  • ต้านทานแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
  • ติดตั้งได้ 2 แบบ
  • - แบบบนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม.
  • - แบบอุปกรณ์ยึดพื้นผิว
  • จำหน่ายทั้งแบบเป็นชิ้นส่วน และครบชุด
  • รองรับไฟฟ้าตั้งแต่ 10A จนถึง 350A
  • Features:

    • เป็น Touch Down Terminal ที่มีสกรูยึดขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม
    • รองรับไฟฟ้าได้ถึง 150A
    • มี Mark Sheet กว้างถึง 9.5 mm. ที่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่น
    • มี Fuse Block ทั้งที่มีไฟบอกและไม่มีไฟบอกเวลาฟิวส์ขาด
    • ติดตั้งได้บนราง DIN มาตรฐานขนาด 35 มม.
Specifications
Model BN200NW# BN400NW# BN200NW#K BN400NW#K
Appearance BN200NW# BN400NW# BN200NW#K BN400NW#K
Approvals UL,CSA,TUA UL,CSA,TUA UL,CSA,TUA UL,CSA,TUA
No. of Poles 2,3,4 2,3,4 3,4 2,3,4
Wire Sizes 0000 AWG 400 mcm 0000 AWG 400 mcm
Voltage/Current 600V / 200A 600V / 350A 600V / 200A 600V / 350A
Terminal Size M10 stud M12 stud M10 stud M12 stud
Type 17mm hex 19 hex 17mm hex 19 hex
Mounting 35mm DIN rail 35mm DIN rail Surface Surface
Terminal
Torque
(N-m) 21 - 28 38 - 49 21 - 28 38 - 49
(in - lbs.) 186 - 249 337 - 435 186 - 249 337 - 435
DIN Rail Stop BNL-8 BNL-8
Dust Cover Included Included Included Included
Marking Strip Included Included Included Included
Model Part No. Price Day To Ship
BN200NW# BN200NW2 787.- Stock
BN200NW3 1,140.- Stock
BN200NW4 1,494.- Stock
BN400NW# BN400NW2 1,367.- Stock
BN400NW3 1,873.- Stock
BN400NW4 2,427.- Stock
BN200NW#K BN200NW3K 1,187.- Stock
BN200NW4K 1,547.- Stock
BN400NW#K BN400NW2K 1,367.- Stock
BN400NW3K 1,927.- Stock
BN400NW4K 2,480.- Stock

Terminal Blocks อื่นๆ แบรนด์ IDEC

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ IDEC
MISUMI 5 Benefit