(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

ปั๊มลมชนิดลูกสูบ (BEBICON) จาก HITACHI

" Hitachi Air Compressor BEBICON "
ปั๊มลมฮิตาชิเป็นปั๊มลมลูกสูบผลิตภายใต้ชื่อทางการค้า BEBICON
ชุดปั๊มลมหลักผลิตขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮิตาชิ
มีทั้งแบบใช้น้ำมัน (Oil-Lubricated, Oil-Flooded) และไม่ใช้น้ำมัน (Oil-Free)

Oil-Free Compressor Oil-Free Compressor

OIL-FREE COMPRESSOR (0.4 - 11kW)

BEBICON G Series
ปั๊มลมแบบลูกสูบ รุ่นไม่ใช้น้ำมัน

redline

check_icon ลมสะอาด ปราศจากละอองน้ำมัน

check_icon ประสิทธิภาพสูง

check_icon ระบายความร้อนได้เร็ว

check_icon การออกแบบที่ทนทาน

check_icon ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง

BEBICON G Series
Lead Air Valve รูปตัว I

ทำจากสแตนเลสเพิ่มความทนทาน
ต่อการเกิดสนิม

Lead Air Valve รูปตัว I
High Cooling Head

High Cooling Head

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยระบาย
ความร้อนและลดอุณหภูมิ
พร้อมกับเพิ่มปริมาณลม

V-Groove

V-Groove

ลดการถ่ายเทความร้อน
จาก Discharge Chamber
สู่ Suction Chamber

Heat Cut Piston Pin
Heat Cut Piston Pin

วัสดุฉนวนช่วยลด
การถ่ายเทความร้อน
จากลูกสูบไปยังตลับลูกปืน
และช่วยให้ตลับลูกปืนอยู่ใน
อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำ

Leak Cut Piston Ring

Leak Cut Piston Ring

ลดลมรั่ว ด้วยตัวยึดที่มีการ
ออกแบบเฉพาะตัว เพิ่มปริมาณ
ลมได้มากขึ้น

Part No. Motor Rated
Output (kW{PS})
Power Source ON-OFF
Pressure
(MPa)
Air Flow
(L/min)
Air tank
volume (L)
Price (THB)
0.4LE-8S5A 0.4{0.5} 220V/1Ph/50Hz 0.60-0.80 42 20 43,167.-
0.75OP-9.5G5A 0.75{1} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 75 80 55,167.-
0.75OP-9.5GS5A 0.75{1} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 75 80 57,334.-
1.5OP-9.5G5A 1.5{2} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 165 80 63,834.-
1.5OP-9.5GS5A 1.5{2} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 165 80 68,667.-
2.2OP-9.5G5A 2.2{3} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 240 90 82,834.-
2.2OP-9.5GS5A 2.2{3} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 240 90 91,334.-
3.7OP-9.5G5A 3.7{5} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 405 125 104,000.-
5.5OP-9.5G5A 5.5{7.5} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 605 150 151,000.-
7.5OP-8.5GA5A 7.5{10} 380V/3Ph/50Hz 0.64-0.83 880 235 213,167.-
11OP-8.5GA5A 11{15} 380V/3Ph/50Hz 0.64-0.83 1285 290 331,834.-

Oil-Lubricated Compressor Oil-Lubricated Compressor

OIL-LUBRICATED COMPRESSOR (0.75 - 11kW)

BEBICON V Series
ปั๊มลมแแบบลูกสูบ รุ่นใช้น้ำมัน

ใช้ง่ายทนทาน
BEBICON G Series
Oil-Lubricated Model
list no

มีประสิทธิภาพสูง

ทำให้ได้ปริมาตรอากาศ (Free Air Delivery, FAD) เพิ่มขึ้น

เสถียรภาพสูง

- ลดอุณหภูมิด้วยฝาครอบกระบอกสูบ (Cylinder Head)
  อะลูมิเนียมและ พัดลมระบายความร้อนจาก Hitachi
- แฟล็ปวาล์ว (Flapper Valve) ประสิทธิภาพสูง
  อายุการใช้งานนาน

ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา

ฝาครอบกระบอกสูบ (Cylinder Head) อะลูมิเนียม ช่วยให้น้ำหนักเบา พื้นที่ติดตั้งเล็ก

บำรุงรักษาง่าย

- อะไหล่หลัก ได้รับการออกแบบให้ใช้ร่วมกันได้ เช่น Rings,
  Connection Rod, Crank Shaft
- เกจวัดแรงดัน อุปกรณ์ควบคุมแรงดันและ Stop Valve
  ติดตั้งในท่อร่วมเดียว

Part No. Motor Rated
Output (kW{PS})
Power Source ON-OFF
Pressure
(MPa)
Air Flow
(L/min)
Air tank
volume (L)
Price (THB)
0.75P-9.5V5A 0.75{1} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 80 62 33,167.-
0.75P-9.5VS5A 0.75{1} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 80 62 33,167.-
0.75P-9.5VL5A 0.75{1} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 80 92 34,834.-
0.75P-9.5VSL5A 0.75{1} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 80 92 34,834.-
1.5P-9.5V5A 1.5{2} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 165 80 43,167.-
1.5P-9.5VS5A 1.5{2} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 165 80 43,167.-
1.5P-9.5VL5A 1.5{2} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 150 150 47,667.-
1.5P-9.5VSL5A 1.5{2} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 150 150 47,667.-
2.2P-9.5V5A 2.2{3} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 265 90 58,834.-
2.2P-9.5VS5A 2.2{3} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 265 90 58,834.-
2.2P-9.5VL5A 2.2{3} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 265 170 64,334.-
2.2P-9.5VSL5A 2.2{3} 220V/1Ph/50Hz 0.74-0.93 265 170 64,334.-
3.7P-9.5V5A 3.7{5} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 440 125 77,167.-
3.7P-9.5VL5A 3.7{5} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 440 170 77,167.-
5.5P-9.5V5A 5.5{7.5} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 630 150 101,667.-
7.5P-9.5V5A 7.5{10} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 840 235 158,000.-
11P-9.5V5A 11{15} 380V/3Ph/50Hz 0.74-0.93 1200 260 214,667.-

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

MISUMI 5 Benefit