(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งปรับราคาสินค้า | Price Adjustment Effective from 1 July 2026 > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2569 | Notice holiday in July and August 2026 > คลิก
สปริงกด/สปริงดึง รุ่น Economy Series วัสดุสแตนเลสจากประเทศญี่ปุ่น อายุการใช้งานยาวนานกว่า 3 เท่า พร้อมประสิทธิภาพความทนทานและต้านทานสนิมที่ดีเยี่ยม สามารถสั่งซื้อจำนวนมากได้
สปริงกดรุ่น Economy Series

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

การแบ่งประเภทการใช้งานของสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐานและรุ่น Economy Series
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน / สินค้ามิซุมิรุ่น Economy Series / สินค้าทั่วไปในท้องตลาด อายุการใช้งาน 1 ล้านครั้ง / มากกว่า 700,000 ครั้ง / มากกว่า 200,000 ครั้ง วัสดุ สแตนเลสจากประเทศญี่ปุ่น SUS304-WPB ชุบนิกเกิล สแตนเลสจากประเทศญี่ปุ่น / SUS304-WPB สแตนเลสจากประเทศจีน สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สปริงกดมิซูมิรุ่น Economy Series มีความแม่นยำและละเอียดมากกว่าสปริงทั่วไปในท้องตลาด แบ่งเป็นแบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและแบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก แบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.)ผลิตโดยให้ความสำคัญกับค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.) และแบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.)ผลิตโดยให้ความสำคัญกับค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) เลือกประเภทของสปริงที่เหมาะสมตามสภาพการติดตั้งจริง และอ้างอิงรายละเอียดขนาดสำหรับค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.)และภายนอก(O.D.)โดยละเอียด ความยาวอ้างอิงใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น เมื่อใช้งานการรับแรงกดในสภาวะที่รุนแรง สปริงอาจเสียรูปหรือแตกหักแม้จะใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง แนะนำให้ใช้งานภายในช่วง FMAX(MM) ของช่วงโหลดเพื่อเพิ่มจำนวนการใช้งาน และแนะนำให้ใช้งานที่ 70% หรือน้อยกว่าของ FMAX ของช่วงโหลด แบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (I.D.) แบบมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.) เหมาะสำหรับการติดตั้งรอบเพลา เหมาะสำหรับการติดตั้งในรู
สปริงดึงรุ่น Economy Series

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบความทนทานระหว่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและสินค้ารุ่น Economy Series เปรียบเทียบความทนทานระหว่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและสินค้ารุ่น Economy Series
เปรียบเทียบความทนทานระหว่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดและสินค้ารุ่น Economy Series การทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 8 ชั่วโมง เนื้อสนิมกินพื้นที่ ไปถึง 90% สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ผลการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 72 ชั่วโมง เนื้อสนิมกินพื้นที่ ไม่ถึง 3% การทดสอบอายุการใช้งาน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วัสดุ: SUS304-WPB เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 1 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(O.D.) 8 มม., ความยาวอิสระ 40 มม. เงื่อนไขการทดสอบ ความยาวเริ่มต้น 40 มม., ช่วงโหลด 19.2 มม., โหลด 24.52N, ความถี่การดึง 309 ครั้ง/นาที สินค้าทั่วไปในท้องตลาด เกิดความเสียหายหลังการใช้งาน 255,000 รอบ สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series เกิดความเสียหายหลังการใช้งาน 787,000 รอบ บริเวณที่เกิดความเสียหาย เกิดความเสียหายที่บริเวณขดลวดเนื่องจากใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน สันนิษฐานว่าใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน บริเวณที่เกิดความเสียหาย ตำแหน่งความเค้นสัมผัส ความต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่า 9 เท่า และอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด! สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กลไกการหนีบแรงบิดแบบยืดสโตรก
ชุดโหลดและกดชิ้นงานกึ่งอัตโนมัติ วางชิ้นงานลงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ก้านสูบของกระบอกลมจะดันถาดวางชิ้นงานมายังตำแหน่งสำหรับกดชิ้นส่วน ก้านดึงที่เชื่อมต่อกับเพลาและสปริงจะส่งแรงไปยังมือกดโดยใช้แรงจากผู้ปฏิบัติงานเพียงเล็กน้อย

สินค้าแนะนำ