(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

ระบบป้องกันการย้อนกลับของถาดวางชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การตั้งค่า

อุปกรณ์ป้องกันการย้อนกลับของถาดวางชิ้นงานโดยการใช้น้ำหนักของชิ้นงานเป็นตัวช่วยในการดันให้กลไกเปิดออกและชิ้นงานสามารถเคลื่อนผ่านไปได้ และเปิดค้างไว้ด้วยกำลังของแม่เหล็ก จากนั้นเมื่อถาดเคลื่อนที่ผ่านไปตัวกั้นจะตั้งขึ้นอีกครั้ง
ระบบป้องกันการย้อนกลับของถาดวางชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกบิดแบบมีรอยบากชนิดแบน C-NKOS5-25 ประเภทชิ้นส่วนยึด: เกลียวตัวผู้ (มีไหล่)
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนยึด (M): M5
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดด้วยลวด
2 230 บาท
ลูกบิดแบบมีรอยบากชนิดแบน C-NKOS5-20 ประเภทชิ้นส่วนยึด: เกลียวตัวผู้ (มีไหล่)
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนยึด (M): M5
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดด้วยลวด
4 204 บาท
แม่เหล็ก C-NHXCC20-5.5 แรงยึดเกาะ (N): 50.1~60.0
แรงยึดเกาะ (N): 54.8
ประเภทแม่เหล็ก (วัสดุ): แม่เหล็กนีโอดีเมียม
2 168 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น