(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

จิ๊กกดชิ้นงานสำหรับไลน์ผลิตขนาดเล็ก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตั้งค่า

จิ๊กขนาดเล็กปฏิบัติงานด้วยมือเหมาะสำหรับไลน์ผลิตขนาดเล็ก ใช้สำหรับขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร มีช่องสำหรับวางแผงวงจรด้านล่าง ทำให้ประกอบชิ้นงานได้ง่ายและแม่นยำ
จิ๊กกดชิ้นงานสำหรับไลน์ผลิตขนาดเล็ก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิ่มขนาน C-KES3-20 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 3
ความยาวรวม (มม.): 20
วัสดุ: เหล็ก
2 13 บาท
สกรู E-GMSSFS4-5 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 5
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
2 1 บาท
ลูกดันสปริง C-BPU5-20P วัสดุ: เหล็ก (ตัวเรือน), สแตนเลสสตีล (ลูกบอล)
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก M(มม.): 5
ระยะชัก (S)(มม.): 1
ช่วงแรงกด (N): 310
4 311 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น