This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here
(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|---|---|---|---|
① | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-20 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 20 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
55 | 5 บาท |
② | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB4-8 | ขนาดเกลียว (M): 4 ความยาว L(มม.): 8 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
6 | 3 บาท |
③ | แหวนรองโลหะ | C-WSSA25-6-5 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 25 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
4 | 20 บาท |
④ | น็อตเกลียวแทรป | C-MTSFRC20 | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว D(φ): 20 พิตช์ (มม.): 4 วัสดุ: โลหะผสมทองแดง การเคลือบผิว: ไม่มี |
1 | 1,143 บาท |
⑤ | บุชชิ่งออยฟรี | C-MUFZ40-50 | เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 40 ความยาวรวม L(มม.): 50 วัสดุ: ทองเหลือง ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150 |
4 | 680 บาท |
⑥ | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-25 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 25 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
10 | 6 บาท |
⑦ | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-15 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 15 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
18 | 5 บาท |
⑧ | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-30 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 30 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
16 | 7 บาท |
⑨ | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-65 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 65 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
12 | 14 บาท |
⑩ | โบลท์หกเหลี่ยม | E-GSCB6-40 | ขนาดเกลียว (M): 6 ความยาว L(มม.): 40 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
12 | 8 บาท |
⑪ | น็อตเกลียวแทรป | C-MTSBHRC20 | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว D(φ): 20 พิตช์ (มม.): 4 วัสดุ: โลหะผสมทองแดง การเคลือบผิว: ไม่มี |
1 | 2,078 บาท |