(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

เสตจแกน XY
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การประมวลผล

เคลื่อนย้ายโต๊ะสุญญากาศสำหรับวางชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยชุดเคลื่อนที่เชิงเส้น มั่นใจว่าชิ้นงานที่วางบนโต๊ะ
ไม่เลื่อนหลุดง่ายด้วยระบบสุญญากาศที่ติดตั้งไว้
เสตจแกน XY
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แอคชูเอเตอร์ C-KSC6005-B1-500-F5 วิธีการขับเคลื่อน: สกรูบอล
ฝาครอบ: มี
ลีด (มม.): 5
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (μm): ±10
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์: แบบอินไลน์
1 14,030 บาท
คัปปลิ้ง C-SCPW21-5-6 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 21
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 0.051.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.020.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,349 บาท
คัปปลิ้ง C-SCPW34-8-10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 34
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 3.015.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.020.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,752 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น