(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกโอนย้ายชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน

โอนย้ายชิ้นงานด้วยกระบอกสูบนิวเมติกส์ที่ทำงานควบคู่กับจิ๊กที่ปรับขนาดไว้ แขนหุ่นยนต์แบบ 6 ทิศทางจะทำหน้าที่ในการวางชิ้นงานลงบนจิ๊ก
กลไกโอนย้ายชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบมีหน้าแปลน C-LHMRD6 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 6
ความยาวรวม L(มม.): 29
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ชุบนิกเกิลแบบไร้ไฟฟ้า
4 278 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFURG6-16 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M6×1
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีร่องไขควง
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 4.9
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 3800
1 223 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น