(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

เครื่องดัดโค้งอะครีลิก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

เครื่องดัดอะครีลิกให้เป็นรูปทรงตัว U ได้ง่ายๆ เริ่มต้นด้วยการนำแผ่นอะครีลิกมาวางลงบนตำแหน่งที่กำหนดและแคลมป์แผ่นอะครีลิกให้แน่น ลูกกลิ้งที่ถูกให้ความร้อนที่ 180° จะเริ่มทำการดัดโค้งแผ่นอะครีลิก
เครื่องดัดโค้งอะครีลิก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สกรู E-GMSSFS4-6 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 6
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
2 1 บาท
รางกระดูกงู C-MPU10-20-18-27 ด้านสอดสายเคเบิล: อัดเข้าเส้นรอบวงด้านนอก
ความสูงภายใน A(มม.): 10
ความกว้างภายใน C(มม.): 20
รัศมีการโค้งงอ R(มม.): 18
1 813 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบมีหน้าแปลน E-LBF20LUU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 20
ความยาวรวม L(มม.): 80
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
2 258 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น