(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

อุปกรณ์เคลื่อนที่ฟิล์ม
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

ใช้ลูกกลิ้งในการเคลื่อนที่ชิ้นงานประเภทฟิล์ม โดยลูกกลิ้งที่ใช้ประคองจะมีความขรุขระ ส่วนลูกกลิ้งที่ใช้เคลื่อนแผ่นฟิล์มจะใช้ลูกกลิ้งยูรีเทนเพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน สามารถปรับแรงกดระหว่างลูกกลิ้งได้ด้วยการเปลี่ยนสปริง
อุปกรณ์เคลื่อนที่ฟิล์ม
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
คัปปลิ้ง E-LMCPW26-8-8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 26
แรงบิดที่อนุญาต (Nm): 2
ความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.15
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 322 บาท
เสายึดสปริง C-BSPO6-25 เส้นผ่านศูนย์กลางเสา D(φ): 6
ความยาวรวม L(มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงา
1 36 บาท
ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุม E-B7000-DB ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 5
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบเปิด
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 8100
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 270000
1 336 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6000ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3190
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
1 32 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL688ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 1127
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 25000
4 45 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL696ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 945
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 28000
2 52 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น