(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

อุปกรณ์ติดฟิล์มโพลาไรซ์สำหรับสมาร์ทโฟน OLED
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การประกอบ/การแปรรูป

อุปกรณ์ติดตั้งฟิล์มโพลาไรซ์กับหน้าจอ OLED ที่โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องปราศจากฝุ่น ชิ้นส่วนกลไกที่อยู่เหนือชิ้นงานทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่น

ขั้นตอนการทำงาน : ①วางชิ้นงานบนแผ่นจิ๊ก ②ย้ายแผ่นจิ๊กไปยังตำแหน่งอุปกรณ์ติดฟิล์ม ③ลดระยะถ้วยยางดูดจับชิ้นงานลงและดูดฟิลม์
④ย้ายฟิล์มในแนวนอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ⑤ลดระยะถ้วยยางดูดจับชิ้นงานลงในตำแหน่งจอ OLED จากนั้นปล่อยฟิล์ม ➅ยกลูกกลิ้งลง และยกถ้วยยางดูดจับชิ้นงานขึ้นไป ⑦ติดฟิล์มกับชิ้นงาน ⑧ยกลูกกลิ้งขึ้น
อุปกรณ์ติดฟิล์มโพลาไรซ์สำหรับสมาร์ทโฟน OLED
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
คัปปลิ้ง C-SCPW21-5-8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 21
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 0.05~1.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.02~0.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,349 บาท
คัปปลิ้ง C-SCPW21-6-8 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 21
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 0.05~1.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.02~0.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,349 บาท
ขอบตกแต่งสำหรับ
โครงอลูมิเนียม
LMUSB8 ซีรีส์: ความกว้างร่อง 8มม.
ความยาว L(มม.): 2000
วัสดุ: PVC
2 57 บาท
โบลท์หัวเตี้ยพิเศษ C-CBSS4-10 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 10
วัสดุ: เหล็ก
4 145 บาท
โบลท์หัวเตี้ยพิเศษ C-CBSS6-20 ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L(มม.): 20
วัสดุ: เหล็ก
4 319 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E678ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 380
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 28000
2 36 บาท
น็อตยึดตลับลูกปืน E-BNR8 ขนาดเกลียว (M): M8×1.0
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริก (ละเอียด)
2 86 บาท
ลูกเบี้ยว C-CFFA4-12 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M4×0.7
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 1.64
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 20720
2 258 บาท
โบลท์หัวเตี้ยพิเศษ C-CBSS5-12 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 12
วัสดุ: เหล็ก
8 184 บาท
คัปปลิ้ง C-SCPW34-10-14 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 34
ช่วงแรงบิดที่อนุญาต (Nm): 3.01~5.00
ช่วงความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.02~0.2
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 1,752 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here