(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

ชุดจับชิ้นงานเคลื่อนที่ได้แบบ 2 ชั้น
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

ลดเวลาในการเคลื่อนที่ของโต๊ะวางชิ้นงานได้ครึ่งหนึ่งด้วยระบบโต๊ะต่างระดับสองชั้น ใช้กลไกของมู่เลย์และสายพานในการเคลื่อนที่ ติดตั้งขาโต๊ะวางชิ้นงานไว้ที่สายพานคนละด้าน ทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกันและพร้อมกันเสมอ
ชุดจับชิ้นงานเคลื่อนที่ได้แบบ 2 ชั้น
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
กลไกสำหรับสายพานไทม์มิ่ง C-TBCR-S5M250 รูปทรงสายพาน: แบบยึดปลายสายพาน
ความกว้างสายพาน (มม.): 25
ชื่อประเภทสายพานที่ใช้ได้: S5M
2 119 บาท
สายพานไทม์มิ่ง S5M C-HTBN1350S5M-250 ประเภทสายพาน: S5M
วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน
ประเภทสายพาน: ฟันวงกลมแรงบิดสูง
ความกว้างสายพาน (มม.): 25
จำนวนฟัน: 270
1 514 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืน S5M C-AHTFW28-S5M250-10 ความกว้างสายพานที่ใช้ได้ (มม.): 25
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
1 821 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL608ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 2345
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 24000
2 53 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น