(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ฮีตเตอร์แท่ง | E-MCHK6-40-V220-W80 | เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6มม. ความยาว: 40มม. กำลังที่กำหนด: 80W |
2 | 438 บาท |
| ② | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | C-MSND3-30 | เส้นผ่านศูนย์กลางฝาครอบ/ท่อป้องกัน d(φ): 3มม. ความยาวท่อป้องกัน: 30มม. |
1 | 625 บาท |
| ③ | แผ่นฉนวนกันความร้อน | E-HIPLA-70-20-5 | ประเภทมาตรฐาน (ทนความร้อนสูงสุด 220°C) ความยาว: 70มม. ความกว้าง: 20มม. ความหนา: 5มม. |
1 | 274 บาท |
| ④ | ท่อหด | MTUBE-B-1 | ความทนไฟ: มี เส้นผ่านศูนย์กลางใน (ก่อนหด): 1.5มม. เส้นผ่านศูนย์กลางใน (หลังหด): ≤0.65มม. ข้อกำหนดการบรรจุ: 100 เมตร/ม้วน |
1 | 225 บาท |
| ⑤ | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ | C-MTCTRS | สามารถสลับระหว่างเอาต์พุตแบบรีเลย์/ แรงดันไฟฟ้าได้อย่างอิสระ |
1 | 1,376 บาท |