(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | มอเตอร์ | C-20STM01+DR42A | ประเภท: มอเตอร์ + ไดรเวอร์ ซีรีส์ 20 ความยาวมอเตอร์: 33มม. สายไฟ: 4 แรงบิดยึด: 0.018N·m |
1 | 2,086 บาท |
| ② | คัปปลิ้ง | GSACL20-5-8 | ประเภทร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (φ): 20มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D1(φ): 5มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D2(φ): 8มม. |
1 | 384 บาท |
| ③ | ปลอกโลหะ | C-KNCLA12-15-15 | เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 12มม. เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: 15มม. ความหนา/ความยาว: 15มม. |
2 | 53 บาท |
| ④ | ลิ่มขนาน | C-KES4-25 | รูปทรง: มนทั้งสองปลาย ความกว้าง: 4มม. ความยาวรวม: 25มม. |
1 | 16 บาท |
| ⑤ | สายพานแบนสำหรับลำเลียง | CFBUG-50-1.6 | วัสดุพื้นผิว: โพลียูรีเทน ความกว้างสายพาน W: 50มม. ความยาวเส้นรอบวง: 1.6ม. พื้นผิวด้านนอก: ผิวเรียบสีเขียว |
1 | 584 บาท |