(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | สปริงดึง | C-AWU8-60 | วัสดุ: ลวดเปียโน เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของขดลวด: 8มม. ความยาวอิสระ: 60มม. ค่าคงที่สปริง: 0.35N/มม. |
2 | 14 บาท |
| ② | เสายึดสปริง | C-AIPO4-20 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: 4มม. เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 20มม. |
4 | 36 บาท |
| ③ | บุชชิ่งออยฟรี | C-MUFZU8-10 | เส้นผ่านศูนย์กลางใน: 8มม. เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (φ): 10มม. ความยาวรวม: 10มม. |
2 | 197 บาท |
| ④ | สปริงกด | E-GVUM8-20 | เส้นผ่านศูนย์กลางในของขดลวด: 8มม. ความสูงอิสระ: 20มม. ค่าคงที่สปริง: 2.94N/มม. |
2 | 17 บาท |