(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งปรับราคาสินค้า | Price Adjustment Effective from 1 July 2026 > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2569 | Notice holiday in July and August 2026 > คลิก

จิ๊กดัดแผ่นโลหะ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การประกอบ/การแปรรูป

จิ๊กดัดแผ่นโลหะแบบง่าย จับยึดแผ่นเหล็กด้วยท็อกเกิ้ลแคลมป์และอินเด็กส์พลั้งเจอร์
ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถปรับแต่งตามชิ้นงานที่ต้องการได้สะดวก
จิ๊กดัดแผ่นโลหะ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
อินเด็กส์พลั้งเจอร์ C-PMXSB10 กลไกการล็อค: แบบกลับคืน
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของสกรู: M10
1 93 บาท
ลูกดันสปริง C-PFPPN3-20P เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: M3
ระยะชัก: 0.6มม.
2 278 บาท
ลิเนียร์ไกด์ E-GMLG7-55 หมายเลขรุ่นที่กำหนด: 7
ความยาว: 55มม.
2 406 บาท
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-301AM ประเภทแนวนอน: 1568N 2 103 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น