(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ฟิกซ์เจอร์ (Fixture) ทดสอบการรั่วซึม (Leak Test Fixture)
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ/การวัด การขับเคลื่อน

กลไกแบบมือโยก (Manual) สำหรับป้อนและนำชิ้นงานออกโดยใช้ ชุดเลื่อน (Slider Unit) ใช้กระบอกสูบเพื่อปิดผนึกชิ้นงาน ตรวจสอบการรั่วซึมของอากาศที่บริเวณรอยเชื่อม/ส่วนที่เชื่อมต่อ โดยการส่งอากาศจากชุดภายนอก แผ่นที่ติดอยู่กับตัวดัน (Pusher) ถูกอัดโดยใช้แรงขับของกระบอกสูบ ปลายช่วงชักของกระบอกสูบทำหน้าที่เป็นส่วนหยุด/จำกัดระยะ (Stroke End Stop) โดยใช้แรงต้านของแผ่นยาง/โฟมซีล
ฟิกซ์เจอร์ (Fixture) ทดสอบการรั่วซึม (Leak Test Fixture)
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
เพลา E-SFJC12-120-M6-SC15 ประเภท: เพลา เกลียวในข้างเดียวแบบมีร่องประแจ
วัสดุ: [เหล็ก] เทียบเท่า S45C
การอบชุบความร้อน: การชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง
ความยาว: 120
ขนาด/มิติ (Dimension): เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12,
เกลียวใน (M): 6,
ร่องประแจ (SC): 15
ค่าความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: g7
2 157 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-30 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 30
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
2 11 บาท
สเปเซอร์หกเหลี่ยม E-LSBWF13-162 ประเภท: สเปเซอร์หกเหลี่ยม เกลียวนอกข้างเดียว/เกลียวในข้างเดียว
ความยาว L (มม.): 162
ความกว้างข้ามแฟลต B (มม.): 13
วัสดุ: [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน
การเคลือบพื้นผิว: เหล็กออกไซด์ดำ (Black Oxide)
4 232 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS8-30 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L (มม.): 30
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 16 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
32 13 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS6-15 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L (มม.): 15
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
14 11 บาท
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม E-GSCBS8-20 ประเภท: สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อมชุดแหวนสปริงและแหวนแบน
ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L (มม.): 20
วัสดุ: สเตนเลส
การเคลือบพื้นผิว: ผิวสำเร็จแบบ Barrel Passivation
รองรับ RoHS10
4 17 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น