(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

สายพานลำเลียงแบบแบน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างชุดสายพานลำเลียงที่นิยมใช้ในโรงงาน เหมาะกับการใช้ในการขนส่งชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือมีน้ำหนักเบาจำนวนมาก
สายพานลำเลียงแบบแบน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สายพานแบนสำหรับลำเลียง CFBUG-60-2 วัสดุพื้นผิว: ยูรีเทน
ความกว้างสายพาน: 60มม.
ความยาวเส้นรอบวง: 2ม.
พื้นผิวด้านนอก: ผิวเรียบสีเขียว
2 681 บาท
ลิเนียร์ไกด์ E-GMLG12-196 หมายเลขรุ่นที่กำหนด: 12
ความยาว: 196มม.
1 616 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืนสำหรับสายพานแบน C-ROFAN30-8-L60 รูปทรง: แบบตรง (ไม่มีหน้าแปลน)
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก: 30มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8มม.
ความกว้าง: 60มม.
2 568 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น