(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก

กลไกการขับเคลื่อนด้วยมู่เลย์และสายพานไทม์มิ่ง
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างระบบสายพานที่เคลื่อนที่ด้วยระบบมู่เลย์และสายพาน เป็นระบบกลไกที่เคลื่อนที่ชิ้นงานจากการหมุนของมู่เลย์ สายพานไทม์มิ่ง และลิเนียร์ไกด์ ระบบนี้จึงมีขนาดเล็กไม่เกะกะพื้นที่ รวมถึงมีประสิทธิภาพในการส่งกำลังได้ดี มีเสียงรบกวนต่ำและมีแรงสั่นสะเทือนน้อย สามารถใช้ส่งชิ้นงานได้ในระยะทางที่ไกล
กลไกการขับเคลื่อนด้วยมู่เลย์และสายพานไทม์มิ่ง
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์ไกด์ E-GMLG15-590 หมายเลขรุ่นที่กำหนด: 15
ความยาว: 590มม.
1 1,312 บาท
โฟโต้เซ็นเซอร์-ตรวจจับร่อง C-MSX672N รูปทรง: แบบตัว T
สถานะเอาต์พุต: แบบ PNP (ปกติเปิด)
3 174 บาท
มู่เลย์ T5 C-TTPA22T5100-A-P8 รูปทรงพูลเลย์: รูปทรง A
ความกว้างสายพานที่กำหนด: 100 (10มม.)
จำนวนฟัน: 22 รูกลม (เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 8มม.) + เกลียวเจาะ
1 222 บาท
กลไกสำหรับสายพานเปิด C-TBCR-T5100 ข้อกำหนดสายพาน: T5
ความกว้างสายพาน: 10มม.
1 93 บาท
สายพานไทม์มิ่ง C-TTBN1100T5-100 ความกว้างสายพานที่กำหนด: 100 (10มม.)
เส้นรอบวงสายพาน: 1100มม.
1 190 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืน T5 C-AHTFW20-T5100-8 ประเภทตลับลูกปืนทั้งสองด้าน
ความกว้างสายพานที่กำหนด: 100 (10มม.)
จำนวนฟัน: 20
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา: 8มม.
1 397 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น