(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

โต๊ะวางชิ้นงานแบบปรับทิศทางอิสระ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

โต๊ะวางชิ้นงานที่สามารถปรับทิศทางได้หลายทิศทางแบบกึ่งอัตโนมัติ
โดยใช้บอลสกรูและลิเนียร์ไกด์ในการเคลื่อนที่ เลือกใช้บอลสกรูความแม่นยำปานกลางซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อลดต้นทุน
โต๊ะวางชิ้นงานแบบปรับทิศทางอิสระ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TEK10 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ø): 10มม. 1 730 บาท
สกรูบอล CTBSE1204-600 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12
ลีด: 4มม.
ความยาวรวมของเพลาสกรู: 600มม.
1 2,655 บาท
สกรูเกลียว C-MTSR8-240 วัสดุ: เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (ø): 8มม.
ความยาวรวมของเพลา: 240มม.
1 298 บาท
ลิเนียร์ไกด์ E-GMLG15-670-B2 ความสูงประกอบ: 15
ความยาว: 670มม.
การซื้อเพิ่มเติม: บล็อคเท่านั้น
2 1,893 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TEF10 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ø): 10มม. 1 252 บาท
หัวขับ C-KS4001-B1-100-F1-W1 ฝาครอบ: ไม่มี
ความยาวฐาน: 100มม.
บล็อคยาวของสเตจ: 1 ชิ้น
อุปกรณ์เสริมมอเตอร์: F1
1 12,057 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น