(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
สาย LAN หรือสายเคเบิล เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้สำหรับการเชื่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต และยังใช้ใน
การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์โดยตรงได้อีกด้วย ในที่นี้เราแบ่งประเภทของสาย LAN ตามลักษณะการหุ้มฉนวนของสายออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.สาย LAN รุ่นมีชีลด์ (STP)
ใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบพิเศษที่มีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวน เช่น ภายในโรงงานและห้อง
ทดลอง เป็นสาย UTP แบบมีชีลด์หุ้มซึ่งมีคุณสมบัติต้านทานสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม ไม่เป็นที่นิยม
ในการใช้งานทั่วไปดังเช่นสาย UTP เนื่องจากมีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานที่จำกัด
ข้อดีของสาย STP | ข้อเสียของสาย STP |
---|---|
|
|
Shielded Type (STP)
2.สาย LAN รุ่นไม่มีชีลด์ (UTP)
สายสื่อสารที่ไม่มีชีลด์หุ้ม นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย LAN ทั่วไป
ภายในอาคาร เช่น ภายในบ้านและอาคารสำนักงาน ปัจจุบันเป็นสายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
เนื่องจากราคาถูกและติดตั้งได้ง่าย
ข้อดีของสาย UTP | ข้อเสียของสาย UTP |
---|---|
|
|
Non-Shielded Type (UTP)
การเลือกใช้สาย LAN ควรเลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครือข่ายของเรา เพราะหากเลือกใช้กับอุปกรณ์
ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดปัญหาที่ตามมา เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราด้วยว่าสามารถ
รองรับความเร็วสูงสุดได้มากหรือน้อย เพราะสาย LAN ก็มีหลากหลายมาตรฐาน เช่น Cat5, Cat5e หรือ Cat6
เป็นต้น ซึ่งความเร็วและความถี่ในการส่งสัญญาณนั้นก็มีข้อจำกัดในแต่ละประเภทเช่นกัน
ดูข้อมูลสินค้าสาย LAN
ชนิดของสาย LAN | CAT5 Category 5 |
CAT5e Category 5e |
CAT6 Category 6 |
CAT6A Category 6A |
|
---|---|---|---|---|---|
ภาพรวมของมาตรฐาน | ความเร็วในการสื่อสาร | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps |
มาตรฐาน Ethernet ที่รองรับการใช้งาน | 10BASAE-T 100BASE-TX |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX |
10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T 1000BASE-TX 10GBASE-T |
|
ความถี่ในการส่งสัญญาณ | 100 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz |
ในการเข้าหัวสาย LAN นั้น มี 2 วิธีในการเรียงสาย LAN ในการเข้ากับหัว RJ-45
ซึ่งจะมีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันคือ
ตัวอย่างหัว RJ-45
ตารางการจัดเรียงมาตรฐาน EIA/TIA ของสาย LAN
แบบสายตรง (Straight-Thru Cable)
โดยทั่วไปการเรียงสายของปลายทั้งสองฝั่งจะเรียงเหมือนกัน ตามที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานจะเป็นการต่อเพื่อใช้งาน สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่าย
ขาที่ | ต้นสาย | ปลายสาย |
---|---|---|
แบบสายตรง (Straight-Thru Cable) |
||
1 | ขาว - ส้ม | ขาว - ส้ม |
2 | ส้ม | ส้ม |
3 | ขาว - เขียว | ขาว - เขียว |
4 | น้ำเงิน | น้ำเงิน |
5 | ขาว - น้ำเงิน | ขาว - น้ำเงิน |
6 | เขียว | เขียว |
7 | ขาว - น้ำตาล | ขาว - น้ำตาล |
8 | ขาว - เขียว | ขาว - เขียว |
แบบสายไขว้ (Crossover Cable)
สำหรับการเรียงสายแบบไขว์ นั้นการเรียงสายของปลายทั้งสองฝั่งจะเรียงต่าง
กันตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐาน จะเป็นการต่อเพื่อใช้งานสำหรับเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์หรือกับอุปกรณ์พ่วงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พ่วงที่เป็น
ชนิดเดียวกัน
ขาที่ | ต้นสาย | ปลายสาย |
---|---|---|
แบบสายไขว้ (Crossover Cable) |
||
1 | ขาว - ส้ม | ขาว - เขียว |
2 | ส้ม | เขียว |
3 | ขาว - เขียว | ขาว - ส้ม |
4 | น้ำเงิน | น้ำเงิน |
5 | ขาว - น้ำเงิน | ขาว - น้ำเงิน |
6 | เขียว | ส้ม |
7 | ขาว - น้ำตาล | ขาว - น้ำตาล |
8 | ขาว - เขียว | ขาว - เขียว |
Tips & Tricks ก่อนเลือกใช้สาย LAN
เหล็กดูด (Puller)