(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
วิธีการเลือกใช้ หินเจียรทั่วไป
สำหรับงานเจียระไนผิวราบ (คู่มือการเลือกใช้หินเจียรทั่วไป)
ชนิดของหินเจียร | สี | จุดเด่น |
---|---|---|
หินเจียร SG | สีฟ้า | หินเจียรคมตัดเซรามิกที่สามารถขัดผิววัสดุได้ทุกชนิด ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึงเหล็กกล้าผสม เหมาะสำหรับงานเจียระไนที่ต้องการประสิทธิภาพสูง |
หินเจียร WA | สีแดง | หินเจียรรุ่นมาตรฐานที่สามารถขัดผิววัสดุได้ ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึง เหล็กกล้าอบร้อนทั่วไป |
หินเจียร 32A | สีเทา | หินเจียรที่สามารถขัดผิววัสดุได้ ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดาจนถึง เหล็กกล้าผสม โดดเด่นสำหรับงานเจียระไนที่ต้องกรีดมุม |
หินเจียร GC | สีเขียว | หินเจียรที่เหมาะสำหรับงานแปรรูปคาร์ไบด์ หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก อโลหะ |
หินเจียร 85A | สีชมพู | หินเจียรที่สามารถขัดผิววัสดุได้ ตั้งแต่เหล็กกล้าธรรมดา จนถึง เหล็กกล้าผสม มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานเจียระไน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าชุบแข็ง |
หินเจียร Z300 | สีครีม | หินเจียรที่เหมาะสำหรับงานเจียระไนผิววัสดุ ที่ทนต่อการตัดเกรด SUS300 |
เบอร์หิน ( # ) | ความหยาบผิว |
---|---|
# 46 | ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra3.2µm ( Rz 12.5µm ) |
# 60 | ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra1.6µm ( Rz 6.3µm ) |
# 80 | ใช้เจียระไนผิวทั่วไปที่มีความหยาบผิวในระดับ Ra0.8µm ( Rz 3.2µm ) |
# 100 ~ 200 | ใช้เจียระไนผิวละเอียดที่มีความหยาบผิวไม่เกิน Ra0.2µm ( Rz 0.8µm ) |
เบอร์หยาบ#46 | เบอร์ละเอียด#220 | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
ระยะเผื่อการเจียร | ระยะเผื่อมาก | ระยะเผื่อน้อย | หากระยะเผื่อการเจียรมาก ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า | |
วัสดุที่ใช้งาน | วัสดุเหนียว | วัสดุเปราะ | หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุนุ่มหรือเหนียว ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า | |
วัสดุอ่อน | วัสดุแข็ง | |||
ความหยาบของผิว | ขัดผิวหยาบ | ขัดผิวละเอียด | หากพื้นที่ที่ต้องการขัดผิวเป็นผิวหยาบ ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า | |
พื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียร | พื้นที่ผิวมาก | พื้นที่ผิวน้อย | หากพื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียรกว้าง ควรเลือกเบอร์หินที่มีความหยาบมากกว่า |
เกรดนิ่ม H | เกรดแข็ง K | รายละเอียด | ||
---|---|---|---|---|
วัสดุที่ใช้งาน | วัสดุเปราะ | วัสดุเหนียว | หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุเปราะ ควรเลือกใช้หินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า | |
วัสดุแข็ง | วัสดุอ่อน | หากวัสดุที่ใช้งานเป็นวัสดุแข็ง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า | ||
ระยะเผื่อการเจียร | ระยะเผื่อน้อย | ระยะเผื่อมาก | หากระยะเผื่อการเจียรมาก ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดแข็งกว่า | |
พื้นที่ผิวสัมผัสของหินเจียร | พื้นที่ผิวกว้าง | พื้นที่ผิวแคบ | หากพื้นที่ผิวสัมผัสกว้าง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า | |
ความเร็วรอบของหินเจียร | ความเร็วรอบสูง | ความเร็วรอบต่ำ | หากความเร็วรอบสูง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า | |
อัตราป้อนหินเจียร | อัตราป้อนสูง | อัตราป้อนต่ำ | หากอัตราป้อนสูง ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า | |
ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร | สั่นสะเทือนมาก | สั่นสะเทือนน้อย | หากความสั่นสะเทือนของเครื่องจักมาก ควรเลือกเกรดของหินเจียรที่มีเกรดนิ่มกว่า |
โปรดพิจารณาจาก “ตารางการเลือกใช้หินเจียรทั่วไปสำหรับงานเจียระไนผิวราบ (สำหรับอ้างอิง)” ต่อไปนี้
*หมายเหตุ ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลอย่างง่าย ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
หินเจียรที่ติดตั้งได้ | วัสดุที่ใช้งาน | หินเจียร SG・EKG |
หินเจียร WA |
หินเจียร 32A |
หินเจียร GC |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ภายนอก × เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ภายใน |
ความหนา | ชนิดของเหล็กกล้า และการใช้งาน |
กระบวนการชุบแข็ง | ระดับ การขัดผิว ทั่วไป |
สีฟ้า |
สีแดง | สีเทา | สีเขียว |
φ125 x φ12.7 | 13 | เหล็กกล้าธรรมดา | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60 K | |||
φ150 x φ12.7 | 13 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60/80 K | ||
คาร์ไบด์ | 120 H | |||||||
16 | เหล็กกล้าธรรมดา | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | ||||
คาร์ไบด์ | 120 H | |||||||
φ150 x φ31.75 | 13 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60/80 K | ||
φ150 x φ32 | 6.4 | เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 220 K | |||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวละเอียด | 220 I/J | ||||||
φ180 x φ31.75 | 6.4 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 J | 60/80 J | 80 K | |
เหล็กกล้าสเตนเลส | 60/80 K | |||||||
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 J | 60 J | |||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100 ~220 K | 100/120 K | 100 K | |||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวละเอียด | 100 ~220 J | ||||||
180/220 I | ||||||||
10 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | ||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | |||||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 J | ||||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 J | |||||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100/120 K | |||||
13 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | 46 K | 46 K | ||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 J | 46 J | 46 J | ||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 J | 60/80 J | 60/80 J | |||||
เหล็กชุบแข็ง | ขัดผิวหยาบ | 46 H | 46 H | 46 H | ||||
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 I | |||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 I | |||||||
เหล็กชุบแข็ง | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 H | ||||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100/120 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
100 J | |||||||
16 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | 46 K | |||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
46 J | 46 J | ||||||
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
60 J | |||||||
19 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | 46 K | |||
ขัดผิวหยาบ | 60 K | 60 K | ||||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 J | 46 J | |||||
เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 80 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
60 J | |||||||
φ205 x φ15.88 | 19 | เหล็กกล้าธรรมดา | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60 K | |||
คาร์ไบด์ | 120 H/I | |||||||
φ205 x φ19.05 | 19 | คาร์ไบด์ | ขัดผิวทั่วไป | 120 H | ||||
φ205 x φ25.4 | 19 | เหล็กกล้าธรรมดา | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60 K | |||
คาร์ไบด์ | ขัดผิวหยาบ | 80/120 H 120 I |
||||||
25 | คาร์ไบด์ | ขัดผิวหยาบ | 120 H | |||||
φ205 x φ31.75 | 6.4 | เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60 ~100K | ||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 60/80 J | ||||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100 ~220 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
220 J | |||||||
13 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | 46 K | |||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 J | 46 J | |||||
ขัดผิวทั่วไป | 60 J | 60 J | ||||||
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 I | |||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 I 80 J |
|||||||
เหล็กชุบแข็ง | ขัดผิวหยาบ | 46 H | ||||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 H | |||||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100/120 K | |||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
100/120 J | |||||||
19 | เหล็กกล้าธรรมดา เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา | ขัดผิวหยาบ | 46 K | 46 K | |||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 K | 60/80 K | ||||||
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 J | 46 J | |||||
เหล็กชุบแข็ง | 46 H | 46 H | ||||||
เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าสเตนเลส |
เหล็กธรรมดา เหล็กชุบแข็ง |
ขัดผิวหยาบ | 46 I | |||||
ขัดผิวทั่วไป | 60/80 I 60/80 J |
|||||||
เหล็กชุบแข็ง | ขัดผิวทั่วไป | 60/80 H | ||||||
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ | เหล็กธรรมดา | ขัดผิวละเอียด | 100/120 K |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th