(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการหยิบจับชิ้นงาน ทำจากยางหรือซิลิโคน สามารถช่วยหยิบจับชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถเลือกและแยกประเภทตามการใช้งานให้เหมาะสมได้ ดังนี้
- แบบแบนชั้นเดียว (Flat Suction cup) : ใช้สำหรับการยึดจับบชิ้นงานที่มีผิวเรียบ ไม่โค้งงอ เหมาะสำหรับการยึดจับชิ้นงานที่มั่นคงไม่เลื่อนหลุดง่าย สามารถรับน้ำหนัก
ได้ดีกว่า Suction cup หรือ Absorption pad ประเภทอื่นๆ
- แบบหลายชั้น (Bellow Suction cup) : ใช้สำหรับการหยิบจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวไม่เป็นระนาบ แนวเรียบ หรือพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ โดยลักษณะของ suction cup ประเภทนี้
จะให้การยึดจับที่ยืดหยุ่นไปตามพื้นผิวของงานและเหมาะกับงานที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งในการเลือกใช้ Suction cup หรือ Absorption pad แบบหลายชั้นสามารถเลือกได้
ตามขนาดความโค้งงอของพื้นผิว ยิ่งพื้นผิวมีความโค้งงอหรือไม่สม่ำเสมอมากเท่าไหร่ ควรจะเลือก Suction cup หรือ Absorption pad ที่มีจำนวนชั้นมากกว่าปกติ
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจับพื้นผิวของงานที่มากกว่าเดิม โดย Suction cup หรือ Absorption pad แบบหลายชั้นก็สามารถแยกได้อีก 2 ประเภทคือ
1. แบบ Single Bellow คือ Suction cup หรือ Absorptopn pad แบบชั้นเดียว : Suction cup หรือ Absorption pad ประเภทนี้จะเหมาะกับงานที่พื้นผิวโค้งงอ
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีจำนวนชั้นที่น้อยทำให้ความยืดหยุ่นในการจับชิ้นงานที่มีผิวโค้งงอ ไม่สม่ำเสมอ จะไม่สามารถทำได้เต็มที่แต่ Suction cup หรือ
Absorption pad ลักษณะนี้ จะสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่า แบบหลายชั้น
2. แบบ Double Bellow คือ Suction cup หรือ Absorption pad แบบสองชั้น : Suction cup หรือ Absorption pad ประเภทนี้จะนิยมใช้ กับวัสดุที่มีพื้นผิวโค้งงอ
มากกว่าปกติ เนื่องจากลักษณะภายนอกนั้นสามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถจับชิ้นงานพื้นผิวแบบไม่เรียบได้ดีกว่า Suction cup หรือ Absorption pad
แบบอื่นๆ แต่เนื่องจากพื้นผิวที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าประเภทอื่นๆ ทำให้ Suction cup หรือ Absorptopn pad ชนิดนี้สามารถรับน้ำหนักของชิ้นงาน
ที่จะจับได้น้อยกว่าแบบอื่นๆอีกเช่นกัน
นอกจากนี้ในการเลือกใช้ Suction cup หรือ Absorption pad ควรคำนึงถึงน้ำหนักของชิ้นงานที่เราต้องการจับอีกด้วย หากชิ้นงานมีน้ำหนักมาก ในการเลือกใช้ Suction cup
หรือ Absorption pad ก็ควรจะมีจำนวนชิ้นมากกว่าเดิม เพื่อให้ Suction cup หรือ Absorption pad สามารถจับงานได้อย่างมั่นคงและไม่หลุดในขณะขนย้าย ซึงสามารถ
อ้างอิงการใช้งานของ Suction cup หรือ Absorption pad แต่ละประเภท ได้ดังตารางและตัวอย่างด้านล่าง
ประเภทของ Suction Cup |
Flat Suction Cup | Single Bellow | Double Bellow |
---|---|---|---|
พื้นผิวผลิตภัณฑ์ | แบนเรียบ | ผิวโค้งเล็กน้อย | ผิวโค้งมาก |
การรองรับน้ำหนักของชิ้นงาน | สามารถรับน้ำหนักได้มาก | สามารถรับน้ำหนักได้ปานกลาง | สามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่า Suction Cup ประเภทอื่นๆ |
ตัวอย่างการใช้งานของ Suction cup หรือ Absorption pad แต่ละประเภทบนชิ้นงานที่มีน้ำหนักและพื้นผิวแตกต่างกัน
No | Code | Commercial Design nation |
Trade Name (e.g.) |
Min Temp °C |
Max Temp °C |
ความทนทานต่อการใช้งานทั่วไป | การทนทานต่อน้ำมันและจารบี | ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและอากาศภายนอก | การทนทานต่อ Gasoline |
Specifics | Particularly recommended for |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUR | Poly-urethane | Vulkollan | -25 | 80 | ⓞ | ⓞ | ⓞ | ⓞ | Long service life (Vulkollan brown) and Anti-marking | Heavy duty | |
2 | NR (50 Shore A) |
Natural rubber | SMR | -40 | 80 | ⓞ | x | ▲ | x | Anti-marking on colorless, white, beige surfaces | Foosstuffs, Printing paper , Wood Industries | |
3 | NR-E (40 Shore A) |
Natural rubber | SMR | -40 | 80 | ⓞ | x | ○ | x | Long service life | Foosstuffs, Printing paper , Wood Industries | |
4 | Si (50 Shore A) |
Silicone rubber | Silicone | -70 | 200 | ▲ | ○ | ⓞ | x | Anti-marking on colorless, white, beige surfaces | Foodstuffs, Electronic Industries | |
5 | Si-AS antistatic (55 Shore A) |
Silicone rubber | Silicone | -20 | 130 | ▲ | ○ | ⓞ | x | Anti-marking on colorless, white, beige surfaces | Electronic Industries | |
6 | Si-E (30 Shore A) |
Silicone Caoutchouc | Silicone | -60 | 200 | ▲ | ○ | ⓞ | x | Anti-marking on colorless, white, beige surfaces | Foodstuffs, Electronic Industries | |
7 | NBR (50 Shore A) |
Nitrile rubber | Perbunan | -40 | 90 | ○ | ⓞ | ▲ | ⓞ | Cold-flexible, water-resistant to 70 °C | General use | |
8 | NBR-AS antistatic (70 Shore A) |
Nitrile rubber | Perbunan | -10 | 60 | ○ | ⓞ | ▲ | ⓞ | Cold-flexible, water-resistant to 70 °C | Electronic Industries | |
9 | Si-FS | Fluorsilicone | Fluorsilicone | -20 | 200 | ○ | ⓞ | ⓞ | ○ | Resistant to alkaline solutions | Electronic, Printing and Paper Industries | |
10 | SBR | Styrene-Butadiene Rubber | Buna caoutschuc | -40 | 90 | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | Anti-marking very elastic | Woodworking/ glass industries | |
11 | SBR antistatic (60 Shore A) |
Styrene-Butadiene Rubber | Buna caoutschuc | -50 | 100 | ○ | ○ | ○ | ▲ | Anti-marking | Electronic Industries | |
12 | EPDM | Ethylene-Propylene Diene Rubber | Buna AP | -40 | 130 | ▲ | ▲ | ⓞ | x | Highly resistant to hot water, vapor and chemicals | Foodstuff Industries |
x | = | ไม่มีคุณสมบัติ |
▲ | = | พอใช้ |
ⓞ | = | ดี |
○ | = | ดีเยี่ยม |
พื้นผิวงานที่จะหยิบจับ (Surface of product)
เนื่องจาก Suction cup ทุกประเภท มีส่วนประกอบของยางหรือซิลิโคน ดังนั้นการดูแลรักษาที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าให้คงคุณภาพไว้นานที่สุด จึงควรเก็บไว้ในที่ห่างจากแสงแดดหรือแสงในอาหารที่มีความสว่างสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 15-25°C และมีความชื้นน้อย
สำหรับสินค้า Suction cup ของ MISUMI สามารถเลือก Material ได้ 4 ประเภท และยังมีให้เลือกหลากหลายขนาด เพือให้ง่ายต่อการเลือกซื้อและครอบคลุมลักษณะการใช้งานของลุกค้าให้ได้มากที่สุด ดังนี้
Type | Material | Temp °C (Min-Max) |
Cup Shape | Bracket mounting type | Size | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
M-VPS | Silicone | -70 - 200 °C | Flat | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VC-SP | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
VC-SPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
M-VPBS | Bellows | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-HSP | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
M-PJGS | - Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
M-PCGS | - Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-RSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VC-SPS | Nitrile | -10 - 99°C | Flat | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VC-SP | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
VC-HSP | Bellows | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
M-PJGN | - Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
M-PCGN | - Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-RSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VC-SP | Fluorine | -10 - 230 °C | Flat | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VC-HSP | Bellows | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-SPS | Special synthetic rubber | -10 - 140 °C | Flat | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VC-RSPS | Bellows | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type | Material | Temp °C (Min-Max) |
Cup Shape | Bracket mounting type | Size | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | 42 | 43 | 45 | 50 | 52 | 53 | 60 | 62 | 63 | 80 | |||||
M-VPS | Silicone | -70 - 200 °C | Flat | Embedded type | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-SP | Embedded type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-SPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
M-VPBS | Bellows | Embedded type | ||||||||||||||||||
VC-HSP | Embedded type | ○ | ○ | |||||||||||||||||
M-PJGS | - Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
M-PCGS | -
Embedded type - Screw type |
○ | ○ | |||||||||||||||||
VC-RSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-SPS | Nitrile | -10 - 99 °C | Flat | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VC-SP | Embedded type | ○ | ○ | |||||||||||||||||
VC-HSP | Bellows | Embedded type | ○ | ○ | ||||||||||||||||
M-PJGN | -Embedded type - Screw type |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
M-PCGN | -
Embedded type - Screw type |
○ | ○ | |||||||||||||||||
VC-RSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-SP | Fluorine | -10 - 230 °C | Flat | Embedded type | ○ | ○ | ||||||||||||||
VC-HSP | Bellows | Embedded type | ○ | ○ | ||||||||||||||||
VC-SPS | Special synthetic rubber | -10 - 140 °C | Flat | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VC-RSPS | Bellows | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
VC-HSPS | Screw fastening type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Suction Cup
(Silicone/Nitrile/Fluorine)
- Flat/Bellows-
Product Code : VC-HSP, VC-SP
Suction Cup
(Non Marking Type)
- Flat/Bellows-
Product Code : VC-HSPS,
VC-RSPS, VC-SPS
Product Code : VC-NS
SINGLE / DOUBLE / THREE
-LAYER SUCTION CUP
Product Code : 10PACK-MVSH□
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องเวลารับคำสั่งซื้อและกำหนดส่ง
ติดต่อฝ่าย Customer Service
โทร.038-959-200 กด 1 หรือ อีเมล cs@misumi.co.th