(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
สวิตช์ฮับ (Switch Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างพื้นที่ให้สามารถส่งข้อมูลเข้าถึงกันได้โดยตรง โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าประกอบด้วยช่องสำหรับเสียบพอร์ตของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น สาย LAN Wireless Router และสายเคเบิลอื่นๆ และด้านหลังกล่องจะมีช่องเสียบสายไฟฟ้าและสวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของตัวเครื่อง ส่วนภายในอุปกรณ์จะมีส่วนประกอบการทำงานที่สำคัญ 4 ส่วนหลักๆ คือ ตัวควบคุมรับเข้า/ส่งออก (Input/Output Controller), ตัวควบคุมการทำงาน (Control Process) และตัวสลับส่งข้อมูล (Switching Element) เนื่องจากอุปกรณ์นี้มีประเภทและฟังชันต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรเลือกประเภทและขนาดสวิตช์ฮับให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
ราคา
ราคาเทียบเท่าสินค้าในท้องตลาด
ถูกกว่ารุ่นปกติสูงสุด 90%
คุณภาพ
การันตีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของ MISUMI
ความครบครัน
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
ครบทุกหมวดหมู่
เครื่องมือช่วยเหลือ
3D CAD พร้อมให้คุณได้เลือกใช้
และดาวน์โหลด
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100BASE
2,608 ฿
สอบถาม
• สวิตชิ่งฮับอุตสาหกรรม 10/100BASE จาก MISUMI
• นี่คือรายการเศรษฐกิจ ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
• ใช้เปลือกโลหะผสมเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
3,480 ฿
สอบถาม
• สวิตซ์ฮับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตสวิตช์เครือข่ายอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมกิกะบิต ชนิด Unmanaged
• ใช้ปลอกหุ้มเหล็กอัลลอยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
• สวิตซ์ฮับป้องกันไฟกระชากสูงสุด 4KV ที่ไซต์งานเพื่อปกป้องอุปกรณ์รอบข้าง; รุ่นอีโคโนมี่เพื่อตอบสนองความต้องการในการลดต้นทุนของคุณ!
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000Base-T
3,480 ฿
สอบถาม
• เก็บไว้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 80°C
• ทำงานตามลำดับเพื่อให้แน่ใจว่าระบบสื่อสารเป็นไปตามปกติของสินค้า
• สวิตซ์ฮับป้องกันไฟกระชากสูงสุด 4KV ที่ไซต์งาน
ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100BASE
2,608 ฿
สอบถาม
• สวิตชิ่งฮับอุตสาหกรรม 10/100BASE จาก MISUMI
• ใช้เปลือกโลหะผสมเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
• สามารถจัดเก็บได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง -40 ℃ ถึง 80 ℃
สวิตช์ ECO 100BASE-TX 5 พอร์ต/8 พอร์ต สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
8,441 ฿
1 วัน
• 5 พอร์ตเชื่อมต่อ 10/100 Mbps ต่อรองอัตโนมัติ พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
• ตรวจสอบระบบ LED ที่หน้าจอด้านหน้า
• ใช้ auto MDI/MDIX
สวิตช์ อุตสาหกรรม 100BASE-TX × 5 พอร์ตเชื่อมต่อ / 8 พอร์ตเชื่อมต่อ
6,568 ฿
สอบถาม
• ใช้สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรงซ้ำซ้อน
• อุปกรณ์แหล่งจ่าย:9 V DC ถึง 48 V
• ชุด ปฏิบัติการ การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์ ด้วย ดิฟสวิทช์
การใช้งานใน อุตสาหกรรม 5/8 พอร์ตเชื่อมต่อ Unmanaged switch เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) สวิตช์ ( เคสคอมพิวเตอร์ โลหะ)
7,904 ฿
สอบถาม
• 10 / 100baset (X) (ขั้ว คอนเนคเตอร์ RJ45)
• 100basefx (ใยแก้วนำแสง:โหมด หลาย / เดี่ยว
• คอนเนคเตอร์ SC หรือ ST)
• แหล่งจ่ายไฟ คู่ (DC12 / 24/48 V หรือ AC18 ถึง 30 V)
• โครงสร้างในการป้องกัน:IP30 (เคส)
10/100 / 1000M 5 / 8- พอร์ตเชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย
6,912 ฿
1 วัน
• พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง 10/100/1000M 5/8-Port จาก MISUMI
• ช่วงอุณหภูมิกว้าง : ตั้งแต่ -10 ถึง 70°C
• การควบคุมการเตือน : สวิตช์ DIP บนพอร์ตทั้งหมดช่วยให้เปิด/ปิดการควบคุมฟังก์ชันการเตือนได้ง่าย
สำหรับ สวิตช์ PoE อุตสาหกรรม ห้า พอร์ตเชื่อมต่อ (พร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก)
16,427 ฿
สอบถาม
• สามารถ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ผ่าน สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) PoE
• สำหรับช่วงอุณหภูมิกว้าง (สูงสุด -10 ถึง 60 ° C)
• ระบบจดจำอัตโนมัติ 10/100 ใช้ MDI / MDI-X อัตโนมัติ
ใช้ใน อุตสาหกรรม 5/8 พอร์ตเชื่อมต่อ Unmanaged switch - เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) - สวิตช์ (พลาสติก)
13,383 ฿
1 วัน
• DIN ที่แนบมาสำหรับการติดตั้ง ราง
• ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-10 ถึง 60 ° c
• โครงสร้างในการป้องกัน:IP30 (เคส)
10/100 M 5 พอร์ตเชื่อมต่อ POE
7,892 ฿
1 วัน
• สวิตชิ่งฮับ 10/100 M 5 พอร์ต POE จาก MISUMI
• คุณสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้DIN RAILหรือตัวยึดติดผนัง
• มี 5 พอร์ต จึงมีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากมาย
ฮับ USB2.0 (สี่พอร์ต)
806 ฿
1 วัน
• รูปแบบ พอร์ตเชื่อมต่อ 3 + 1 ฮับ USB2.0
• ขนาดกะทัดรัดรวม แม่เหล็ก
• USB2.0เป็นฮับ USB สี่ พอร์ต ความเร็วสูง 0 พอร์ตเชื่อมต่อ
สวิตชิ่งฮับEA764BY-25A
4,732 ฿
3 วัน
• มาตรฐาน:IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3
• ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
• พาวเวอร์ซัพพลาย:Ac100 ถึง 240 V
[4 พอร์ต]ฮับ USB 2.0EA764AD-26
1,122 ฿
12 วัน
• ขนาด - 30 × 90 × 10 มม. (ยกเว้น สายไฟ)
• น้ำหนักประมาณ 38 กรัม
• อินเตอร์เฟซ -USB2.0
8- พอร์ตเชื่อมต่อ กิกะบิต สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
10,227 ฿
5 วัน
• มาพร้อมกับพอร์ต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 กิกะบิตพร้อม ฟังก์ชั่น จดจำ MDI / MDI-X อัตโนมัติ
• รองรับ ฟังก์ชั่น ระบบจดจำอัตโนมัติ สำหรับความเร็วใน ระบบสื่อสาร 10/100 / 1,000 Mbps
• รองรับการส่ง เฟรม Jumbo สูงสุด 9 ไบต์
8- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
7,212 ฿
1 วัน
• พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10/100 Mbps RJ45 × 8
• การออกแบบ เพรียวบางตามมาตรฐาน IP30
• รองรับการ อุปกรณ์ควบคุม ไหลแบบ full / การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์
10/100 / 1000M 6- พอร์ตเชื่อมต่อ POE
16,316 ฿
1 วัน
• 10/100/1000M 6-Port POE จาก MISUMI
• Gigabit POE Hub รองรับอินพุตแหล่งจ่ายไฟ 12 ถึง 24 VDC
• มี 4 พอร์ตของแหล่งจ่ายไฟ 10/100 TX POE พร้อมแหล่งจ่ายไฟ 48 VDC
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
ดูสินค้าสวิตช์ฮับคุณภาพมาตราฐาน ราคาประหยัดเพิ่มเติม
เรายังมีสวิตช์ฮับจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
ควรเลือกประเภทสวิตช์ฮับและจำนวนพอร์ตให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งานและทำการตรวจสอบสาย LAN หรือสายที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับสวิตช์ฮับให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการใช้งานได้ดี เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถเสียบสาย LAN ของอุปกรณ์เครือข่ายเข้ากับสวิตช์ฮับและเสียบปลั๊กไฟ เพื่อให้อุปกรณ์เริ่มทำงานและใช้งานได้ทันที
สวิตช์ฮับขนาดเล็ก (Small Switch Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Plug-and-Play เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง โดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย Network ให้ทำงานได้อัตโนมัติ โครงสร้างตัวกล่องออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประกอบด้วยช่องเสียบพอร์ต ตั้งแต่ 1 - 16 ช่อง ทำงานเงียบ ระบายความร้อนได้ดี สามารถติดตั้งบนผนังหรือวางบนโต๊ะทำงานได้ แต่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายในจำนวนมากไม่ได้ จึงเหมาะนำมาใช้งานที่บ้าน ออฟฟิศขนาดเล็ก หอพัก เป็นต้น
สวิตช์ฮับขนาดใหญ่ (Rack Mount Switch Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเข้ากับตู้เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้จำนวนมาก โดยทั่วไปโครงสร้างตัวกล่องจะมีขนาดความกว้าง 19 นิ้วขึ้นไป ประกอบด้วยช่องเสียบพอร์ตมากกว่า 12 ช่อง จุดเด่น คือ สามารถควบคุมความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างขวาง จึงเหมาะสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 12 เครื่องขึ้นไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา หน่วยงาน สำนักงานสาขา เป็นต้น
แมเนจสวิตช์ (Managed Switch) เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องระบบการจัดการเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วบนคอนโซลเดียว ซึ่งผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถแยกการตั้งค่าและตรวจสอบการทำงานจุดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การจัดการ VLAN เมื่อเกิดความบกพร่องระหว่างใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดอุปกรณ์ จึงเหมาะนำมาใช้งานในหน่วยงานที่ต้องการส่งและรับข้อมูลเป็นสัดส่วนและมีการใช้งานระบบเครือข่ายเป็นจำนวนมาก
อันแมเนจสวิตช์ (Unmanaged Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการทำงานกระจายสัญญาณและส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ จุดเด่น คือ สามารถโยกย้ายเครือข่ายและอัพเกรดความจุเครือข่ายได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องแยกและจัดการระบบเน็ตเวิร์คแต่อย่างใด ข้อเสีย คือ ผู้ดูแลไม่สามารถตั้งค่าส่วนใดๆ ระหว่างใช้งานได้ จึงเหมาะนำมาใช้งานภายในองค์กรและสำนักงานสาขาขนาดใหญ่ที่ต้องการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายให้กับผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในชั้นเดียวกัน เป็นต้น