(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
เครื่องวัดค่า pH เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่นำมาใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ทีหน่วยวัดคือ pH สำหรับเครื่องวัดค่า pH นั้น จะมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ อิเล็กโทรดและเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า โดยการวัดค่า pH นั้นจะ ใช้หลักการElectrochemistry ซึ่งเครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า จะเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้ โดยในส่วนอิเล็คโทรกจะเปลี่ยนค่าศักย์ไฟฟ้าให้เป็นค่า pH ในการวัดค่า pH นั้นจะต้องทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของน้ำยา pH ( สารละลายบัฟเฟอร์) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ค่าpH ที่ถูกต้องของสารละลายที่ต้องการวัดค่า
สารละลายมาตรฐาน pH ขอราคา สอบถาม • ขวดหนึ่งประกอบด้วยของเหลว มาตรฐาน pH 250 มล
อิเล็กโทรด สำหรับ เซนเซอร์ ค่า pH ORP / เครื่องวัด pH แบบ กันน้ำ PH-6600S 2,845 ฿ สอบถาม • สามารถใช้เป็น มิเตอร์วัดไฟ ORP ได้โดยเปลี่ยน เซนเซอร์ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
Racom tester เครื่องวัด เครื่องวัด pH แบบพกพา, อิเล็กโทรด pH, อิเล็กโทรด ORP, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 3,955 ฿ สอบถาม • การใช้จุดสอบเทียบสูงสุด 3 จุดทำให้สามารถรักษา ความแม่นยำ ในช่วงการวัดที่กว้างได้ (เป็นไปตามข้อกำหนด NIST [US]
ชั้นวาง เครื่องวัด pH 4,608 ฿ สอบถาม • แขน สามารถปรับได้โดยไม่ต้องมีขั้นบันไดช่วยให้ใช้งานได้ง่ายเป็นไปตาม มาตรฐาน กันน้ำ IP54
เครื่องวัด pH ชนิดปากกา
2,595 ฿
สอบถาม
• เครื่องวัด pH ชนิดปากกา พร้อมปลายละเอียด
• เนื่องจากเป็นปากกาชนิดปลายละเอียดจึงสามารถใช้กับหลอดทดลองได้
เครื่องวัด pH เครื่องบันทึกข้อมูล 3,588 ฿ สอบถาม • สามารถบันทึกข้อมูลลงใน SD Card นำเข้าสู่ PC และแก้ไขในexcel®เนื่องจากมีไฟส่องหลังจึงสะดวกสำหรับการวัดในที่มืด
Multi เครื่องวัด pH 392R
24,912 ฿
25 วัน
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องวัด pH
• พาวเวอร์ซัพพลาย(V) : 006P (9) แบตเตอรี่ 1 ก้อน (สำหรับการทดสอบ)
• ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต : Multi เครื่องวัด pH 392R
เครื่องวัด pH ตั้งโต๊ะดีลักซ์ 7,547 ฿ สอบถาม • ทั้ง ค่า และอุณหภูมิในการวัดสามารถแสดงพร้อมกันได้และจอแสดงผลมีขนาดใหญ่เพื่อการรับชมที่ดีขึ้นเนื่องจาก ของไหล เนื้อหาของ อิเล็กโทรด EC-620-131 เป็นเจลจึงไม่จำเป็นต้องมีการเติมใหม่
เครื่องวัด pH หลายตัว 1-5678 ซีรี่ส์
1,500 ฿
สอบถาม
• เครื่องวัด pH ที่สามารถวัดค่า pH OPP และอุณหภูมิได้ในหน่วยเดียว
• หนึ่งหน่วยสามารถวัดได้ 3 ประเภท (pH / OPP / อุณหภูมิ)
• ช่วงการสุ่มตัวอย่างหนึ่งครั้งต่อวินาที
เครื่องวัด pH แบบพกพา 2,955 ฿ สอบถาม • เครื่อง เครื่องวัด pH ขนาดพกพาซึ่งสามารถวัดได้ง่ายมาตรฐาน JIS C0920 IPX4
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า วัด ความนำไฟฟ้า แบบพกพา SevenGo conductivity 31,233 ฿ สอบถาม • แบบพกพาทำให้การวัดกลางแจ้งสะดวกสบายมีจุดสิ้นสุดอัตโนมัติปิดอัตโนมัติและฟังก์ชั่นชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
มิเตอร์วัดไฟ TDS
3,994 ฿
17 วัน
• หมายเลข รุ่น:ASTDS1
• ช่วงการวัด (tds / อุณหภูมิ):0 - 5,000 ppm (mg / L) / 0 - 80 ℃
• วัตถุ ที่จะวัด:TDS อุณหภูมิ
อิเล็กโทรด ทดแทน มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลาย กันน้ำ แบบพกพาDO-500
19,962 ฿
25 วัน
• อิเล็กโทรด
• หมายเลข รุ่น:DO-500
ตัวเลือกสำหรับ เครื่องวัด pH 17,012 ฿ สอบถาม • อิเล็กโทรด 3-in - 1 เป็น อิเล็กโทรด มี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ตัวInLab expert pro เป็นอิเล็กโทร อิเล็กโทรด อิเล็กโทรไลต์แบบ ตัน งานซ่อมบำรุง
Racom Tester เครื่องวัดค่า pH / เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า พกพาชนิด กันน้ำ 17,367 ฿ 40 วัน • การใช้ขึ้นอยู่กับ 3 ความแม่นยำรองรับมาตรฐาน ของไหล สอบเทียบของสหรัฐอเมริกาความสะดวกในการใช้งานดีขึ้นเนื่องจาก pH / อิเล็กโทรด แบบผสมที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าชนิด กันน้ำเครื่อง เครื่องวัด pH ประสิทธิภาพ สูงที่ มีความ ความละเอียด 0.01 pH
Racom tester เครื่องวัดค่า pH และค่า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
8,212 ฿
25 วัน
• ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน สารละลาย การสอบเทียบ NIST
• USA
• DIN
• PWB และ GLPpH610 / PCD650 เป็นอุปกรณ์พกพาประสิทธิภาพสูงที่มี ความละเอียด 0.001 pHนอกเหนือจาก pH แล้ว PCD650
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีเครื่องวัดค่า pH จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เราควรเก็บรักษาเครื่องวัดค่า pH ให้ถูกวิธี โดยหัววัดนั้นจะต้องมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา เราจะใช้น้ำยา Electrode Storage Solution ในการเก็บรักษาหัววัด และควรเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวในแนวตั้งหมั่นทำความสะอาดหัววัด ด้วยน้ำยา DI (Distilled Water) หลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพที่แม่นยำในการวัดค่า