(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

หลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

หลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง หลอดไฟ อุปกรณ์ให้แสงสว่าง

หลอดไฟ (Light Bulbs) คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างได้ทันทีเมื่อเปิดใช้งาน โดยลักษณะทั่วไปของหลอดไฟจะประกอบไปด้วยหลอดแก้ว ไส้หลอด ลวดนำกระแส แผ่นฉนวนหักเหความร้อน ฟิวส์ ท่อดูดอากาศ ขั้วหลอด และก๊าซเฉื่อยที่ถูกบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้ว มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งาน เช่น หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด LED เป็นต้น ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบออกแบบมาให้ติดตั้งใช้งานง่าย มีความทนทานสูง สามารถปรับหรี่ไฟได้ เปลี่ยนสีสันได้หลากหลาย ประหยัดพลังงาน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่คุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ท้องถนน สนามกีฬา สวนสาธารณะ งานแสดงสินค้า งานคอนเสิร์ต งานเวที หรือการแสดงแสงสีต่างๆ

เลือกซื้อ หลอดไฟ

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ไฟแสดงสถานะ BA9s ใส 24 V

ไฟแสดงสถานะ BA9s ใส 24 V 103 ฿ truck60 วัน • หลอดไฟ 24 V ประเภท BA 9s (อ้างอิง DL1-CE024)
• ฝาปิด ว่าง:ดำ (อ้างอิง ZB2-SZ3)
• เทา (ZB2-S24) และน้ำเงิน (ZB2-SZ2)

ยูนิตไฟ LED ชนิด LF1B-N

ยูนิตไฟ LED ชนิด LF1B-N 3,929 ฿ truck21 วัน • ไฟที่มีแหล่งกำเนิด ไฟ LEDเงียบและไม่สร้างความร้อนทำให้ปลอดภัย
• ใช้ไฟ LED ความส่องสว่างสูงเป็นแหล่งกำเนิดแสงทำให้ได้ความสว่าง 130 cd (CLE-24N) ในขณะที่ประหยัดพลังงานประมาณ 3 W(20 cd สำหรับประเภท มุม กว้าง CLE-24)

ไฟ LED

ไฟ LED 4,125 ฿ truck31 วัน • แรงดันขาเข้า:24 V DC
• ระดับการป้องกัน:มี IP65F
• มาตรฐาน ตัวแทน:CE

หลอดไฟ 110 V

หลอดไฟ 110 V 316 ฿ truck1 วัน • หลอดไฟ แรงดันไฟฟ้า - 110V ทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทก

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 32 วัตต์

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 32 วัตต์ 674 ฿ truck20 วัน • หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 32 วัตต์ รหัสรุ่น EA814AD-29

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 100 V

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 100 V 1,187 ฿ truck19 วัน • หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 100 V AC / 27W (E26)EA815LB-9

หลอดไฟฮาโลเจน

หลอดไฟฮาโลเจน 464 ฿ truck21 วัน • หลอดไฟฮาโลเจน 100 V AC / 500WEA864C-139

หลอดไฟซิลิก้า

หลอดไฟซิลิก้า 168 ฿ truckสอบถาม • หลอดไฟซิลิก้า ฐานรอง/แผ่นรอง E26 เคลือบผิวด้วยผงซิลิกาด้วยไฟฟ้าสถิตบน พื้นผิว ด้านใน

หลอดไฟนีโอคูลฮาโลเจน

หลอดไฟนีโอคูลฮาโลเจน 630 ฿ truck20 วัน • หลอดไฟประหยัดพลังงานพร้อม ฟิล์ม สะท้อนแสงอินฟราเรดติดบนสายยาง 75 วัตต์ 100 วัตต์ 150 วัตต์

หลอดไฟสำรองสำหรับไฟซีนอน

หลอดไฟสำรองสำหรับไฟซีนอน 840 ฿ truck21 วัน • สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟซีนอน EA758SD-1C

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 2,005 ฿ truck16 วัน • หลอดไฟสำรองสำหรับทดแทน EA814EN-1, -2, -3 ( รุ่น เก่า)

ชุด ไฟ LED ชนิด LF1A

ชุด ไฟ LED ชนิด LF1A 13,115 ฿ truckสอบถาม • ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานประมาณ 1/3 ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ อายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องบำรุงรักษา ประมาณ 40,000 ชั่วโมง

ชุด ไฟ LED ชนิด LF1D และ LF2D

ชุด ไฟ LED ชนิด LF1D และ LF2D 7,318 ฿ truck1 วัน • LED สีขาว ป้องกันฝุ่นละอองและกันน้ำ การออกแบบออปติคอลให้เหมาะสมที่สุดจะทำให้ได้รับความสว่างสูงทั้งด้านหน้าและรอบนอก

ไฟ LED (แบบตรง มุม กว้าง / ไฟส่องสว่างสูง)

ไฟ LED (แบบตรง มุม กว้าง / ไฟส่องสว่างสูง) 4,490 ฿ truck3 วัน • LED สีขาว แบบตรง 24 V DC ความเข้มของการส่องสว่างสูง

หลอดไฟฮาโลเจน แบบมัลติ , ชนิด SC

หลอดไฟฮาโลเจน แบบมัลติ , ชนิด SC 4,860 ฿ truckสอบถาม • หลอดไฟฮาโลเจนแบบมัลติ หลอดไฟฮาโลเจน ประสิทธิภาพสูงที่ใช้แสงที่สร้างจากโซเดียมและสแกนเดียม

หลอดโซเดียมความดันสูง

หลอดโซเดียมความดันสูง 11,239 ฿ truckสอบถาม • หลอดโซเดียมความดันสูงให้แสง ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี รุ่นมาตรฐาน ชนิดให้แสงสูง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีหลอดไฟจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า หลอดไฟ

วิธีใช้งานหลอดไฟ

วิธีใช้งานหลอดไฟ

สำหรับวิธีการใช้งานหลอดไฟควรเลือกใช้หลอดไฟให้เsมาะสมกับกำลังไฟที่จะใช้งาน ควรปิดสวิตช์ไฟก่อนการติดตั้งทุกครั้ง ทำการติดตั้งหลอดไฟโดยช่างผู้ชำนาญงาน เมื่อติดตั้งเสร็จทำการตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบแสงสว่างของหลอดไฟ หากใช้งานเสร็จควรปิดสวิตช์ไฟทันทีเพื่อประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟได้นานขึ้น หากหลอดไฟหมดอายุการใช้งานหรือชำรุดเสียหายควรเปลี่ยนใหม่ทันที

คุณสมบัติของหลอดไฟฟลูออเรสเซน

หลอดไฟประหยัดพลังงาน จะเปล่งแสงสว่างโดยการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสง นิยมใช้กันในครัวเรือน, สำนักงาน, โรงงาน, ไซต์งาน, ตามท้องถนน ฯลฯ

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (แบบติดเร็ว)

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (แบบติดเร็ว)
  • หลอดไฟติดแสงสว่างได้อย่างรวดเร็ว
  • หลอดไฟประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในสำนักงานและโรงงาน

2. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (แบบเรืองแสง)

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (แบบเรืองแสง)
  • ต้องการหลอดไฟเรืองแสงสำหรับการส่องแสงสว่าง
  • นิยมใช้กันมากที่สุดในครัวเรือน

3. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ Hf

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ Hf
  • ความสว่างสูง
  • ประสิทธิภาพสูง
  • ประหยัดพลังงาน
  • บาง

4. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดกลม

หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดกลม
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ประหยัดพลังงาน
  • ความร้อนต่ำ

ประเภทของหลอดไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  • (A-Arbitrary) หลอดไฟแบบทั่วไปใช้กันอย่างแพร่หลายตามบ้านเรือน
  • (B-Bulged) หลอดไฟรูปทรงจำปา ใช้กับโคมไฟประดับ
  • (BT-Blown Tubular) หลอดไฟทรงกระบอกเป่า ใช้สำหรับโคมไฟตั้งโต๊ะ
  • (BR-Bulged Reflector) หลอดไฟสไตล์สะท้อนแสงสั้น
  • (C-Candle) หลอดไฟรูปทรงกรวย ใช้สำหรับโคมไฟระย้าและโคมไฟตกแต่ง
  • (CA-Candle Angular) หลอดไฟแบบเปลวเทียน
  • (E-Ellipsoidal) หลอดไฟแบบวงรี
  • (ED-Ellipsoidal) หลอดไฟไอปรอทหรือหลอดแสงจันทร์
  • (ER-Ellipsoidal Refletor) หลอดไฟสะท้อนแสงแบบขยาย
  • (F-Flambeau) หลอดไฟแบบเปลวไฟ
  • (G-Globe) หลอดไฟทรงกลม
  • (HX-Hexagonal Candle) หลอดไฟเชิงเทียนหกเหลี่ยม
  • (HB-Halogen Bulb) หลอดฮาโลเจน
  • (K-Krypton) หลอดไฟสะท้อนแสงแคบ
  • (P-Pear) หลอดไฟลูกแพร์
  • (PAR-Sealed Beam) หลอดไฟแบบพาราโบลาเคลือบอะลูมิไนซ์
  • (PS-Pear Straight) หลอดไฟแบบลูกแพร์คอยาว
  • (R-Blown Reflector) หลอดไฟแบบสะท้อนแสง
  • (S-Straight Tubular) หลอดไฟแบบด้านตรง
  • (T-Tubular) หลอดไฟทรงยาว
หลอดไฟลูกแพร์ (Pear Straight neck)

หลอดไฟลูกแพร์ (Pear Straight neck)

หลอดไฟลูกแพร์ (Pear Straight neck) เป็นหลอดประหยัดไฟชนิดทรงลูกแพร์ที่มีคอที่ตรงและยาว มีรูปทรงกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี คือ ให้แสงสว่างดีเยี่ยม ช่วยถนอมสายตา กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ มีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนขณะใช้งาน จึงเหมาะสำหรับใช้ตกแต่งกับโคมไฟแบบห้อย หรือติดตั้งบริเวณระเบียงบ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น

หลอดไฟทรงกลม (Globular)

หลอดไฟทรงกลม (Globular)

หลอดไฟทรงกลม (Globular) โดยทั่วไปตัวหลอดไฟจะมีขนาดกะทัดรัด รูปทรงทันสมัย มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบหลอดแก้วใส หลอดแก้วเคลือบนมขาว และหลอดแก้วฉาบปรอทแบบต่างๆ ซึ่งให้คุณสมบัติการใช้งานที่โดดเด่น คือ ระบายความร้อนได้ดี กระจายแสงสว่างได้ทั่วทิศทาง สามารถปรับเปลี่ยนสีของหลอดให้เป็น เดย์ไลท์, คูลไวท์ และวอร์มไวท์ได้ในหลอดเดียว ประหยัดไฟ มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถติดตั้งแบบเปลือยได้โดยไม่ต้องมีดวงโคม จึงเหมาะนำมาใช้งานตกแต่งภายในอาคาร โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โชว์รูม ดิสโก้เธค เป็นต้น

หลอดไฟทรงสปอตไลต์ (Blown Reflector)

หลอดไฟทรงสปอตไลต์ (Blown Reflector)

เป็นหลอดไฟที่ให้แสงสว่างในพื้นที่กว้างได้เป็นอย่างดี โดยจะมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแสงกระจายและแสงพุ่ง ตัวหลอดไฟทำมาจากวัสดุคุณภาพดีที่ให้คุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถกันน้ำและกันฝนได้ ปรับมุมได้ ให้ลำแสงไม่ร้อน มีอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยติดยึดผนัง พื้น หรือเพดาน จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับการตกแต่งสถานที่ทั้งภายในตัวอาคารและภายนอกอาคาร เช่น สนามกีฬา ลานจอดรถ งานแสดงสินค้า ตกแต่งร้านค้า ส่องป้ายโฆษณา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

หลอดไฟทรงพาราโบลา (Parabolic Reflector)

หลอดไฟทรงพาราโบลา (Parabolic Reflector)

เเป็นหลอดไฟรูปทรงสปอตไลต์ชนิดกระจกหนาที่มีการใช้งานคล้ายกับหลอด R Type ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความแข็งแรง สามารถกันน้ำและกันฝนได้ ให้แสงสว่างมาก ส่องไฟได้ในระยะไกล และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะนำมาใช้สำหรับการตกแต่งสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ส่องป้ายโฆษณา งานแสดงสินค้า ตกแต่งร้านค้า ห้างสรรพสินค้า งานคอนเสิร์ต งานเวที งานแสดงแสงสี หรือใช้ประดับสวน เป็นต้น

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปสัมผัสกับหลอดไฟโดยตรง โดยส่วนหัวจะมีลักษณะเป็นแฉก 4 แฉก ทำมาจากพลาสติกโพลีอะซิทัลที่ทนความร้อนสูง ไม่แตกหักง่าย มาพร้อมกับด้ามจับที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี คือ สามารถปรับระดับความความยาวได้ตามต้องการ ยึดจับหลอดไฟได้แน่น มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ทันทีโดยไม่ต้องปิดสวิตช์ไฟ เหมาะสำหรับใช้งานภายในห้องโถงบันได ห้องน้ำ ห้องนอน ฝ้าเพดานสูง หรือพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน ตัวหลอดทำด้วยแก้วมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกสั้น-ยาว ภายในจะบรรจุด้วยก๊าซอาร์กอนและสารปรอทไว้เล็กน้อย และมีขั้วหลอดสองข้างโดยสามารถนำมาติดตั้งร่วมกับสตาร์ตเตอร์และบัลลาสต์เพื่อควบคุมกระแสไฟผ่านหลอดฟลูออเรสเซนต์ ข้อดี ให้แสงสว่างชัดเจน ประหยัดไฟ ใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้ ข้อเสีย คือ ไม่สามารถหรี่ไฟได้ จึงเหมาะสำหรับติดตั้งตามบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ห้องฟิสเนส ห้องสมุด หรือบริเวณที่ต้องการแสงสว่างมากๆ