(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
โฟม (Foam Material) เป็นพลาสติกที่นำมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้สารช่วยขยายตัว ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตโฟมจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ โพลียูรีเทน (PU) โพลีสไตรีน (PS) และโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา รองรับแรงกระแทกได้ดี ทนทานต่อแรงดึง กันความร้อน กันฝุ่น กันเสียงได้ และยังสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีกด้วย ดังนั้นจึงได้มีการนำโฟมมาใช้งานประเภทต่างๆ มากมาย เช่น งานห่อบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ งานก่อสร้างอาคาร งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่ง งานแกะสลัก งานแม่พิมพ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แบบหล่อ
676 ฿
สอบถาม
• ตัดด้วยมือได้อย่างง่ายดายตามความยาวที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร
• แผ่นโฟม โพลีเอทิลีน Mina แบบตัดด้วยมือ
• สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ วัสดุ ป้องกันหรือ อุปกรณ์กันกระแทก ระหว่างการนำออก
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แบบหล่อ มีนา (1 ม้วน / 30 ม.)
1,205 ฿
สอบถาม
• รุ่นผลิตภัณฑ์ : วัสดุ บัฟเฟอร์ โฟม
• ความกว้าง (mm) : 1000
• ความยาว (m) : 30
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แบบหล่อ มีนา (1 มัด / 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
495 ฿
สอบถาม
• รุ่นผลิตภัณฑ์ : วัสดุ บัฟเฟอร์ โฟม
• ความกว้าง (mm) : 300
• ความยาว (m) : 0.3
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY แผ่น บรรจุภัณฑ์ ธานอล (ชนิดผสมข้าม) 2,264 ฿ 10 วัน • วัสดุ บรรจุภัณฑ์ คอมโพสิตที่ทนต่อการแตกหักและแข็งแรงมี ผ้า HD-PE ( โพลีเอทิลีน เสริมแรง ) เคลือบด้วยความร้อนลงบนโฟม Mina
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แผ่น บรรจุภัณฑ์ ethanone (ชนิด ฟิล์ม ฟิวชั่น)
1,554 ฿
10 วัน
• วัสดุบรรจุคอมโพสิตที่แข็งแรงมีฟิล์ม HD-PE (โพลีเอทิลีนเสริมแรง) เคลือบด้วยความร้อนลงบนโฟม Mina
• จะไม่สร้างก๊าซพิษเช่นไดออกซินเมื่อเผา
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แบบหล่อ มีนา 1 มม. ถุง 100 (เปิด) x 150 (100 ถุง)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
612 ฿
10 วัน
• ถุง โพลีเอทิลีน โฟมขนาดใช้งานง่าย
• ป้องกันความเสียหายเล็กน้อยต่อผลิตภัณฑ์และเป็น ฉนวนกันความร้อน ความร้อนและความเย็น
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
แผ่น บรรจุภัณฑ์โฟมมีนา
8,887 ฿
สอบถาม
• นุ่มเพื่อการรองรับแรงกระแทกที่เหนือกว่าด้วย การออกแบบ สีขาวเพื่อความสวยงาม
• มีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยขีดข่วนขนาดเล็ก
• ม้วนบรรจุภัณฑ์ตามขนาดที่คุณต้องการ
SAKAI CHEMICAL INDUSTRY อุปกรณ์กันกระแทก หลายชั้นโฟม MINA 931 ฿ สอบถาม • วัสดุโฟมกันกระแทก ลามิเนตสะดวกสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตัดได้ด้วยคัตเตอร์ มาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการจัดการในขณะที่ยังให้การกันกระแทกที่แข็งแกร่ง
ATMET
Dunnage ถุงลมนิรภัย atmet one
467 ฿
สอบถาม
• ใช้ถุงโพลีที่ทนทานสูง (ทำจากเส้นด้าย โพลีโพรพีลีน )
• เอกลักษณ์ 360 องศา ระบบ เติมอากาศ PROAIR ที่หมุนได้อย่างอิสระลดการทำงาน
• ความดันลม คงที่สามารถรักษาได้ตลอดเวลา
ATMET
ถุงลมนิรภัย Dunnage atmet zero
241 ฿
สอบถาม
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : วัสดุโฟมกันกระแทก
• ความกว้าง (mm) : 600
• หัวฉีด : ทั่วไป
ATMET
ถุงลมนิรภัย Dunnage atmet one plus
748 ฿
สอบถาม
• ใช้ถุงโพลีที่ทนทานสูง (ทำจากเส้นด้าย โพลีโพรพีลีน )
• เอกลักษณ์ 360 องศา ระบบ เติมอากาศ PROAIR ที่หมุนได้อย่างอิสระลดการทำงาน
• ความดันลม คงที่สามารถรักษาได้ตลอดเวลา
ATMET
ถุงลมนิรภัย DunnageFLATBAG
645 ฿
10 วัน
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : วัสดุโฟมกันกระแทก
• ความกว้าง (mm) : 900
• ความยาว (m) : 1.2
SEALED AIR
Instapak Quick RT
8,053 ฿
สอบถาม
• วัสดุกันกระแทกแบบให้การปกป้องสูง ใช้งานง่าย ไฮเทค และเหมาะสำหรับสิ่งของใด ๆ ในทุกที่
• วัสดุบรรจุโฟมได้เองแบบเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เครื่องจ่าย (เครื่องทำฟอง)
SUMIKAPLASTIC
แผ่น PP โฟมพลาสติก, ผู้จำหน่าย Sumi
1,867 ฿
สอบถาม
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : วัสดุโฟมกันกระแทก
• ความกว้าง (mm) : 910
• ความยาว (m) : 1.82
อุปกรณ์กันกระแทก เป็นลามิเนท (ตัดง่าย บรรจุ 1 แผ่น)
719 ฿
สอบถาม
• การกันกระแทกแบบลามิเนตด้วยความยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ โพลีเอทิลีน ซึ่งจะไม่ทำให้วัตถุเสียหาย
• โฟม โพลีเอทิลีน ให้ความนุ่มและสีขาวหนา 15 ถึง 60 มม.
SUMIKAPLASTIC
แผ่น PP, Sumi ป้องกันไฟฟ้าสถิต (แผ่น)
1,274 ฿
สอบถาม
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : วัสดุโฟมกันกระแทก
• ความหนา (มม.) : ประมาณ 5
• ความกว้าง (mm) : 1000
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีโฟมจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เลือกประเภทและขนาดของโฟมให้เหมาะสมกับการบรรจุหีบห่อหรืองานติดตั้งโครงสร้างอาคารเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานของโฟมให้ยาวนานขึ้น หลีกเลี่ยงการโยนโฟมหรือวางกระแทกพื้นแรงเพราะอาจทำให้โฟมแตกหักหรือชำรุดได้ ห้ามนำกล่องโฟมเข้าไมโครเวฟโดยเด็ดขาด หลังจากใช้งานโฟมแล้วให้ทำความสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก
โฟมแผ่น (EPS Foam Sheet) เป็นโฟมที่ถูกอัดขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างและความหนาแน่นให้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของชนิดงาน มีคุณสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบา ทนทานต่อความร้อน ความชื้น สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี ไม่ลามไฟและสามารถติดตั้งใช้งานได้ทุกรูปแบบ เช่น ใช้เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนผนังอาคาร หลังคา ฝ้าเพดาน ผนังห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต ตู้เย็น ตู้คอนเทนเนอร์ เบาะที่นอน เป็นต้น
ฟิล์มยืด มีลักษณะเป็นม้วนใสบาง ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกชนิด LLDPE ที่มีคุณสมบัติด้านความเหนียว ยืดตัวสูง ไม่ฉีกขาดได้ง่าย สามารถพันรอบสินค้าและแกะออกได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและลำเลียงขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เหมาะนำมาใช้สำหรับห่อรัดบรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องลัง หนังสือ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำนักงานเพื่อป้องกันสินค้าจากสิ่งสกปรก ฝุ่น แมลงและความชื้นได้เป็นอย่างดี
อีพีอีโฟม (EPE Foam) หรือโฟมกันกระแทก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ที่มีเนื้อโฟมนุ่ม เบา มีคุณสมบัติกันกระแทก กันฝุ่น กันรอยขีดข่วนบนผิวหน้าสินค้าได้ดี และสามารถตัดขึ้นรูปได้ตามความต้องการ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบม้วน แบบแผ่น และแบบถุง จึงเหมาะนำมาใช้สำหรับห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าชนิดต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
เม็ดโฟม มีลักษณะเป็นเม็ดกลมคล้ายไข่ปลา ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดโพลีสไตรีน (PS) ที่มีให้เลือกใช้งานหลายสีหลายแบบ โดยโฟมชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเด่นด้านความหนาแน่นสูง มีน้ำหนักเบา ไม่ยุบตัวง่าย ทนต่อแรงกระแทก ปลอดภัยไร้สารเคมีและที่สำคัญสามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก จึงนิยมนำมาใช้สำหรับบรรจุใส่ตุ๊กตา เก้าอี้บีนแบ็ก เบาะรองนอน หมอนรองคอ งานฝีมือ ประดิษฐ์ ตกแต่ง เป็นต้น
ถุงลมกันกระแทก (Instapak) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันการกระแทกและเติมเต็มช่องว่างภายในกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อไม่ให้สินค้าขยับไปมาระหว่างขนส่ง ผลิตจากพลาสติก PE ที่มีความทนทานสูง ไม่รั่วซึมง่าย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานโดยเติมลมเข้าถุงด้วยเครื่องปั๊มลมหรือปืนลม จึงเหมาะนำมาใช้ในระบบจัดเก็บสินค้าและแพ็คสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กล่องลัง ขวด แก้ว คอมพิวเตอร์ เครื่องสำอาง โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น