(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
รั้วตาข่าย (Fence Net) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกั้นอาณาเขตในสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านเรือน สวนสาธารณะ ถนนทางด่วน หน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือล้อมทำคอกสัตว์เลี้ยง เป็นต้น เพื่อป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากรภายในสถานที่ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นเส้นลวดขนาดยาวที่นำมาถักสานเข้าด้วยกันกลายเป็นลวดตาข่ายผืนใหญ่ ที่มีความแข็งแรง คงทนต่อแรงกระแทกและแรงดึงสูง ไม่เป็นสนิม ใช้งานได้สะดวกโดยติดตั้งเข้ากับเสาปูนหรือโครงเหล็ก และทำการฝังยึดเข้ากับพื้นที่อย่างแข็งแรง เนื่องจากมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ความหนาของลวด, ความกว้างของรูตาข่าย, ประเภทเส้นลวด จึงทำให้มีคุณสมบัติในการทนต่อสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องเลือกรั้วตาข่ายให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การใช้งานเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู- รูกลมสลับฟันปลา 60°
ขอราคา
สอบถาม
• สเปค : 60 °
• ประเภท รูกลม สลับฟันปลา
แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรูมีขอบ - ขนาดคงที่ ขอราคา สอบถาม • ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้เป็นฝาปิด ช่องระบายอากาศ ชุดกรอง หรือสเตรนเนอร์ มีรุ่นมาตรฐานในเลือกในราคาที่ประหยัด
แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู - ประเภทกรอบ ขอราคา สอบถาม • สามารถใช้เป็นฝาปิดช่องระบายอากาศ ตัวกรอง หรือสเตรนเนอร์ มีการเชื่อมจุดเฟรมเพื่อความสะดวกในการติดตั้งหรือรอยต่อ
แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู - วงกลม มาตรฐาน / วงกลมเฟรม ขอราคา สอบถาม • -
ผ้าใบแลพแผ่นชีต - ทรงตัว L / รูปทรงตัว U ขอราคา สอบถาม • -
HIKARI สเตนเลสเจาะรู (SUS304) 716 ฿ 12 วัน • มีลักษณะการจัดเรียงรูพันช์สลับฟันปลา
HIKARI
เจาะ อะลูมิเนียม
ขอราคา
สอบถาม
• แผ่น โลหะ อะลูมิเนียม
• เจาะรู 3 × 5 พิทช์ 6 × 9 พิทช์ 5 × 8 พิทช์
รั้วตาข่าย - มีรอยต่อ ขอราคา สอบถาม • วัสดุ : SS400
ชนิดแผ่นเพลทตาข่าย - ชนิดไม่มีเฟรม / มีเฟรม ขอราคา สอบถาม • -
มุ้งรั้ว - มุ้งรั้ว
ขอราคา
สอบถาม
• วัสดุ : SUS304
• ตาข่าย กว้าง(มิลลิเมตร) : 30
แผ่น ขดลวด ตาข่าย หกเหลี่ยมชุบสังกะสี 1,871 ฿ 1 วัน • ขดลวด เหล็กชุบสังกะสีบิดไปทางซ้ายและขวาสองครั้งขึ้นไปเพื่อสร้าง แพทเทิร์น หกเหลี่ยม, น้ำหนักเบา พร้อมการเคลื่อนไหวของ ตาข่าย ต่ำ
YOSIDATAKA ตาข่าย สเตนเลส ธรรมดา 9,177 ฿ สอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 0.1 mm 0.12 mm 0.14 mm 0.18 mm 0.22 mm 0.25 mm 0.29 mm 0.34 mm 0.37 mm 0.43 mm 0.47 mm 0.57 mm 0.65 mm 0.75 mm 0.8 mm 0.95 mm 1.1 mm
YOSIDATAKA
ขดลวด ตาข่าย หกเหลี่ยม สเตนเลส
ขอราคา
สอบถาม
• [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 0.8 มม. 1.1 มม
• [นับ] : # 18 # 20
• [พิทช์] : 10 มม. 16 มม. 26 มม. 40 มม
ขดลวด ตาข่าย ไวนิล หกเหลี่ยม 1,747 ฿ สอบถาม • ขดลวด เหล็กเคลือบ ไวนิล บิดไปทางซ้ายและขวาสองครั้งขึ้นไปเพื่อสร้าง แพทเทิร์น หกเหลี่ยม, น้ำหนักเบา พร้อมการเคลื่อนไหวของ ตาข่าย ต่ำ
HILOGIK
สังกะสี ทอตาข่าย 30 ม
9,329 ฿
สอบถาม
• ขดลวด ตาข่าย / สุทธิ
• [ขนาด]455 มม. X 30 ม., 910 มม. X 30 ม
• [นับ]# 18 x 2.5 มม. # 20 x 4 มม. # 20 x 5 มม. # 20 x 6 มม. # 23 x 3 มม. # 23 x 6.5 มม. # 23 x 8 มม.
HILOGIK
ตาข่ายกระดองเต่า ไวนิล 910 มม. x 30 ม. ม้วน
5,654 ฿
สอบถาม
• ขดลวด ตาข่าย / สุทธิ
• [ขนาด]910 มม. X 30 ม
• [สี]เขียวขาวดำ
ชิ้นส่วนแผงตาข่าย อะลูมิเนียมALN20 ขอราคา สอบถาม • เนื่องจากเป็นแบบถักจึงไม่มีหน้าสัมผัสที่เชื่อม
HILOGIK
ตาข่ายกระดองเต่า 910 มม. x 2 ม
1,132 ฿
สอบถาม
• สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงที่บ้านสำหรับการก่อสร้างและการเลี้ยงสัตว์
• [ขนาด]910 มม. X 2 ม
• [นับ]# 20 x 16 มม. # 23 x 10 มม
HILOGIK
ตาข่ายกระดองเต่า ไวนิล 450 มม. x 30 ม. ม้วน
5,716 ฿
สอบถาม
• ขดลวด ตาข่าย / สุทธิ
• [ขนาด]450 มม. X 30 ม
• [นับ]# 20 x 10 มม. # 20 x 16 มม
YOSIDATAKA ตาข่าย ธรรมดาชุบสังกะสี 6,258 ฿ สอบถาม • [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 0.55 มม. 0.63 มม. 0.7 มม. 0.8 มม. 0.9 มม. 1.0 มม, [นับ] : # 18 # 19 # 20 # 21 # 22 # 23, [ตาข่าย] : 2.5 3.2 4 5 6.5 8 10
YOSIDATAKA
ขดลวด ตาข่าย หกเหลี่ยมชุบสังกะสี
2,431 ฿
สอบถาม
• [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 0.5 มม. 0.7 มม. 0.9 มม
• [นับ] : # 18 # 20 # 23
• [พิทช์] : 10 มม. 13 มม. 16 มม. 26 มม. 40 มม
YOSIDATAKA
ขดลวด ตาข่าย หกเหลี่ยมพลาสติก
3,050 ฿
สอบถาม
• [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 0.6 มม. 0.85 มม. 1.15 มม. 1.5 มม. 1.9 มม
• [นับ] : # 14 # 16 # 18 # 20 # 23
• [พิทช์] : 10 มม. 13 มม. 16 มม. 20 มม. 26 มม. 40 มม
YOSIDATAKA
ตาข่ายป้องกัน
6,982 ฿
สอบถาม
• [เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด] : 1.7 มม. 2.2 มม
• [พิทช์] : 25 มม. 37 มม
• [ความกว้าง] : 1,000 มม. 2,000 มม
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีรั้วตาข่ายจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
รั้วตาข่าย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปิดล้อมพื้นที่ เพื่อระบุขอบเขตพื้นที่ส่วนบุคคลและป้องกันจากการบุกรุกได้
ควรเลือกประเภทและรูปแบบของรั้วตาข่ายให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของงาน จัดเตรียมปริมาณรั้วตาข่ายและเครื่องมือติดตั้งให้เพียงพอ ทำการวางโครงสร้างเสาปูน เสาไม้ หรือโครงเหล็กแล้วขุดหลุมฝังยึดเข้ากับพื้นที่ให้มั่นคงแข็งแรง คลี่รั้วตาข่ายออกตามแนวเสาที่ติดตั้งไว้ ผูกปลายรั้วตาข่ายเข้ากับเสาหลักดึงผืนรั้วตาข่ายเข้ากับโครงสร้างให้ตึงและแน่นหนา ตัดเส้นลวดส่วนที่เกินออกให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามและปลอดภัย
ไม่บดบังทัศวิสัย และต้านทานสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
บังสายตาคนภายนอก ปกป้องความเป็นส่วนตัว
ปกป้องความเป็นส่วนตัว และช่วยลดเสียงดังรบกวนได้
รั้วตาข่ายเหล็ก ผลิตจากลวดเหล็กชุบกัลวาไนซ์แล้วนำมาขึ้นรูปด้วยการถักเป็นตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งให้คุณสมบัติโดดเด่นในด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดึงสูง เสียรูปทรงยาก และใช้งานกลางแจ้งได้ดี โดยสามารถสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการได้จึงนิยมนำรั้วตาข่ายเหล็กมาใช้ทำรั้วกั้นอาณาเขตที่ดิน, รั้วทางด่วน, รั้วบ้าน, รั้วสนามฟุตบอล, รั้วโรงงานอุตสาหกรรม และล้อมพื้นที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพื่อความเป็นส่วนตัวและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสถานที่ได้
รั้วตาข่ายชุบสังกะสี ผลิตจากเส้นลวดโลหะที่ถูกชุบด้วยสังกะสีอย่างดีแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยการถักร้อยเกลียวเป็นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของรั้วตาข่ายชุบสังกะสี คือทนทานต่อแดดและฝนได้เป็นอย่างดี ไม่เป็นสนิม ทำให้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น มีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น แบบตารางเมตรและแบบม้วน เป็นต้น จึงเหมาะสำหรับใช้ล้อมรั้วกั้นอาณาเขตตามสถานที่ทั่วไป เช่น บ้านเรือน, โรงงาน, ฟาร์มสัตว์ รวมถึงใช้ในงานก่อสร้าง เป็นต้น
รั้วตาข่ายสแตนเลส ผลิตจากเส้นลวดสแตนเลสแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยการถักเป็นรูปทรงรูสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งคุณสมบัติพิเศษของรั้วตาข่ายสแตนเลส คือ มีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงต้านทานการกัดกร่อนได้ดี และที่สำคัญมีความเงางามสวยงามกว่าตาข่ายประเภทอื่นจึงเหมาะสำหรับใช้ทำกรงสัตว์เลี้ยง, ทำราวบันไดตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร, ทำตะแกรงอาหาร, ทำมุ้งหัตถกรรม, การผลิตเครื่องจักร, งานก่อสร้าง เป็นต้น
รั้วตาข่ายพีวีซี ผลิตจากวัสดุพลาสติกเคลือบพีวีซีอย่างดี โดยลักษณะของผิวลวดจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยการถักเป็นตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดช่องว่างขนาดเท่ากันทั้งแผ่นซึ่งคุณสมบัติพิเศษของตาข่ายพีวีซี คือ ความเหนียวทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิมสามารถนำมาติดตั้งใช้งานทั้งภายในและกลางแจ้งได้ และมีอายุใช้งานยาวนานกว่าตาข่ายชนิดอื่นจึงเหมาะสำหรับงานกั้นแนวพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ล้อมทำเป็นโรงเรือน, รั้วทางด่วน, รั้วบ้าน, รั้วสนามกีฬา, สวนสาธารณะ, โรงแรม เป็นต้น