(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

ออดไฟฟ้า สำหรับส่งสัญญานเตือน

ออดไฟฟ้า สำหรับส่งสัญญานเตือน ออดไฟฟ้า สำหรับส่งสัญญานเตือน

ออดไฟฟ้า (Electric Buzzer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สำหรับการส่งสัญญาณเตือน ในรูปแบบของเสียง นิยมใช้ในงานทั่วไปและงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยระหว่างการทำงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ เนื่องจากอุปกรณ์เตือนภัยประเภทออดไฟฟ้านี้ จะช่วยลดความเสียหายต่อเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

เลือกซื้อ ออดไฟฟ้า

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

ออดไฟฟ้า BM

ออดไฟฟ้า BM 849 ฿ truckสอบถาม • ออดไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ พร้อม 2 โทนเสียงในตัว เหมาะสำหรับฝังติดอุปกรณ์
• สองโทนเสียงในตัวแยกออกง่าย
• เหมาะสำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน

เสียงสัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์แบบฮอร์น EWH

เสียงสัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์แบบฮอร์น EWH ขอราคา truckสอบถาม • Wide Horn ดั้งเดิมของ EWH
• ให้เสียงที่ชัดเจนสร้างปริมาณ 105 dB (ที่ 1 ม.)
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลางแจ้งที่มีประสิทธิภาพ

EHS / EHV Series

EHS / EHV Series 6,286 ฿ truckสอบถาม • ให้ระดับเสียงสูงสุด 110 dB (ที่ 1 ม.)
• สเปค M3 หากติดตั้งด้วย ยาง กัน ทนการสั่นสะเทือน 7 G
• สามารถล้างมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ BK

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ BK 5,971 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์ BK1 มีเสียง 32 โทนภายใน ประเภทฝังตัวที่มีคุณภาพเสียงที่ชัดเจน
• ใช้งานง่ายโดยใช้สวิตช์ช่องเสียบการ์ดระดับเสียงที่ด้านหน้า
• สามารถปรับระดับเสียงบนพื้นผิวด้านหน้าของตัวหลัก

ø22 LW Series ออดสัญญาณ

ø22 LW Series ออดสัญญาณ 100 ฿ truckสอบถาม • ใช้สวิตช์เลื่อนแบบฝังในตัวเพื่อเลือกจากเสียงดังต่อเนื่องเป็นเสียงดังชั่วคราว (นาน) และเสียงดังชั่วคราว (สั้น)
• ติดตั้งแบบชิดกันได้ ด้วยชุดควบคุม LW Series
• ชุดขับออดถอดได้ง่าย แม้จะติดตั้งแบบชิดกับอุปกรณ์อื่น

ø30 AZ ออดแม่เหล็กไฟฟ้า

ø30 AZ ออดแม่เหล็กไฟฟ้า 2,207 ฿ truckสอบถาม • มีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับ 24 V DC) และแม่เหล็กไฟฟ้า (สำหรับ 110 V AC / 220 V AC)
• ออดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ANNZ
• ชนิดโซลิตสเตต พร้อมออสซิลเลเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และลำโพงในตัว

ø16 UZ6 สัญญาณไฟฟ้า/กริ่ง

ø16 UZ6 สัญญาณไฟฟ้า/กริ่ง 929 ฿ truckสอบถาม • กริ่งอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงพร้อมรูสำหรับติดตั้งขนาด ø16
• รูปทรง : แบบกลม
• เสียง : ต่อเนื่องกัน

ออดแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม

ออดแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม 4,010 ฿ truckสอบถาม • กริ่งแม่เหล็กไฟฟ้า EZ มีโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ทั่วไป
• รูปทรง : แบบกลม
• เสียง : ต่อเนื่องกัน

ø16 UZ6 หน่วยกะพริบเสียงกริ่ง

ø16 UZ6 หน่วยกะพริบเสียงกริ่ง ขอราคา truckสอบถาม • สามารถติดตั้งแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ด้านหลังของกริ่ง
• ขนาดเล็กพร้อม รูติดตั้ง ø16
• การจัดเรียง เทอร์มินอล และขนาดเดียวกันกับ ไฟ หลอดไฟแผงควบคุม LED IDEC AP series (ø16)

ออดสัญญาณ (ตัวผลิตภํณฑ์กลม φ 16) M2BJ

ออดสัญญาณ (ตัวผลิตภํณฑ์กลม φ 16) M2BJ 923 ฿ truckสอบถาม • ออด ซีรีส์ทรงกระบอก ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.)
• ความยาวบอดี้ 22 มม.
• รุ่นปริมาตรมาตรฐาน (ค่าคงที่ 80 phons)

เครื่องตรวจจับการทำงานฮีตเตอร์ K2CU

เครื่องตรวจจับการทำงานฮีตเตอร์ K2CU 4,583 ฿ truckสอบถาม • สัญญาณเตือนความผิดปกติของฮีตเตอร์ K2CU
• สามารถตรวจจับความผิดปกติฮีตเตอร์ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
• ตรวจจับความผิดปกติฮีตเตอร์ในงานขึ้นรูปและการผลิตด้วยเครื่องจักร

สัญญาณเตือนไฟรั่ว - AGD

สัญญาณเตือนไฟรั่ว - AGD 4,366 ฿ truckสอบถาม • เวอร์ชันอัปเดตของสินค้าที่ขายมายาวนาน พร้อมประวัติกว่า 30 ปี
• มีฟังก์ชั่นพื้นฐานครบครันเหมือนเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
• ชนิดติดลอยยังคงมีระยะการติดตั้งเท่าเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัดกว่าเดิม

สัญญาณเตือนฮีตเตอร์ขาดแบบดิจิตอล K8AC

สัญญาณเตือนฮีตเตอร์ขาดแบบดิจิตอล K8AC 7,427 ฿ truck1 วัน • สัญญาณเตือนฮีตเตอร์ขาดแบบดิจิตอลรุ่น K8AC
• สัญญาณ Output แจ้งเตือนเมื่อฮีตเตอร์ขาดมีความแม่นยำสูง
• สามารถตรวจจับฮีตเตอร์ขาดแม้เพียงตำแหน่งเดียวจากหลายวงจรได้

อุปกรณ์เสริมสัญญาณเตือนไฟรั่ว AGD

อุปกรณ์เสริมสัญญาณเตือนไฟรั่ว AGD 818 ฿ truck5 วัน • ยูนิต แผ่นป้ายชื่อ ธรรมดาสำหรับ ไฟรั่วลงดิน / สัญญาณเตือน AGD-U2
• สเปค : ยูนิตแผ่นป้ายชื่อสำหรับ AGD-U2

Buzzer พร้อม หลอดไฟ LEDEA940DA-45

Buzzer พร้อม หลอดไฟ LEDEA940DA-45 3,234 ฿ truck17 วัน • รูเจาะแผงสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม
• มิติ -30 (W) × 76.5 (D) × 37 (H) มม
• ใช้หลอด LED V

ออดสำหรับงานหนักEA940DD-38

ออดสำหรับงานหนักEA940DD-38 1,940 ฿ truck1 วัน • รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลางแผง 4.5 มม. (3 รู)
• สำหรับในร่ม
• สำหรับคำเตือนฉุกเฉิน

รูติดตั้งบัซเซอร์ ø16, ø22, ø30

รูติดตั้งบัซเซอร์ ø16, ø22, ø30 843 ฿ truckสอบถาม • ออดป้องกันน้ำกระเซ็น IP54
• เส้นผ่านศูนย์กลางรู รูติดตั้ง ด้วย: ⌀16·⌀22·⌀30

อุปกรณ์เสริม/ อื่น ๆ (SDV)

อุปกรณ์เสริม/ อื่น ๆ (SDV) 1,886 ฿ truck4 วัน • ไม่มีรายการเพลงหรือข้อมูลข้อความถูกเก็บไว้ใน SD Card
• เนื้อหาข้อความในการเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงรวมอยู่ใน FV

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆBK-001

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆBK-001 703 ฿ truck1 วัน • BK-001 มี 32 โทนเสียง แบบฝัง
• เครื่องประเภทฝังคุณภาพเสียงที่ชัดเจน
• ระยะพิทช์ติดตั้ง : สำหรับประเภท BK / ประเภท BKV

อุปกรณ์ควบคุม ไร้สาย PWS

อุปกรณ์ควบคุม ไร้สาย PWS 15,301 ฿ truckสอบถาม • ระบบสื่อสาร ทางไกลสามารถทำได้สูงถึง 350 เมตรกลางแจ้งและ 100 เมตรในร่ม (2 เมตรเหนือ สายดิน ค่า โดยประมาณ)
• ระบบสื่อสาร ไร้สายโดยใช้ วิทยุ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำเฉพาะ 429 mhz
• ไม่ต้องเดินสาย สัญญาณเตือน ไม่มีงาน อุปกรณ์สายไฟ สเกลวัด 

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSPW-5E

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSPW-5E 4,332 ฿ truck3 วัน • ลำโพง SPW-5E รูปแตรสำหรับผลิตภัณฑ์สังเคราะห์เสียง
• รูปทรง : ประเภทแตร
• จัดอันดับการป้อนข้อมูล(W) : 5

กระดาน เล่น ตะไบ MP3

กระดาน เล่น ตะไบ MP3 14,143 ฿ truck31 วัน • ใช้การ ความกด
• ความอัด
• ความดัน ไฟล์เสียง MP3
• ให้เสียงคุณภาพสูงและเล่นเป็นเวลานาน
• มี แรม ,หน่วยความจำ ภายในที่สามารถบันทึกข้อมูลเสียงได้ประมาณแปดนาที

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆBK-002-K

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆBK-002-K 786 ฿ truck31 วัน • เหล็กฉากสำหรับยึด ผนังสำหรับประเภท BK และ BKV
• เหมาะสำหรับสนามขนาด 60 มม. และ 83.5 มม.
• เปิดใช้งานการติดตั้งโดยไม่ต้องฝังลงในผนัง

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆ PRSH

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆ PRSH 6,286 ฿ truck31 วัน • โปรแกรมคำสั่งที่ขยายฟังก์ชันการทำงาน
• ความเสถียรที่ไม่พบในคำสั่ง RSH มาตรฐาน ที่ติดตั้งไว้ใน OS
• ระบบปฏิบัติการ ช่วย อุปกรณ์รองรับท่อ การทำงานที่ใช้ หลอดไฟแผงควบคุม การตรวจสอบเครือข่าย

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSPH-10EA

อุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆSPH-10EA 5,398 ฿ truck5 วัน • ลำโพงแบบฮอร์น
• รองรับการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ สังเคราะห์เสียงพูด
• อินพุตจัดอันดับ : 10 W

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีออดไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ออดไฟฟ้า

ประเภทออดไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม

ออดไฟฟ้า (Buzzer)

ออดไฟฟ้า (Buzzer)

ออดไฟฟ้า (Buzzer) หรือลำโพงบัซเซอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้สัญญาณเตือนด้วยเสียง ซึ่งนิยมนำมาใช่ในงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป โดยหลักการทำงานของออดไฟฟ้าเมื่อกดสั่งทำงานก็จะมีเสียงออกมาได้ เมื่อหยุดจ่ายไฟเสียงก็จะหยุดลงทันที ออดไฟฟ้าจะมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบทั้งทรงกลม ทรงเหลี่ยม มีลำโพงและไฟ LED ในตัว มีความทนทาน สามารถเลือกเสียงได้ ประกอบติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปัจจุบันออดไฟฟ้าที่นำมาใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ ออดไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออดไฟฟ้าเชิงกล และออดไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริค ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ออดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน

เครื่องมือเช็คฮีตเตอร์แบบสัญญาณเตือน (Heater Breakage Alarm)

เครื่องมือเช็คฮีตเตอร์แบบสัญญาณเตือน (Heater Breakage Alarm)

เครื่องมือเช็คฮีตเตอร์แบบสัญญาณเตือน (Heater Breakage Alarm) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของฮีตเตอร์ เหมาะสำหรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ควบคุมที่ใช้ฮีตเตอร์หลายตัวในเวลาเดียวกัน โดยเครื่องมือนี้จะทำการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในฮีตเตอร์แต่ละตัว เมื่อพบว่าฮีตเตอร์ตัวใดที่ทำงานผิดปกติหรือไม่มีกระแสไฟฟ้านั้นหมายความว่าฮีตเตอร์ตัวนั้นขาด เครื่องมือจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนและมีไฟกระพริบออกมา นอกจากนี้ยังสามารจตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่เกินจากการลัดวงจรและตรวจสอบความผิดพลาดของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับการติดตั้งหน้าตู้คอลโทรลหรือตู้ไฟฟ้า เป็นต้น

ลำโพงสัญญาณเสียง (Horn Sound Alarm)

ลำโพงสัญญาณเสียง (Horn Sound Alarm)

ลำโพงสัญญาณเสียง (Horn Sound Alarm) หรือที่เรียกกันว่าแตร เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนรูปแบบแตรเสียง ประกอบด้วยปากแตรซึ่งจะอยู่ด้านนอกล้อมรอบตัวดอกลำโพงที่อยู่ด้านใน โดยจะส่งเสียงออกมาผ่านปากแตร แตรแต่ละรุ่นจะมีฟังก์ชั่นและมีขนาดที่ต่างกันไปตามการใช้งาน บางรุ่นจะมีเสียงให้เลือกใช้งานที่ถึง 32 เสียง มีทั้งเสียงเพลงและเสียงกระดิ่ง ซึ่งจะใช้สวิตซ์ DIP ในการควบคุม และมีการออกแบบมาให้มีความทนทานต่อการระเบิด มีหลายสีให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับใช้เป็นสัญญาณเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบติดตั้งในเครื่องยนต์ เป็นต้น

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 2 เสียง (Electronic Sound Alarm)

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 2 เสียง (Electronic Sound Alarm)

สัญญาณเตือนอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 2 เสียง (Electronic Sound Alarm) เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบา ซึ่งภายในลำโพงจะมี 2 โทนเสียงให้เลือกใช้งาน เหมาะสำหรับใช้งานกับสัญญาณเตือนฉุกเฉิน มีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่น สามารถนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีไอน้ำและฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อแสงแดดทำให้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้ง ซึ่งจะทำงานด้วยการเปิด-ปิดโดยใช้สวิตช์ปุ่มกด

ออดไฟฟ้าแบบตัวกลม (Buzzer, Round Body Type)

ออดไฟฟ้าแบบตัวกลม (Buzzer, Round Body Type)

ออดไฟฟ้าแบบตัวกลม (Buzzer, Round Body Type) เป็นออดไฟฟ้าที่มีการผลิตและออกแบบมาหลายรุ่น โดยลักษณะของลำตัวจะเป็นรูปแบบทรงกระบอก คล้ายกับไฟฉาย แต่บางชนิดลำโพงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีแสงไฟสีแดงกระพริบออกมาเมื่อมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งสัญญาณเตือนที่มีเสียงดังแบบต่อเนื่องและสัญญาณเตือนที่มีเสียงดังแบบไม่สม่ำเสมอ ออดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถสลับการใช้งานได้ตามความต้องการ

เสียงสัญญาณเตือนแบบ Voice Synthesizer ประเภท MP3

เสียงสัญญาณเตือนแบบ Voice Synthesizer ประเภท MP3

เสียงสัญญาณเตือนแบบ Voice Synthesizer ประเภท MP3 เสียงสัญญาณเตือนชนิดนี้มีการออกแบบและผลิตออกมาหลายรุ่นด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม มีทั้งชนิดที่เป็นลำโพงฮอร์น ลำโพงแบบบางและอื่นๆ ซึ่งสัญญาณเตือนชนิดนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดี ใช้ระบบเสียงในรูปแบบ MP3 โดยจะมีการสร้างไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถเปลี่ยนเสียงสัญญาณเตือนได้โดยใช้การ์ด SD บางรุ่นจะมีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำและฝุ่น สามารถใช้งานได้กับทุกสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัดหรือในตู้คอลโทรล