(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ปลั๊กไฟ อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น พัดลม ทีวี ไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยจะมีส่วนประกอบคือ ปลั๊กเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) และเต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ดังนั้นการใช้ปลั๊กไฟจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังหาซื้อได้ง่ายมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เลือกตามประเภท
เลือกตามแบรนด์
ลบค่าการค้นหา
ชิ้นส่วนปลอกร้อยสายไฟ ML: เต้ารับไฟฟ้า ขอราคา สอบถาม • เต้ารับ อุปกรณ์ ขดลวด สี ML
เต้ารับมีกราวด์ ML, เต้ารับมีกราวด์แบบ Pull-Out ML ขอราคา สอบถาม • ช่องต่อสายดิน ML เต้ารับกราวด์ตัวกั้น ML
อุปกรณ์เดินสายไฟป้องกันน้ำฝน (เต้ารับ)
ขอราคา
สอบถาม
• ML เต้ารับ คู่ ป้องกันฝน แบบ สายดิน ล็อคพร้อม เทอร์มินอล สายดินด์
• เนื่องจาก พอร์ตเชื่อมต่อ เสียบปลั๊กมีชัตเตอร์จึงเป็นเรื่องยากที่น้ำและฝุ่นจะเข้าไปข้างในเมื่อไม่ใช้งาน
• เนื่องจากชิ้นส่วนที่เสียบปลั๊กมีความโปร่งใสจึงง่ายต่อการเสียบและถอดปลั๊ก
เต้ารับสำหรับติดตั้ง [ปลั๊กแบบฝัง]
ขอราคา
สอบถาม
• ไม่ใช้สำหรับการใช้ "ทางการแพทย์" ของ JIS
• กรุณาใช้สำหรับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ "ทางการแพทย์"
• ลวดตะกั่วมีการอุดรูรั่วเพื่อให้สัมผัสพื้นได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (ยาว 150 มม. กว้าง 2 มม.
เต้ารับ อุปกรณ์ต่อสายไฟสำหรับชั้นที่เข้าถึง
ขอราคา
สอบถาม
• ต่อ เต้ารับ 15 A เชื่อมต่อรวมกันได้สูงสุด 20 A
• รูปทรง รูรับ ใบมีดลบคม เป็นแบบ ชนิดของสายดิน ปิดกั้น
• ซีล ป้องกัน ขาพิน มาร์คเกอร์ ซีล สำหรับป้อนหมายเลขวงจรติดอยู่ตาม มาตรฐาน
เต้ารับ สำหรับอุปกรณ์ (เต้ารับขั้วสายดิน)
ขอราคา
สอบถาม
• JIS ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งาน "ทางการแพทย์"
• กรุณาใช้สำหรับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ "ทางการแพทย์"
• เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อสายดินสายกราวด์จะถูกอุดรูรั่ว (ความยาว 150 มม. ความหนา 2 มม. 2)
เต้ารับ ขั้วต่อสายดิน ML ขอราคา สอบถาม • นี่คือ เทอร์มินอล สายดิน
เต้ารับชนิดความจุสูง ML และเต้ารับสำหรับข้อมูล (ชนิดโมดูลาร์)
ขอราคา
สอบถาม
• เทอร์มินอล ไม่มีเกลียว:เนื่องจาก เทอร์มินอล ไม่มีเกลียว เพียงเสียบสายโทรศัพท์ไร้ ขดลวด เพื่อทำการ การเชื่อมต่อสายไฟ ให้เสร็จสมบูรณ์
• อุปกรณ์เสริม ชัตเตอร์กันฝุ่นขับเคลื่อนด้วยตัวเอง:เมื่อถอดปลั๊กออกประตูจะปิดโดยอัตโนมัติตามน้ำหนักของมันเองและป้องกันฝุ่นเข้า
• สามารถใช้ร่วมกับขั้วทีวี ฯลฯ:สามารถต่อเข้ากับปลั๊กไฟและขั้วต่อทีวีได้อย่างต่อเนื่อง
เต้ารับ สำหรับอุปกรณ์ [เต้ารับสำหรับใช้ทางการแพทย์ / เทอร์มินอลสำหรับใช้ทางการแพทย์]
ขอราคา
สอบถาม
• ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างอิเล็กโทรดเนื่องจากชิ้นส่วนโลหะตกโดยไม่คาดคิด
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราขอแนะนำให้ใช้กับ เต้ารับ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ฉุกเฉิน
• สำหรับสายกราวด์ของเต้ารับทางการแพทย์มีขนาด 2 มม. 2 โดยใช้สาย IV
เต้ารับคู่แบบฝัง EA940CF-131
400 ฿
1 วัน
• ความจุสูงสุด:15 A · 125 โวลต์
• ขนาด:70 (W) × 28.5 (D) × 120 (H) มม
• ปลั๊ก:2 ชิ้น
เต้ารับมีกราวด์ EA940CJ-2
300 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 15A
• 125 V.
• เต้ารับ สายดิน
• EA940CJ-2A- พร้อม เทอร์มินอล สายดิน
เต้ารับแบบเหลี่ยม (พร้อมสายดิน) EA940CG-131
229 ฿
1 วัน
• คะแนน - 15A 125 V.
• สายดิน 2 ขั้ว
• ปลั๊กอิน - 1 ชิ้น
เต้ารับแบบเหลี่ยม EA940CG-121
158 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 15A 125 V.
• ชนิดมีขั้ว บาดแผล
• สายไฟ รองรับการใช้งาน - เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มม.
• เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม
เต้ารับแบบเหลี่ยม (พร้อมสายดิน) EA940CG-134
617 ฿
1 วัน
• คะแนน - 15A 125 V.
• สายดิน 2 ขั้ว
• ปลั๊กอิน-in - 2 ชิ้น (พร้อม กลไก ล็อค เพื่อความปลอดภัย)
เต้ารับ สายดินพร้อม ล็อค นิรภัยสำหรับอุปกรณ์EA940CK-104
1,195 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 15A
• 125 V.
• ด้วย กลไก ล็อค นิรภัย
• ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เต้ารับ สำหรับอุปกรณ์คุณสามารถใช้งานได้โดยแก้ไขเป็น. บางสิ่งบางอย่าง
ปลั๊ก 2P, เต้ารับ EA940BW-4
ขอราคา
สอบถาม
• พิกัดความจุ - 30A
• 250 V
• สายดิน 2 ขั้ว 30 A
• มิติ -CL-19:107 x 72 มม. B-14:90 x 90 มม. B-13:90 x 54 มม
เต้ารับแบบเหลี่ยมพร้อมสายดินEA940CJ-11
ขอราคา
สอบถาม
• มิติ -54 (W) × 51 (L) × 24 (D) มม
• ความจุสูงสุด:20 A 125 โวลต์
เต้ารับมีกราวด์ EA940CK-94
1,137 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 15A 125 V.
• ไม่รวมสายไฟ
• เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น เต้ารับ สำหรับอุปกรณ์จึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ บนอุปกรณ์รวมทั้งชั้นสำหรับใช้งานได้
เต้ารับแบบเหลี่ยม EA815GL-150
1,195 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 15A
• 125 V.
• เต้ารับ สายดินพร้อม ล็อค
• มิติ -225 × 45 × 25 มม
เต้ารับ (แบบมีฉนวน.เฟรม )EA940CD-431
ขอราคา
สอบถาม
• ขนาด:50.1 × 110 มม
• ความจุสูงสุด:15 A · 125 โวลต์
• จำนวนเสา:2P × 2 ชิ้น
เต้ารับ (แบบมีฉนวน เฟรม) EA940CD-433
ขอราคา
สอบถาม
• ขนาด:50.1 × 110 มม
• ความจุสูงสุด:15 A
• 125 โวลต์
เต้ารับแบบฝัง EA940BZ-1
ขอราคา
สอบถาม
• ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ -2P
• คะแนน - 30A 250 V
เต้ารับแบบฝัง Hooking EA940BZ-104
ขอราคา
สอบถาม
• ปลั๊ก - 3 ชิ้นพร้อมสายดิน
• คะแนน - 60A 250 V
เต้ารับแบบฝัง EA940BZ-51
ขอราคา
สอบถาม
• ขนาด -51:28 × 106.2 มม. -52:38.8 × 106.2 มม. -53:37.7 × 106.2 มม
• ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ -2P
• คะแนน - 15A 125 V.
ปลั๊ก ตัวล็อคบิด
213 ฿
สอบถาม
• ปลอกเรซิ่นนิ่มที่ทำจากวัสดุหน่วงไฟ
• ใช้สกรูเทอร์มินอล M4
• วิธีการเชื่อมต่อคือประเภทเทอร์มินอลหางปลา
คอนเนคเตอร์สายไฟ, ล็อคบิด
261 ฿
สอบถาม
• ปลอกเรซิ่นนิ่มที่ทำจากวัสดุหน่วงไฟ
• ใช้สกรูเทอร์มินอล M4
• วิธีการเชื่อมต่อคือประเภทเทอร์มินอลหางปลา
ปลั๊กชนิด Flat-Blade
309 ฿
สอบถาม
• อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักร
• อุปกรณ์โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟและเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ
ปลั๊กหุ้มเรซิ่นความแข็งแรงสูงพิเศษ, ล็อคบิด, 60 A 2,921 ฿ สอบถาม • ปลั๊กคุณภาพสูง ที่รวมความทนทาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการออกแบบเข้าไว้ด้วยกัน
เต้ารับสำหรับอุปกรณ์ 177 ฿ สอบถาม • ตัวยึดนี้ใช้สำหรับจ่ายไฟ และสามารถใช้เชื่อมต่อกับยูนิตอื่น ๆ ได้ แม้จะมีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใส่ในเครื่องจักรและแผงควบคุมได้
เต้ารับแบบฝัง - ล็อคบิด
240 ฿
สอบถาม
• เครื่องมือที่เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง ใช้สำหรับจ่ายไฟ
• ชนิดตะขอ
• หางปลา รองรับการใช้งาน: R5.5-5
คอนเนคเตอร์สายไฟแบบป้องกันการหลุด, Flat-Blade
412 ฿
สอบถาม
• คอนเนคเตอร์สายไฟชนิดป้องการหลุด (ชนิด Flat-Blade 2P) พร้อมป้องกันการหลุด
• หางปลา รองรับการใช้งาน: R2-4
• หน่วยน้ำหนัก: 65.4 g
ไฮเปอร์ปลั๊ก (ชนิด ขาพิน แบน)
101 ฿
3 วัน
• ตัวรับใบมีดลบคม สำหรับเครื่องชาร์จในแต่ละเต้ารับ
• ทำจากฟอสเฟอร์บรอนซ์ ปราศจากออกซิเจนทำให้มีแรงยึดใบมีดลบคม
• ขั้วต่อที่เชื่อมกับใบมีดลบคม- ตัวรับที่อยู่ด้านในทำจากทองแดงผสมเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสูงและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
อุปกรณ์ ตัวล็อคบิด
125 ฿
สอบถาม
• การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดย หางปลา และ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยการสอด ของเราเอง
• เนื่องจากมีแผ่นฟิล์มยางบางๆ อยู่ในรูเสียบสาย จึงกันน้ำและง่ายต่อการเสียบสายเคเบิลและสายไฟ
• สายไฟที่ใช้ได้ (มม2): 2CT/VCT3.5 ถึง 5.5
ปลั๊กกันน้ำ/ตัวคอนเนคเตอร์กันน้ำ
126 ฿
สอบถาม
• เนื่องจากมีแผ่นฟิล์มยางบางๆ อยู่ในรูเสียบสาย จึงกันน้ำและง่ายต่อการเสียบสายเคเบิลและสายไฟ
• เทอร์มินอล สกรู มี แหวนรอง นิรภัยเพื่อความปลอดภัย
• สาย ล็อค หลุดลุ่ย
ปลั๊กยาง/บอดี้คอนเนคเตอร์
103 ฿
สอบถาม
• สาย ล็อค หลุดลุ่ย
• แหวนรอง ฟัน
• แก้ไขผลกระทบของ แหวนสปริง ด้วย แหวนรอง แหวนรอง ไม่หลุดออกจาก สกรู เทอร์มินอล
เต้ารับ สัมผัส
ขอราคา
สอบถาม
• ใช้เทอร์มินัล ML (เทอร์มินอล ความเร็วไร้สกรู เทอร์มินอล) เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่าย
• มาพร้อมกับ เทอร์มินอล ป้อนผ่านเพื่อการขยายที่ง่ายดาย
• มีปุ่มปลดที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ทำให้ผู้ใช้สามารถถอดสายไฟออกได้โดยที่อุปกรณ์ยัง ยึดอยู่กับที่ อยู่
ปลั๊ก ยางEA940BW-1
184 ฿
1 วัน
• ด้วย แหวนรอง นิรภัย
• มิติ --1:เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 x 70 มม. - 2:เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 x 66 มม
• สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 0.75 ถึง 2.0 มม. 2
ปลั๊ก L-Type สำหรับ สายไฟEA940B-5
148 ฿
1 วัน
• พิกัดความจุ - 20A
• 250 V.
• ปลั๊กชนิด L ที่ต่อสายดิน
• สาย แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน - 2 มม. 2
• 3.5 มม. 2
เต้าเสียบมาตรฐาน IEC (รุ่นสกรู)/C14
103 ฿
1 วัน
• สามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบรุ่น C13 และ C15 (IEC320 เดิม)
• สามารถติดตั้งกับแผงจากด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้
• สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้โดยใชซีรีส์ 187 หรือ t = 0.8
• A Tab terminal
ซ็อกเก็ตมาตรฐาน IEC (PSE) / C13, C14, C15
912 ฿
1 วัน
• ปลั๊ก/ซ็อคเก็ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน PSE และสอดคล้องกับ IEC60320
• IEC60320 (เดิมคือ IEC320) ซ็อคเก็ต (ตัวเมีย) และปลั๊ก (ตัวผู้)
• สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของวัสดุ สามารถใช้ในญี่ปุ่นได้
ปลั๊กมาตรฐาน IEC (UL/CSA)/C14, C20
459 ฿
1 วัน
• ปลั๊ก IEC60320 (ตัวผู้) สำหรับเชื่อมต่อซ็อคเก็ตรุ่น C13 และ C15 (เดิมคือ IEC320) (ตัวเมีย)
• ปลั๊ก IEC60320 (ตัวผู้) สำหรับเชื่อมต่อซ็อคเก็ตรุ่น C19 (เดิมคือ IEC320) (ตัวเมีย)
• ตัวอุปกรณ์หลักใช้เรซิ่นโพลีฟีนีลีนออกไซด์ที่ไม่มีการสร้างก๊าซคลอรีน
เต้าเสียบชนิดขาที่ใช้ในญี่ปุ่น, เต้าเสียบแบบลอย / ชนิด 2P กราวด์, 15 A
200 ฿
สอบถาม
• เต้ารับติดผนังที่ได้รับ PSE
• รูปทรงสายดิน 2P
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V
ฝายางกันน้ำ / ตัวเชื่อมต่อ
175 ฿
1 วัน
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V
• สีหลัก ตัวเครื่อง : สีดำ
• บังคับ รูปทรง ขดลวด : สำหรับสายยางรถแท็กซี่
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง
หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม
เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ
เรายังมีปลั๊กไฟจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก
เต้าเสียบ / เต้ารับ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายไฟกับสายอื่น หรือระหว่างสายไฟด้วยกัน มีรูปทรงหลายแบบให้เลือกใช้โดยขึ้นอยู่กับค่าแรงดันไฟฟ้า นิยมใช้เป็นขั้วต่อสำหรับจ่ายกระแสไฟ
เต้ารับที่มีขั้วสายดินและหลักดิน
เต้ารับที่มีหลักดิน
เต้ารับที่มีขั้วสายดินและหลักดิน
เต้ารับที่มีขั้วสายดินและหลักดิน เต้ารับที่มีหลักดิน
ประเทศ | ความถี่ (เฮิรตซ์) | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท |
---|---|---|---|
ญี่ปุ่น | 50/60 | 100/200 | A |
สหรัฐอเมริกา | 60 | 120 | A |
อินโดนีเซีย | 50 | 127/220 | B/B3/SE |
ไทย | 50 | 220 | A/C |
ปลั๊กไฟแบบมีกราวด์ (Socket With Ground) โดยปกติทั่วไปของปลั๊กไฟแบบธรรมดาจะมีช่องเสียบ 2 ช่อง แต่ปลั๊กไฟแบบมีกราวด์จะมีความพิเศษคือ จะมีช่องสำหรับสายกราวด์เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ช่อง หรือที่เราเรียกว่าปลั๊ก 3 ตา นั่นเอง ลักษณะของปลั๊กไฟแบบมีกราวด์ จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีช่องเสียบ 3 ช่อง โดยที่ 2 ช่องคู่จะเป็นช่องสำหรับเดินกระแสไฟฟ้า ส่วนอีก 1 ช่องที่เหลือ จะเป็นช่องสายกราวด์ หากเกิดไฟรั่วกระแสไฟจะวิ่งลงสู่สายกราวด์ทันที ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟดูดได้ ปลั๊กไฟแบบมีกราวด์ มี 2 ชนิดคือ แบบเต้ารับเดี่ยวและเต้ารับคู่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
รางปลั๊กมีกราวด์ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยาว มีเต้ารับเรียงกันเป็นแถวจำนวนเต้ารับมีมากกว่า 2 เต้าขึ้นไป มีช่องกราวด์ในตัวช่วยป้องกันอันตรายจากไฟดูดได้ รางปลั๊กเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายเนื่องจากสามารถใช้ปลั๊กเสียบพร้อมกันได้ทีละหลายตัวโดยไม่ต้องเดินสายไฟหลายเส้นให้ยุ่งยาก ปลั๊กรางมีกราวด์มีความปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านเรือน อาคารสำนักงานหรือโรงงานทั่วไป
ปลั๊ก Lock Type ชนิดฝัง เป็นปลั๊กที่ต้องมีการติดตั้งแบบฝังกับผนัง หรือฝังลงบนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น ลักษณะของหน้าปลั๊กเป็นทรงกลม มีช่องสำหรับเสียบ ความพิเศษของปลั๊ก Lock Type คือ สามารถล็อคขาปลั๊กตัวผู้ให้แน่นหนาได้โดยการบิดให้อยู่ในตำแหน่งล็อค ใช้งานง่าย ใช้แรงบิดเพียงนิดเดียว ปลั๊ก Lock Type เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนโดยเฉพาะ ดูข้อมูลสินค้าเต้ารับ
ปลั๊กไฟชนิดฝัง เป็นปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งโดยการฝังที่ผนัง พื้น หรือกำแพง การเดินสายไฟเพื่อเชื่อมกับปลั๊กไฟก็จะเดินสายแบบฝังในผนังเช่นกัน ปลั๊กไฟชนิดฝังเมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้หน้ากากปลั๊กไฟมาปิดครอบไว้อีกชั้นพื่อความสวยงาม ปลั๊กไฟชนิดฝังมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานทั้งปลั๊กแบบธรรมดา และปลั๊กแบบมีกราวด์ ข้อดีของปลั๊กไฟชนิดฝังคือเมื่อติดตั้งแล้วราบเรียบไปกับผนังไม่เกิดอันตรายจากการเดินเฉี่ยวชน และมีความเรียบร้อยสวยงาม ดูข้อมูลสินค้าเต้ารับ
ปลั๊กไฟชนิดฝัง เป็นปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งโดยการฝังที่ผนัง พื้น หรือกำแพง การเดินสายไฟเพื่อเชื่อมกับปลั๊กไฟก็จะเดินสายแบบฝังในผนังเช่นกัน ปลั๊กไฟชนิดฝังเมื่อติดตั้งแล้วต้องใช้หน้ากากปลั๊กไฟมาปิดครอบไว้อีกชั้นพื่อความสวยงาม ปลั๊กไฟชนิดฝังมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานทั้งปลั๊กแบบธรรมดา และปลั๊กแบบมีกราวด์ ข้อดีของปลั๊กไฟชนิดฝังคือเมื่อติดตั้งแล้วราบเรียบไปกับผนังไม่เกิดอันตรายจากการเดินเฉี่ยวชน และมีความเรียบร้อยสวยงาม ดูข้อมูลสินค้าเต้ารับ