(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
ปัจจุบันที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง หรือค่าพลังงานที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิซูมิขอเสนอ "ฉนวนหุ้มกันความร้อน" หรือ "Heat Insulation Jacket" ซึ่งเป็นตัวช่วยประหยัดพลังงาน และค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็น กระบอกเครื่องฉีด (Barrel Cylinder) ตู้อบเม็ดพลาสติก (Hopper) หรืออุปกรณ์ให้ความร้อนต่างๆ
| ข้อมูลเครื่องฉีดก่อนใช้ | |
|---|---|
| ขนาดกระบอกเครื่องฉีด | Ф240 x2,500 มม. |
| ชั่วโมงการทำงานต่อวัน | 24 ชม. |
| จำนวนวันการทำงานต่อเดือน | 30 วัน |
ลดการสูญเสียพลังงาน
Reduce error of temperature control of machine
อุณหภูมิกระบอกเครื่องฉีดคงที่
Reduce booting time of injection machine
ความปลอดภัยจากการสัมผัสกระบอกเครื่องฉีด
Safety
สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น
(อุณหภูมิห้องลดลง)
Reduce room temperature
| ก่อนใช้ | |
![]() |
|
| อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก | 300-340 °C |
| อุณหภูมิพื้นผิว | 242 °C |
| อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม | 37-45 °C |
| การสูญเสียความร้อน | 100% |
| กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง | 9.51527808 |
| กิโลวัตต์ต่อวัน | 228.3666739 |
| ค่าใช้จ่ายต่อวัน (บาท) | 701.09 |
| ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ (บาท) | 4,907.60 |
| ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) | 21,032.57 |
| ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท) | 252,390.85 |
| หลังใช้ | |
![]() |
|
| อุณหภูมิในการฉีดพลาสติก | 300-340 °C |
| อุณหภูมิพื้นผิว | 53.8 °C |
| อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม | 32-40 °C |
| การสูญเสียความร้อน | 10-15% |
**หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นผลการทดสอบที่ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น**
| กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง | 1.354940664 |
| กิโลวัตต์ต่อวัน | 32.51857594 |
| ค่าใช้จ่ายต่อวัน (บาท) | 99.83 |
| ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ (บาท) | 698.82 |
| ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) | 2,994.96 |
| ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท) | 35,939.53 |
**หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นผลการทดสอบที่ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น**
Email: k-ts@misumi.co.th
Tel: 1382 Ext. 232, 208, 239