(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภท ลูกล้อ: โหลดหนัก พร้อม สต๊อปเปอร์
● ความกว้าง ล้อ (มม.): 50
● เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 150 และ 200
● ส่วนสูง (มม.): 190.5 และ 239.5
● วัสดุ :
ตัวเครื่อง - Q235
ลูกล้อ - ยูรีเทน (น้ำตาลแดง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อ มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
ตัวเครื่อง | ส่วนล้อ | คอร์/แกน ล้อ | ตลับลูกปืน | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
Q235 | ชุบซิงค์ | ยูรีเทน (น้ำตาลแดง) | HT150 | ทาสีดำ | มีให้ | มีให้ |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | E | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
ชนิด | D | ||||||
E-CSTJS | 150 | U (ยูรีเทน) | 190.5 | 50 | 52.5 | 5.5 | 500 |
200 | 239.5 | 50 | 66.5 | 5.5 | 550 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
แม่กุญแจ ทรงกระบอก รุ่น ความคุ้มค่า รุ่นปกติ | ความคุ้มค่า ขาตั้งปรับระดับ โลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ลูกล้อชนิดหมุนรอบด้าน พร้อมขาตั้งปรับระดับ |
รหัสสินค้า |
---|
E-CSTJS150-U |
E-CSTJS200-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | มิติ D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY CASTER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 190.5 | 150 | 500 | 150 | |
- | ECONOMY CASTER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | ขอราคา | 239.5 | 200 | 550 | 200 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | E | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
รุ่น | D | ||||||
E-CSTJS | 150 | U (ยูรีเทน) | 190.5 | 50 | 52.5 | 5.5 | 500 |
200 | 239.5 | 50 | 66.5 | 5.5 | 550 |
ตัวเครื่อง | ส่วนล้อ | คอร์/แกน ล้อ | ตลับลูกปืน | |||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
Q235 | ชุบซิงค์ | ยูรีเทน (น้ำตาลแดง) | HT150 | ทาสีดำ | ไม่มีให้ | มีให้ |
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 485.01 to 750.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | โพลียูรีเทน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 114.3 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 101.6 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 50 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
มิติ B(mm) | 50 | สี | สีน้ำตาลแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง