(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบแบบก้านคู่เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ID ขั้นต่ำ/สูงสุด กระบอกสูบ (⌀): 6 และ 32
● สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่ำสุด/สูงสุด (มิลลิเมตร): 10 และ 200
● อุณหภูมิใช้งาน (°C): -20 ถึง 70
● วัสดุ: บล็อค กระบอกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย
● กระบวนการเตรียมผิว: เคลียร์อะโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
กระบอกสูบแบบก้านคู่มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
กระบอกสูบ ID (มม.) | A | B | C | E | E1 | F | H | I | K | L | M | N1 | N2 | R | S | T | V | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
ด้านเดียว | รูทะลุ | |||||||||||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 13 | 10 | 26 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | — | 6.5 ความลึก 3.3 | 3.4 | — | M3 | M3 รูทะลุ | M 3 | M3 ลึก 4.5 | M5 ลึก 4.5 |
10 | 72 | 17 | 55 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | — | 6.5 ความลึก 3.3 | 3.4 | M4 ลึก 7 | M4 | M3 รูทะลุ | M 5 | M3 ความลึก 5 | |
16 | 79 | 19 | 60 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | — | 8.0 ความลึก 4.4 | 4.3 | M5 ลึก8 | M5 | M4 รูทะลุ | M 6 | M4 ลึก 5 | |
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | — | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | 25 | 10 | 9.5 | 9.5 ความลึก 5.3 | 5.2 | M6 ลึก 10 | M5 | M4 ความลึก 6 | M 8 | M4 ลึก 7 | |
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | — | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | 30 | 12 | 13 | 11 ความลึก 6.3 | 6.8 | M8 ลึก 12 | M6 | M5 ความลึก 7.5 | M 8 | M5 ลึก 7 | G1/8 |
32 | 112 | 30 | 82 | 30 | — | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | 38 | 16 | 20 | 11 ความลึก 6.3 | 6.8 | M8 ลึก 12 | M6 | M5 ลึก8 | M10 | M5 ลึก 7 | G1/8 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | D (D1) | |||||||
ระยะ Stroke | ||||||||
10 to 25 | 30 to 50 | 60 to 80 | 90 to 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
6 | D = 10+ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ × 0.5 D1 = 13+ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | — | — | — | — | |
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | — | — | — | — |
16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 |
20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
32 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
รหัสสินค้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มม.) | ประเภท | ปริมาณ | ||
E-MXS | 6 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (เฉพาะ นส สามารถเลือกได้) 1 2 | ±0.2° |
10 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | ±0.15° | |||
16 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | ||||
20 | |||||
25 | ±0.1° | ||||
32 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
6 | ผลัก | 56.5 | 5.7 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 |
ดึง | 31.4 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | |
10 | ผลัก | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
ดึง | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | ผลัก | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
ดึง | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | ผลัก | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
ดึง | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | ผลัก | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
ดึง | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | ผลัก | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
ดึง | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | 6 | 10 to 20 | 25 to 32 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง | ||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (22 to 145) | ||
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) | ||
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 | ||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 | ||
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ (มม.) | -5 to 0 | ||
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 10>0 to 10 | ||
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน | ||
ความแม่นยำในการไม่หมุน | ±0.2° | ±0.15° | ±0.1° |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.32 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | - | - | |
฿ 1,053.25 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,188.31 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,053.25 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,188.31 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,107.14 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,294.81 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,107.14 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,294.81 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 924.68 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 10 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 925.32 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | - | - | |
฿ 1,053.25 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,188.31 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,053.25 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,188.31 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,107.14 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,294.81 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,107.14 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,294.81 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 924.68 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 15 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 954.55 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | - | - | |
฿ 1,083.12 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,217.53 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,083.12 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,217.53 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,135.71 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,324.03 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,135.71 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,324.03 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 953.90 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 20 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,070.78 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | - | - | |
฿ 1,198.70 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,333.77 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,198.70 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,333.77 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,252.60 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,440.26 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,252.60 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,440.26 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,070.13 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 25 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,070.78 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | - | - | |
฿ 1,198.70 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,333.77 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,198.70 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,333.77 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,252.60 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,440.26 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,252.60 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,440.26 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,070.13 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 30 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,172.73 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | - | - | |
฿ 1,301.30 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,436.36 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,301.30 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,436.36 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,353.90 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,542.86 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,353.90 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,542.86 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,172.08 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 35 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,172.73 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | - | - | |
฿ 1,301.30 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,436.36 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,301.30 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,436.36 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,353.90 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,542.86 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,353.90 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,542.86 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,172.08 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 40 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,246.75 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | - | - | |
฿ 1,374.03 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,509.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,374.03 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,509.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,427.27 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,614.94 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,427.27 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,614.94 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,246.10 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 45 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,246.75 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | - | - | |
฿ 1,374.03 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 1,509.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 1,374.03 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,509.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,427.27 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,614.94 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,427.27 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,614.94 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,246.10 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 50 | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มม.) | A | B | C | E | E1 | F | H | I | K | L | M | N1 | N2 | R | S | T | V | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | |
ด้านเดียว | รูทะลุ | |||||||||||||||||||||||||
6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 13 | 10 | 26 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | — | 6.5 ความลึก 3.3 | 3.4 | — | M3 | M3 รูทะลุ | M 3 | M3 ลึก 4.5 | M5 ลึก 4.5 |
10 | 72 | 17 | 55 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | — | 6.5 ความลึก 3.3 | 3.4 | M4 ลึก 7 | M4 | M3 รูทะลุ | M 5 | M3 ความลึก 5 | |
16 | 79 | 19 | 60 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | — | 8.0 ความลึก 4.4 | 4.3 | M5 ลึก8 | M5 | M4 รูทะลุ | M 6 | M4 ลึก 5 | |
20 | 94 | 24 | 70 | 30 | — | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | 25 | 10 | 9.5 | 9.5 ความลึก 5.3 | 5.2 | M6 ลึก 10 | M5 | M4 ความลึก 6 | M 8 | M4 ลึก 7 | |
25 | 96 | 24 | 72 | 30 | — | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | 30 | 12 | 13 | 11 ความลึก 6.3 | 6.8 | M8 ลึก 12 | M6 | M5 ความลึก 7.5 | M 8 | M5 ลึก 7 | G1/8 |
32 | 112 | 30 | 82 | 30 | — | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | 38 | 16 | 20 | 11 ความลึก 6.3 | 6.8 | M8 ลึก 12 | M6 | M5 ลึก8 | M10 | M5 ลึก 7 | G1/8 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | D (D1) | |||||||
ระยะ Stroke | ||||||||
10 to 25 | 30 to 50 | 60 to 80 | 90 to 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
6 | D = 10+ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ × 0.5 D1 = 13+ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | — | — | — | — | — | — | |
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | — | — | — | — |
16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 |
20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
25 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
32 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
รหัสสินค้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | ||
ประเภท | รหัส กระบอกสูบ (มม.) | ประเภท | ปริมาณ | ||
E-MXS | 6 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (เฉพาะ นส สามารถเลือกได้) 1 2 | ±0.2° |
10 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 | ±0.15° | |||
16 | 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | ||||
20 | |||||
25 | ±0.1° | ||||
32 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
6 | ผลัก | 56.5 | 5.7 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 |
ดึง | 31.4 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 12.6 | 15.7 | 18.8 | 22.0 | |
10 | ผลัก | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
ดึง | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | ผลัก | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
ดึง | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | ผลัก | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
ดึง | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | ผลัก | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
ดึง | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | ผลัก | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
ดึง | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | 6 | 10 to 20 | 25 to 32 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง | ||
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (22 to 145) | ||
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) | ||
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 | ||
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 | ||
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ (มม.) | -5 to 0 | ||
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 10>0 to 10 | ||
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน | ||
ความแม่นยำในการไม่หมุน | ±0.2° | ±0.15° | ±0.1° |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
วิธีการทำงานของก้าน | Dual-Rod | รูปทรง | รูปทรงบล็อค | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ทำงานสองทาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15 :: 0.8 |
แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง