1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ เลข ขนาดเกลียว 16B (รหัสสินค้า)

ECONOMY SPROCKET

เฟืองโซ่ เลข ขนาดเกลียว 16B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

เฟืองโซ่ เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนฟัน : 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (mm.) : 16
● คุณสมบัติของรูเพลา : รูเจาะทะลุ
● วัสดุ : [Steel] S45C
[การประยุกต์ใช้งาน]
เฟืองโซ่ มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ในระบบลำเลียงด้วยโซ่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
■ Sprocket คือเฟืองแข็งหรือซี่ล้อที่เชื่อมต่อกับโซ่แบบลูกกลิ้งเพื่อถ่ายโอนการเคลื่อนไหวหรือกำลัง
การ การใช้งาน เฟืองโซ่: มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการส่งผ่านทางกลในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องจักรสิ่งทอ การแปรรูปอาหาร เครื่องมือวัด และปิโตรเลียม

■ ใช้ร่วมกันได้เฉพาะ เฟืองโซ่ และ โซ่ ที่มี สเปค เดียวกันเท่านั้น
ชุดนี้เป็น เฟืองโซ่ ISO 16B และสามารถใช้ร่วมกับ โซ่ ซีรีส์ MISUMI 40B ได้
■ ห้ามใช้กับ โซ่ ซีรีส์ ISO/ANSI 16 A ซึ่งอาจทำให้ กลไก เฟืองโซ่ โซ่ ฟังก์ชั่น ถูกต้อง!
โปรดทราบว่า น้ำมัน ป้องกันสนิมสีเหลืองบางส่วนอาจติดอยู่บน พื้นผิว ของ เฟืองโซ่ ที่จัดส่ง ซึ่งไม่ส่งผลต่อการใช้งานและสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
■ เนื่องจากเหตุผลของ กระบวนการแปรรูป จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันความบังเอิญของยอด ฟัน ของ เฟืองโซ่ หลายตัว หากคุณต้องการใช้ ฟัน ที่ทับซ้อนกัน โปรด หน้าสัมผัส เรา
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
■ เมื่อเทียบกับตัวขับเกียร์และตัวขับสายพาน ตัวขับโซ่เฟืองมีลักษณะดังต่อไปนี้:
1. รับน้ำหนักหลายฟันปลอดภัยและเชื่อถือได้
 2. การส่งผ่านที่ ยืดหยุ่น การดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
 3. ช่วงระยะศูนย์กลางขนาดใหญ่ ความ ต้องการ ความแม่นยำ ผลิตและการติดตั้งต่ำ
4. อัตราส่วนการส่งมีความแม่นยำมากกว่าและประสิทธิภาพการส่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับ สายพาน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่มีอุณหภูมิสูง ฝุ่นละออง และความชื้น

■ เฟืองโซ่, การเลือก โซ่
การเลือกผลิตภัณฑ์เฟืองและโซ่ของ Misumi รองรับหลักการ "การกำหนดหมายเลข"
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
Drawing ระบุขนาด
Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)


 
วัสดุ กระบวนการชุบผิวเอกสารแนบ
เทียบเท่ากับ S45C
( ปลาย ฟัน: การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)
สกรูยึด
(เฉพาะรู เพลา สเปค N)
■ ข้อมูลทางเทคนิคของการ การออกแบบ กลไก ส่ง โซ่ →คลิกที่นี่
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับ รุ่น สั่งซื้อ เป็น รุ่น จัดการโดยโรงงาน โปรดทราบว่าฉลากบรรจุภัณฑ์ด้านนอกจะมีผลเหนือกว่า!
ภาพรวมของสเปค
 
รุ่น ขนาดเกลียวประเภทฮับจำนวน ซี่, แถว, ชุดสเปครูเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D)DpD0HL
สเปค Sสเปค N (H7)
16B11S
N
162530        90.14101.7614012
12162530 3538     98.14109.769
1316   3538  4548 106.12117.778
1416         50114.15125.784
1516     40 45  122.17133.792
162025      45  130.20141.81004514
1820   35      146.28157.8
1920    38  4548 154.33165.9
2220   35 40 4548 178.48190.11105016
2420   35     50194.59206.2
2520 30   4042 48 202.66214.2

■ โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา งรูสลัก, รูกุญแจ b2 × t2สกรู M
25 to 308 × 3.38
32 to 3810 × 3.38
40·4212 × 3.38
45·5014 × 3.810
ตัวอย่างการใช้งาน
ใช้สำหรับขับเคลื่อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย
กลไก ที่สามารถแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ เป็นการหมุนของ โรเลอร์ โดยการรวม เฟืองโซ่ และ โซ่ หลายตัวเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างการใช้งาน 1
 
ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงาน
เฟรม โซ่ สายพานลำเลียง มีความอเนกประสงค์สูงโดยใช้โปรไฟล์แบนและใบ อุปกรณ์ขับเคลื่อนชุดเกียร์
ตัวอย่างการใช้งาน 2
 
ใช้สำหรับขนย้ายชิ้นงาน
กลไก ใช้ในการยึด อุปกรณ์เสริม บน โซ่ และดึงและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
ตัวอย่างการใช้งาน 3
ข้อควรระวัง
■ งานซ่อมบำรุง เฟืองโซ่
1. ความแน่นของ เฟืองโซ่ ควรจะเหมาะสม ถ้ามันแน่นเกินไป มันจะเพิ่ม การใช้พลังงาน และง่ายต่อการสวมใส่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ถ้ามันหลวมเกินไป เฟืองโซ่ จะ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน หนีง่ายและหลุดออกจาก โซ่
 ระดับความแน่นของ เฟืองโซ่ คือ: หากยกขึ้นหรือ กดอัด ลงจากตรงกลาง เฟืองโซ่ ระยะห่างระหว่าง เฟืองโซ่ ทั้งสองจะอยู่ที่ประมาณ 2% - 3%

2. เฟืองโซ่ ต้องติดตั้งบน เพลา โดยไม่มีการ สวิง และเอียง
 หน้าตัดของ เฟืองโซ่ สองตัวใน ชุด เกียร์เดียวกันควรอยู่ในระนาบเดียวกัน เมื่อระยะศูนย์กลางของ เฟืองโซ่ น้อยกว่า 0.5 ม. ส่วนเบี่ยงเบนอาจเป็น 1 มม.
เมื่อระยะศูนย์กลางของ เฟืองโซ่ มากกว่า 0.5 ม. ส่วนเบี่ยงเบนอาจเป็น 2 มม. แต่จะต้องไม่มีแรงเสียดทานด้านฟันเฟือง ออฟเซ็ท อินทิกรัล
 หาก ออฟเซ็ท ใหญ่เกินไป โซ่ จะหลุดง่าย และมีแนวโน้มการสึกหรอเร็วขึ้น เมื่อเปลี่ยน เฟืองโซ่ คุณต้องใส่ใจตรวจสอบและปรับ ออฟเซ็ท

3. หลังจาก เฟืองโซ่ สึกอย่างรุนแรงแล้ว ควรเปลี่ยน เฟืองโซ่ ใหม่และ โซ่ ใหม่พร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ดี
 คุณไม่สามารถเปลี่ยน เฟืองโซ่ ใหม่แยกกันได้ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ไม่ดีและเร่งการสึกหรอของ เฟืองโซ่ ใหม่
 หาก พื้นผิว ฟัน ของ เฟืองโซ่ สึกในระดับหนึ่ง ควรพลิกกลับให้ทันเวลา ( เฟืองโซ่ ใช้กับ พื้นผิว แบบปรับได้ ) เพื่อยืดอายุการใช้งาน

4. หาก เฟืองโซ่ ใหม่ยาวเกินไปหรือยาวเกินไปหลังการใช้งาน และปรับได้ยาก ลิงค์ข้อต่อ สามารถลบออกได้ตาม เคส แต่จำนวน ลิงค์ข้อต่อ จะต้องเท่ากัน
 ตัว ล็อค ควรผ่านด้านหลังของ เฟืองโซ่ โดยใส่ตัว ล็อค ไว้ด้านนอก และช่องตัว ล็อค ควรอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเลี้ยว

5. ควร น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นในเวลาที่เหมาะสมเมื่อ เฟืองโซ่ ทำงาน น้ำมันหล่อลื่นจะต้องเข้าสู่ช่องว่างที่ตรงกันระหว่างลูกกลิ้งและปลอกด้านในเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและลดการสึกหรอ

6. เฟืองโซ่ เก่าไม่สามารถ แบบผสม กับ เฟืองโซ่ ใหม่บางตัวได้ และควรเปลี่ยนทั้ง คลองเลื่อย มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการกระแทกในระบบเกียร์ได้ง่าย การเปลี่ยน เฟืองโซ่ แยกจะเพิ่มการสึกหรอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-SPB16B12-S-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 600.65

ECONOMY SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)


 
วัสดุ กระบวนการชุบผิวเอกสารแนบ
เทียบเท่ากับ S45C
( ปลาย ฟัน: การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ)
สกรูยึด
(เฉพาะรู เพลา สเปค N)
■ ข้อมูลทางเทคนิคของการ การออกแบบ กลไก ส่ง โซ่ →คลิกที่นี่
■ ป้ายบรรจุภัณฑ์เดียวอาจไม่ตรงกับ รุ่น สั่งซื้อ เป็น รุ่น จัดการโดยโรงงาน โปรดทราบว่าฉลากบรรจุภัณฑ์ด้านนอกจะมีผลเหนือกว่า!
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
 
รุ่น ขนาดเกลียวประเภทฮับจำนวน ซี่, แถว, ชุดสเปครูเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (D)DpD0HL
สเปค Sสเปค N (H7)
16B11S
N
162530        90.14101.7614012
12162530 3538     98.14109.769
1316   3538  4548 106.12117.778
1416         50114.15125.784
1516     40 45  122.17133.792
162025      45  130.20141.81004514
1820   35      146.28157.8
1920    38  4548 154.33165.9
2220   35 40 4548 178.48190.11105016
2420   35     50194.59206.2
2520 30   4042 48 202.66214.2

■ โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา งรูสลัก, รูกุญแจ b2 × t2สกรู M
25 to 308 × 3.36
32 to 3810 × 3.38
40·4212 × 3.310
45·5014 × 3.812

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลขที่ ขนาดเกลียว 16 จำนวน ซี่, แถว, ชุด(T) 12
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d(มิลลิเมตร) 16 จำนวนเส้น 1 วัสดุ S45C
ประเภท โซ่ RS ชนิด ไพล็อต รู ประเภท ประเภทเพลา ไพล็อต มาตรฐาน รู
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี สเปคเบื่อ S (รูทะลุ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-SPB16B12-S-16 ในชุด เฟืองโซ่ เลข ขนาดเกลียว 16B

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ฉันซื้อ โซ่ MISUMI แต่ทำไมฉันถึงใช้กับ เฟืองโซ่ เดิมไม่ได้
ตอบ: โปรดยืนยัน สเปค ของ เฟืองโซ่ และ โซ่ เดิม หมายเลขชุด สเปค อาจไม่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมี สเปค สองประการ: ซีรีย์ A และซีรีย์ B ในประเทศจีน ข้อกำหนดสองประการของโซ่เฟืองไม่เป็นสากล
คำถาม: เฟืองโซ่ ต้อง งานซ่อมบำรุง ตามปกติหลังการติดตั้งและใช้งานหรือไม่?
ตอบ: โซ่ ต้องการการ งานซ่อมบำรุง เป็นประจำหลังการติดตั้งและใช้งาน ซึ่งรวมถึงการ การใช้งาน สารหล่อลื่น รายวัน การยืนยันการหย่อนของ โซ่ หลังจาก เฟืองโซ่ สึกอย่างรุนแรงแล้ว ควรเปลี่ยน เฟืองโซ่ ใหม่และ โซ่ ใหม่พร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ดี
คำถาม: ฉันต้องใช้ เฟืองโซ่ สองตัวที่ทับซ้อนกัน ฉันต้องการให้ทิศทางบนของ ฟัน สอดคล้องกัน เป็นไปได้ไหม
ตอบ: เนื่องจากเหตุผลของ กระบวนการแปรรูป จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันการทับซ้อนกันของยอด ฟัน ของ เฟืองโซ่ หลายตัว หากต้อง ฟัน ซ้อนกัน โปรด หน้าสัมผัส บริษัทของเราหรือระบุในคำสั่งซื้อ (ยอด ฟัน ต้องทับซ้อนกัน)
คำถาม: สลักบน เฟืองโซ่ ไม่ตรง รุ่น จัดส่งผิดหรือเปล่าครับ?
ตอบ: รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับฉลากบนถุงจัดส่งและขนาดจริง การแกะสลักเป็นเพียงหมายเลขการจัดการโรงงานของ ผลิตภัณฑ์ เฟืองโซ่ ระหว่างการประมวลผล และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ รุ่น ผลิตภัณฑ์

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด