(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนอุปกรณ์วัสดุซีล มีความแข็งแรง ทนต่อน้ำมันและความร้อนได้ดีเยี่ยม

เลือกซื้อ วัสดุซีล NOK

เลือกตามหมวดหมู่

เลือกตามวันจัดส่ง

O-Ring - JIS B 2401 - P Series (for Use When Fixed and When In Motion)【1-10 Pieces Per Package】

O-Ring - JIS B 2401 - P Series (for Use When Fixed and When In Motion)【1-10 Pieces Per Package】 Part No. : P4-1A 10 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

O-Ring NOK SS Series (Fixed)

O-Ring NOK SS Series (Fixed) Part No. : CO7820A 15 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

O-Ring, ISO Equivalent General Industrial Use Series (for Fixing)

O-Ring, ISO Equivalent General Industrial Use Series (for Fixing) Part No. : CO7215A 18 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

JISB2407 Equivalent Back-Up Ring

JISB2407 Equivalent Back-Up Ring Part No. : GN0367A3 29 ฿ truck3 วัน

O-Ring, Formerly ARP568 AS568 Series (For Fixed And Motion)

O-Ring, Formerly ARP568 AS568 Series (For Fixed And Motion) Part No. : CO0350-B2 36 ฿ truck9 วัน

O-Ring, Formerly JASO F404 Series (For Fixed And Motion)

O-Ring, Formerly JASO F404 Series (For Fixed And Motion) Part No. : CO0003-T9 24 ฿ truck9 วัน

O-Ring NOK Iron Rubber G Series (Fixed / Motion)

O-Ring NOK Iron Rubber G Series (Fixed / Motion) Part No. : FR0477W 11,652 ฿ truck8 วัน

NOK General Oil Seal ZF Type

NOK General Oil Seal ZF Type Part No. : AZ0589F0 37 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK Standard Oil Seal TC Type

NOK Standard Oil Seal TC Type Part No. : AAE0158A2 675 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK Standard Oil Seal VC Type

NOK Standard Oil Seal VC Type Part No. : AG0123E2 115 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK Standard Oil Seal SB Type

NOK Standard Oil Seal SB Type Part No. : AB2651F0 197 ฿ truck4 วัน

NOK Standard Oil Seal SC Type

NOK Standard Oil Seal SC Type Part No. : AC3409A0 334 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK, Standard Oil Seal, VB Type

NOK, Standard Oil Seal, VB Type Part No. : AF0123F2 127 ฿ truck3 วัน

NOK Standard Oil Seal, TCV Type

NOK Standard Oil Seal, TCV Type Part No. : AP1260E0 252 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK General Oil Seal, SA1J Type

NOK General Oil Seal, SA1J Type Part No. : GJ2668F2 1,381 ฿ truck4 วัน

NOK, Standard Oil Seal, TC4 Type

NOK, Standard Oil Seal, TC4 Type Part No. : AR0260F2 166 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK General Oil Seal VR Type

NOK General Oil Seal VR Type Part No. : BM1221A0 131 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

NOK Standard Oil Seal TB Type

NOK Standard Oil Seal TB Type Part No. : AD2083E0 202 ฿ truck4 วัน

NOK, Standard Oil Seal, TB4 Type

NOK, Standard Oil Seal, TB4 Type Part No. : AR1032E1 214 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Level Washer WF Model

Level Washer WF Model Part No. : CW1000F3 54 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Seal Washer WD Type

Seal Washer WD Type Part No. : CW1002D1 42 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

USH, Piston/Rod Seal Dual Use Packing (Integrated Groove Mounting)

USH, Piston/Rod Seal Dual Use Packing (Integrated Groove Mounting) Part No. : CU0180-K0 305 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

LBH, Dust Seal (Integrated Groove Mounting)

LBH, Dust Seal (Integrated Groove Mounting) Part No. : CL0017-C0 261 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

ISI, Rod Seal Dedicated Packing

ISI, Rod Seal Dedicated Packing Part No. : FU0260-K0 250 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

Packing Specifically for IDI Rod Sealing

Packing Specifically for IDI Rod Sealing Part No. : FU0023-F0 280 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

USI Type Piston & Rod Seal

USI Type Piston & Rod Seal Part No. : USI-22-30-5-U593 178 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง flashบริการส่งถึงภายในวัน

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

วัสดุซีลหลากหลายรายการจากแบรนด์ NOK ทั้งหมด

เรายังมีวัสดุซีลจากแบรนด์อื่นๆ
อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า วัสดุซีล NOK

NOK CORPORATION ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ผลิตออยซีลรายแรกของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1941 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทได้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้หลากหลาย อาทิเช่น ออยซีล, โอริง, แพ็คกิ้ง และยางสังเคราะห์อื่นๆ นอกจากนี้กลุ่ม NOK ยังได้มีการพัฒนาและผลิตวัสดุยางพิเศษมากมายเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมทุกแขนง

ประเภทวัสดุซีล NOK

โอริง (O-Ring) NOK

โอริง (O-Ring) จากแบรนด์ NOK สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS และ ISO ซึ่งเป็นโอริงแบบแพ็คกิ้งใช้สำหรับซีลของเหลวและฝุ่นละอองเพื่อป้องกันการรั่วไหล NOK ใช้ยางสังเคราะห์ที่เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้โอริงสามารถทนต่อการใช้งานในระยะยาวและสภาวะการทำงานที่รุนแรงได้ นอกจากนี้ NOK ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์โอริงมากมายที่สามารถตอบสนองสำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals) NOK

ยางซีลกันน้ำมัน (Oil Seals) จากแบรนด์ NOK เป็นชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับซีลน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยยางสังเคราะห์ วงแหวนโลหะและสปริงป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นจากช่องว่างภายในเครื่องจักรและตลับลูกปืน นอกจากนี้ยางซีลกันน้ำมันของ NOK ยังป้องกันการเข้ามาของฝุ่นหรือสารปนเปื้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม

แหวนรองซีล (Seal Washers) NOK

แหวนรองซีล (Seal Washers) จากแบรนด์ NOK ใช้วัสดุยางที่มีความต้านทานการฉีกขาดที่ดีเยี่ยม มีความแข็งแรงเชิงกลและทนต่อน้ำมันหรือความร้อนได้ดี โดยแหวนรองซีลของ NOK จะมีลักษณะคล้ายกับแหวนโลหะทั่วไป ที่จะช่วยให้การปิดผนึกคงที่และยึดแน่น จึงมักนำมาใช้สำหรับรองหน้าแปลนท่อ, ฝาจุกช่องระบายน้ำหรือน้ำมัน หรือป้องกันการรั่วไหลของสลักเกลียวและน็อตจากด้านในและการแทรกซึมจากภายนอกเข้าสู่เครื่องจักร

ซีลยาง (Rubber Seal) NOK

ซีลยาง (Rubber Seal) จากแบรนด์ NOK มีหลายวัสดุซีลให้เลือกใช้ทั้งยางฟลูออรีน, ยาง CR, และยางไนไตรล์ที่มีความต้านทานการเสียดสี การซีลที่ยอดเยี่ยม และสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่กว้างได้ โดยมีผลิตภัณฑ์หลายประเภททั้งซีลกันฝุ่น, ปะเก็นลูกสูบ, ปะเก็นแกน, และใช้คู่กับแกนหรือลูกสูบ สำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมในทุกภาคอุตสาหกรรม

เรายังมี วัสดุซีล จาก แบรนด์อื่นๆ