1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองซีล ชนิด WD

แหวนรองซีล ชนิด WD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● วัสดุยางทนต่อการลอก มีความแข็งแรงเชิงกล ทนน้ำมัน และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
● คล้ายกับแหวนรองโลหะทั่วไป ช่วยให้กระบวนการซีลมีความสม่ำเสมอและใช้งานได้สะดวก

[การใช้งาน]
● ส่วนโบลท์ทะลุ
● ปลั๊กอุปกรณ์ระบายน้ำ/ชุดกรองน้ำมัน
● ฟิตติ้งสำหรับหน้าแปลนท่อ
● ป้องกันการรั่วซึมจากโบลท์/นัทด้านในตัวอื่น ๆ และการแทรกซึมจากภายนอก

ขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ขนาดเป็นมิลลิเมตร / วัสดุแหวนรองโลหะ: SPCC
วัสดุขอบซีล NOK A103
หน่วย: มม.
การใช้งาน
ขนาดเกลียว
หมายเลข Callout
จำนวน
ค่ากำหนดขนาดรหัสสินค้า NOKขนาดแหวนรองซีลขนาดของการติดตั้ง
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดนาทีนาทีการลบคม
M4WD-4WD4101.5CW1002D04+0.3
0
6.210±0.31.52.5±0.24.37140.6±0.1
M5WD-5WD5121.8CW1007D05+0.4
0
6121.82.8+0.4
0
5.3816
M6WD-6WD6141.8CW1014D25.87.814±0.41.82.86.41018
M8WD-8WD8162CW1027D07.810.316238.41320
M10WD-10WD10193CW1042D09.812.81934+0.5
0
10.51623
M12WD-12WD12223.5CW1053D211.814.5223.55131826
M14WD-14WD14253.5CW1219D013.816.5253.55152129
M16WD-16WD16263.5CW1077D015.818263.55.4172430

ขนาดเป็นมิลลิเมตร / วัสดุแหวนรองโลหะ: SUS
วัสดุขอบซีล NOK A103
หน่วย: มม.
การใช้งาน
ขนาดเกลียว
หมายเลข Callout
จำนวน
ค่ากำหนดขนาดรหัสสินค้า NOKขนาดแหวนรองซีลขนาดของการติดตั้ง
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดขนาดค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดนาทีนาทีการลบคม
M4SUSWD-
4
WD4101.5CW1002D14+0.3
0
6.210±0.31.52.5±0.24.37140.6±0.1
M5SUSWD-
5
WD5121.8CW1007D15+0.4
0
6121.82.8+0.4
0
5.3816
M6SUSWD-
6
WD6141.8CW1014D75.87.814±0.41.82.86.41018
M8SUSWD-
8
WD8162CW1027D27.810.316238.41320
M10SUSWD-10WD10193CW1042D19.812.81934+0.5
0
10.51623
M12SUSWD-12WD12223.5CW1053D111.814.5223.55131826
M14SUSWD-14WD14253.5CW1219D113.816.5253.55152129
M16SUSWD-16WD16263.5CW1077D115.818263.55.4172430
รหัสสินค้า
CW1002D0
CW1002D1SALE
CW1007D0
CW1007D1
CW1014D2
CW1014D7
CW1027D0
CW1027D2
CW1042D0
CW1042D1SALE
CW1053D1
CW1053D2
CW1077D0
CW1077D1
CW1219D0
CW1219D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขที่ ขนาดเกลียว บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู วัสดุ แหวน โลหะ รูปทรง
(มิลลิเมตร)

฿ 40.65

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-4M4SPCC10.0

฿ 42.45

฿ 29.00

SEAL WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUSWD-4M4SUS10.0

฿ 40.65

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-5M5SPCC12.0

฿ 62.32

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน SUSWD-5M5SUS12.0

฿ 40.65

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-6M6SPCC14.0

฿ 100.26

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน SUSWD-6M6SUS14.0

฿ 46.84

SEAL WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน WD-8M8SPCC16.0

฿ 76.65

SEAL WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUSWD-8M8SUS16.0

฿ 53.03

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-10M10SPCC19.0

฿ 82.84

฿ 29.76

SEAL WASHERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUSWD-10M10SUS19.0

฿ 93.29

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน SUSWD-12M12SUS22.0

฿ 53.03

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-12M12SPCC22.0

฿ 60.00

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-16M16SPCC26.0

฿ 84.39

SEAL WASHERS 50 ชิ้น 8 วัน SUSWD-16M16SUS26.0

฿ 58.06

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน WD-14M14SPCC25.0

฿ 79.35

SEAL WASHERS 1 ชิ้น 3 วัน SUSWD-14M14SUS25.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรองซีล