(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเก็น สำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ

สเก็น สำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ สเก็น สำหรับยึดอุปกรณ์ต่างๆ

สเก็น (Shackle) คือ อุปกรณ์ห่วงโลหะที่ใช้สำหรับคล้องยึดเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลวดสลิง โซ่ เกลียวเร่ง สมอเรือ เป็นต้น เพื่อให้สามารถยกเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างมั่นคงแข็งแรง โดยลักษณะของสเก็นจะเป็นห่วงคล้ายตัวยู ปลายทั้งสองมีแกนล็อคที่สามารถปลดออกได้อย่างง่ายดาย ผลิตจากวัสดุโลหะที่มีความแข็นแรง ทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่บิดงอหรือหักได้ง่าย จึงทำให้สามารถรองรับน้ำหนักได้มาก ทั้งนี้สเก็นที่นิยมใช้งานกันทั่วไปจะมีคุณสมบัติหรือชนิดโลหะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เลือกซื้อ สเก็น

เลือกตามแบรนด์

สเก็นแบบสกรูยึด โตงเตง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า 1.17-19.60 kN

สเก็นแบบสกรูยึด โตงเตง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า 1.17-19.60 kN 56 ฿ truckสอบถาม • ทำจาก เหล็กกล้า
• ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเหล็กหล่ออบเหนียว
• ผิวหน้าผ่านการชุบผิวยูนิโครม

สเก็น (แบบตรง ทรงตัว U)

สเก็น (แบบตรง ทรงตัว U) 322 ฿ truckสอบถาม • 5 เท่าของอัตราส่วนความปลอดภัย
• พินชนิดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียรับการแปรรูปแบบพรีแฟบ
• ขนาดและมวลคำนวณได้ (กก.) เหมือนกับ Class M 1996

สเก็น SC มาตรฐาน KONDO

สเก็น SC มาตรฐาน KONDO 141 ฿ truckสอบถาม • สเก็น มาตรฐาน ที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปได้หลากหลาย
• สเก็น มาตรฐาน ที่ปลอดภัยมาก
• ชนิดเกลียวใน แบบตรงเนื่องจากเป็นแบบ ชนิดเกลียวใน จึงดีต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

สเก็นน้ำหนักเบา (ชนิดตรง รูปตัว U)

สเก็นน้ำหนักเบา (ชนิดตรง รูปตัว U) 1,970 ฿ truckสอบถาม • ตัวเครื่อง หลัก และ หมุด ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ซึ่งผ่านการ การตีขึ้นรูป ขึ้นรูปร้อนแล้ว ปัจจัย ความปลอดภัยห้าเท่า
• พัฒนาโดยการวิจัย ข้อต่อ กับอุตสาหกรรมหนักของมิตซูบิชิ
• น้ำหนักประมาณ 1/2 ของ Class M สเก็น JIS

[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-55

[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-55 368 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ : สเตนเลส (SUS316)
• เส้นผ่านศูนย์กลาง:M10

กุญแจมือสแตนเลสโหลดการทำงาน 0.49-4.90 kN

กุญแจมือสแตนเลสโหลดการทำงาน 0.49-4.90 kN 219 ฿ truckสอบถาม • สเก็น มาตรฐาน ประเภท ชนิดเกลียวใน
• ทำจากสเตนเลสทนทานและทนสนิม
• ใช้เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ

สเก็นยึดขาพินสีเขียว (ชนิดตรง / รูปทรง O)

สเก็นยึดขาพินสีเขียว (ชนิดตรง / รูปทรง O) 359 ฿ truckสอบถาม • สเก็น น้ำหนักเบา และกระทัดรัดที่เคลือบด้วยชุบ สังกะสี
• ยากที่จะทับซ้อนกันด้วย รูปทรง O- ของมันเมื่อ ลวดสลิง สอง เส้น
• เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าทำงานและการเชื่อมต่อที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

สเก็น (แบบกลม ทรงตัว o)

สเก็น (แบบกลม ทรงตัว o) 563 ฿ truckสอบถาม • 5 เท่าของอัตราส่วนความปลอดภัย
• พินชนิดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียรับการแปรรูปแบบพรีแฟบ
• ขนาดและมวลคำนวณได้ (กก.) เหมือนกับ Class M 1996

สเก็น ขาพิน สีเขียว (แบบ ชนิดตรง/ รูปทรงตัว U)

สเก็น ขาพิน สีเขียว (แบบ ชนิดตรง/ รูปทรงตัว U) 331 ฿ truckสอบถาม • สเก็น น้ำหนักเบา และกะทัดรัดพร้อมการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 6 เท่า
• พินประเภท สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย ได้รับการประมวลผลล่วงหน้า
• เกรด: เกรด ที่ 6

โรเลอร์ สำหรับสเก็น กว้าง, น้ำหนักเบา

โรเลอร์ สำหรับสเก็น กว้าง, น้ำหนักเบา 1,367 ฿ truckสอบถาม • ยึดติดกับสเก็น เพื่อข้อต่อลดโค้งงอของลวดสลิง
• สามารถใช้เป็น ลูกกลิ้งนำทาง ได้
• การป้องกันลวดสลิง

สเก็น ประเภท SC SCS

สเก็น ประเภท SC SCS 1,136 ฿ truckสอบถาม • สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟและฟิตติ้ง
• วัสดุ : สเตนเลส
• ประเภทผลิตภัณฑ์ : สเก็น

ห่วงกุญแจมือแบบวงกลมน้ำหนักเบารูปตัวโอ

ห่วงกุญแจมือแบบวงกลมน้ำหนักเบารูปตัวโอ 2,871 ฿ truckสอบถาม • เป็น สเก็น น้ำหนักเบารุ่นแรกในญี่ปุ่นที่ผลิตจำนวนมากได้สำเร็จ
• มี มวล ประมาณครึ่งหนึ่งของ สเก็น Class JIS M
• การออกแบบที่มีเหตุผลที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและสภาพการใช้งานได้ถูกสร้างขึ้น

SB สเก็น ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

SB สเก็น ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 493 ฿ truckสอบถาม • ประเภท วัสดุ ผ้า
• สะดวกสำหรับงานขนถ่ายสินค้า
• สะดวกในการเชื่อมต่อ

ห่วงสแตนเลสสตีล

ห่วงสแตนเลสสตีล 279 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ คือ SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
• ส่วนหมุด คือ SUS304
• สามารถใช้สำหรับต่อเชือกกับอุปกรณ์โลหะอื่นๆ ในงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง

สเก็น ป้องกันร่วง

สเก็น ป้องกันร่วง 883 ฿ truck5 วัน • ตัวหลักและพินถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้พินล้มและสูญหาย
• สามารถป้องกันไม่ให้กุญแจมือหลุดเมื่อทำการถอดกุญแจมือขึ้นสูง
• กลไก ที่ป้องกันไม่ให้ ขาพิน สเก็น หลุดออกเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ ขาพิน หลุดออกมาทั้งหมด

สเก็น สเตนเลส Otafuku

สเก็น สเตนเลส Otafuku 213 ฿ truckสอบถาม • รองรับ เชือก หนา ฯลฯ
• ใช้สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก
• สำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ

สเก็น ยาวสำหรับงานหนัก (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 2.5 ตันถึง 20 ตัน)

สเก็น ยาวสำหรับงานหนัก (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 2.5 ตันถึง 20 ตัน) 1,163 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ที่ตรงตามเกณฑ์ คอร์/แกน 3 ประการคือปลอดภัย น้ำหนักเบา และทนทาน
• สำหรับงานขนถ่ายสินค้าและสกัดกอง แผ่น
• สเปค/ การติดตั้ง : ประเภท สลักเกลียว

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638ND-6

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638ND-6 682 ฿ truck12 วัน • วัสดุ - เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
• เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว:M20
• โหลดไฟฟ้า:3.25 ต

ประเภท ชนิดเกลียวใน สเก็น น้ำหนักเบา

ประเภท ชนิดเกลียวใน สเก็น น้ำหนักเบา 2,665 ฿ truckสอบถาม • ตัวเครื่องและหมุดหลักทำจากเหล็กชนิดพิเศษซึ่งได้รับการขัดเกลาหลังจากขึ้นรูปแล้วแม้จะขึ้นรูปด้วยความร้อน
• พัฒนาโดยการวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหนักของมิตซูบิชิ
• น้ำหนักประมาณ 1/2 ของ Class M สเก็น JIS

สกรู สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 7.84-31.36 kN

สกรู สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 7.84-31.36 kN 1,166 ฿ truckสอบถาม • สเก็น สเตนเลส สำหรับเชื่อมต่อ เชือก หรือ โซ่ ฯลฯ
• สเก็น มาตรฐาน ชนิด ชนิดเกลียวใน
• ทำจากสแตนเลสทนสนิม

[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-56

[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-56 722 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
• เส้นผ่านศูนย์กลาง:M12
• โหลดไฟฟ้า:1.5 ต

KG สเก็น Yaita ที่แข็งแกร่ง

KG สเก็น Yaita ที่แข็งแกร่ง 4,568 ฿ truck17 วัน • คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับเชื่อมโยง โหลดไฟฟ้า แบบแขวน กับ ลวดสลิง หรือ โซ่
• โหลดไฟฟ้า : 8.0 tf
• โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) : 78.4

แยก ขาพิน ชนิด SBM สเก็น สเตนเลส

แยก ขาพิน ชนิด SBM สเก็น สเตนเลส 464 ฿ truckสอบถาม • มี ขาพิน แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมา
• สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก
• สำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638NB-14

สเก็น คันธนูสำหรับงานหนักEA638NB-14 14,567 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
• เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว:M52
• โหลดไฟฟ้า:25 ต

สเก็น หนักEA638NC-16

สเก็น หนักEA638NC-16 42,410 ฿ truck12 วัน • วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
• เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว:M70
• โหลดไฟฟ้า:55 ต

ซิงค์ สเก็น สเตนเลส

ซิงค์ สเก็น สเตนเลส 198 ฿ truckสอบถาม • ขจัดส่วนที่ยื่นออกมาของ ขาพิน สเก็น สกรู (บริเวณที่หนีบ)
• ป้องกัน เชือกจากการจับ
• เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับโซ่สายไฟเชือก ฯลฯ หรือสำหรับข้อต่อขั้วต่อ

สเก็น ยาวสำหรับงานหนัก (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 3.5 ตันถึง 9.5 ตัน)

สเก็น ยาวสำหรับงานหนัก (โหลดไฟฟ้า การทำงาน 3.5 ตันถึง 9.5 ตัน) 1,434 ฿ truckสอบถาม • สเก็น ยาวแบบ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย
• ความแข็งแรงดีขึ้นอย่างมากโดยการเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนโค้ง
• งานขนถ่ายสินค้า

ตัวยึดเชื่อมต่อ (ตัวยึดสำหรับโซ่สลิง 100 ชนิดพิน) กุญแจมือ VN

ตัวยึดเชื่อมต่อ (ตัวยึดสำหรับโซ่สลิง 100 ชนิดพิน) กุญแจมือ VN 1,486 ฿ truckสอบถาม • สเก็น สำหรับ โซ่ยก 100 ที่ทนต่อการสึกกร่อนได้ดีเยี่ยม
• ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีการรักษาความร้อนที่เป็นเอกลักษณ์
• สามารถใช้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากน้ำฝน น้ำทะเล ไอระเหย ฯลฯ

ตะปูเกลียว แบบสกรูยึด NSS

ตะปูเกลียว แบบสกรูยึด NSS 939 ฿ truck1 วัน • ตะปูเกลียวสแตนเลสสตีล
• ความกว้าง (B)(มิลลิเมตร) : 38
• ความยาว (L)(มิลลิเมตร) : 76

สเก็น หนักEA638NC-14

สเก็น หนักEA638NC-14 13,645 ฿ truck12 วัน • วัสดุ - เหล็กกล้า (ชุบ สังกะสี)
• เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว : M50
• โหลดไฟฟ้า : 25 ต

โหลดไฟฟ้า ทำงานของ สเก็น เหล็กกล้า สกรู (kN) 1.17-4.41

โหลดไฟฟ้า ทำงานของ สเก็น เหล็กกล้า สกรู (kN) 1.17-4.41 152 ฿ truckสอบถาม • สเก็น ชนิด ชนิดเกลียวใน มาตรฐาน
• เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ
• จำนวนเนื้อหา : 1 ถุง (2 ชิ้น)

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-16

[สเตนเลส]D -type สเก็นEA638F-16 1,510 ฿ truck12 วัน • วัสดุ - สเตนเลส (SUS316)
• โหลดไฟฟ้า (กก.) : 1,350
• ล : 51.0

SBU ขาพิน สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 1.76-7.35 kN

SBU ขาพิน สเก็น สเตนเลส โหลดไฟฟ้า 1.76-7.35 kN 670 ฿ truckสอบถาม • อุปกรณ์โลหะสำหรับเชื่อมต่อ เชือก หรือ โซ่ ฯลฯ
• สเก็น พร้อม น็อตล็อค
• ทำจากสแตนเลสทนสนิม

สเก็น SBM สเตนเลส

สเก็น SBM สเตนเลส 1,714 ฿ truckสอบถาม • มี ขาพิน แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ น๊อตตัวเมีย หลุดออกมา
• สำหรับเชื่อมต่อ โซ่ สายไฟและ เชือก และสำหรับเชื่อม ต่อ อุปกรณ์โลหะ เทอร์มินอล ต่อ
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ สเก็น ที่มีความเป็นไปได้ที่ ขาพิน อาจคลายเนื่องจากการสั่นสะเทือน ฯลฯ

สเก็น ยาวสำหรับงานหนักEA638CN-22

สเก็น ยาวสำหรับงานหนักEA638CN-22 2,379 ฿ truck12 วัน • วัสดุ : เหล็กกล้า
• โหลดไฟฟ้าการใช้งาน : 3920 กก
• ขนาด:D : 19 มม. B : 50 มม. ล : 160 มม

ชนิด น๊อตตัวเมีย ShackleBolt กว้าง น้ำหนักเบา / ชนิดเกลียว)

ชนิด น๊อตตัวเมีย ShackleBolt กว้าง น้ำหนักเบา / ชนิดเกลียว) 3,458 ฿ truckสอบถาม • เบาและแข็งแรงกว่า สเก็น น้ำหนักเบา ทั่วไป
• ความปลอดภัยและ อายุการใช้งาน ของ ลวดสลิง และ สลิงผ้าใบ นั้นสูงกว่า สเก็น น้ำหนักเบา ทั่วไปถึง 1.7 เท่า
• ผลิตภัณฑ์ จดสิทธิบัตร (PAT.1258288)

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสเก็นจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สเก็น

วิธีใช้งานสเก็น

วิธีใช้งานสเก็น

ควรเลือกประเภทและขนาดสเก็นให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ขันยึดสเก็นให้แน่นหนาโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม ทำการปลดแกนล็อคออกและปิดแกนสลักยึดทุกครั้งหลังพ่วงเข้ากับอุปกรณ์ยึดต่างๆ ทำการทดสอบการขึงหรือยกขึ้น-ลงช้าๆ ซึ่งจะต้องให้แนวรูกลมของห่วงขนานกันเพื่อป้องกันการหลุดในระหว่างยกเคลื่อนย้ายวัตถุ หลีกเลี่ยงการยกของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้

ประเภทของสเก็น

  • สเก็นตัวยู (U Shackle) เหมาะสำหรับใช้ยกของหนัก เช่น ยกวัสดุก่อสร้างในอาคารสูง เป็นต้น
  • สเก็นห่วงโบว์ (Bow Shackle) เหมาะสำหรับยกเคลื่อนย้ายวัตถุในมุมเฉียงได้ดี เช่น ยกสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • สเก็นแบบบิด (Twist Shackle) เหมาะสำหรับยกเคลื่อนย้ายวัตถุในมุม 90 องศา เช่น ยึดลากเรือในทะเล เป็นต้น
  • สเก็นสองห่วงแบบหมุนได้ (Swivel Shackle) สามารถปรับความยาวหรือความตึงของอุปกรณ์ยึดได้อย่างอิสระ
U_Shackle

สเก็นตัวยู

สเก็นตัวยู (U Shackle) เป็นรุ่นมาตรฐานที่มีหลายขนาดหลายรูปแบบทั้งแบบมีน็อตล็อคและไม่มีน็อตล็อค มีลักษณะห่วงคล้ายตัวยู ตรงปลายทั้งสองฝั่งมีแกนล็อคที่สามารถปลดออกได้อย่างรวดเร็ว ผลิตจากวัสดุโลหะเหล็กหรือสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงทนทาน ไม่บิดงอขณะยกเคลื่อนย้ายวัตถุ จึงนิยมนำมาต่อพ่วงกับโซ่หรือลวดสลิงเพื่อยกของหนัก เช่น ยกวัสดุก่อสร้างขึ้น-ลงบนตึกสูง ขึงสะพานแขวน เป็นต้น

Bow Shackle

สเก็นห่วงโบว์

สเก็นห่วงโบว์ (Bow Shackle) หรือเรียกอีกชื่อว่า สเก็นโอเมก้า มีลักษณะห่วงโค้งเป็นทรงกลมคล้ายตัวโอ (O) โดยแกนล็อคตรงปลายจะมีหลายสีหลายขนาดให้ได้เลือกใช้งาน เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีเงินสแตนเลส เป็นต้น ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี กรดและด่างได้ดี ไม่เป็นสนิม และสามารถรับน้ำหนักได้หลายทิศทางกว่าสเก็นตัวยู จึงนิยมใช้ยกวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม ลากจูงรถบรรทุก เป็นต้น

Twist Shackle

สเก็นแบบห่วงบิด

สเก็นแบบบิด (Twist Shackle) มีลักษณะเด่น คือ ห่วงโลหะตัวยูจะถูกบิดเป็นเกลียว ทำให้สามารถยกเคลื่อนย้ายวัตถุในมุม 90 องศาได้อย่างมั่นคง และช่วยควบคุมลวดสลิงหรือสายเคเบิลไม่ให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือขาดระหว่างยกได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะสำหรับใช้ยกเคลื่อนย้ายวัตถุในมุมฉากโดยเฉพาะ เช่น ยึดลากเรือในทะเล เป็นต้น

Swivel Shackle

สเก็นสองห่วงแบบหมุนได้

สเก็นสองห่วงแบบหมุนได้ (Swivel Shackle) มีลักษณะเด่นคือ มีห่วงหัว-ท้ายเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อแกนโลหะ ซึ่งสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทางโดยการบิดแกนโลหะเพื่อปรับความยาวหรือความตึงของลวดสลิงหรือโซ่ให้ผูกติดกับเสาหรือแท่นได้อย่างแข็งแรง ซึ่งจะช่วยป้องกันการโหลดวัตถุที่มีน้ำหนักเกินได้ จึงเหมาะสำหรับยกเคลื่อนย้ายวัสดุในงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานทางทะเล เป็นต้น

สเก็น

อุปกรณ์หวงที่ใช้สำหรับแขวนยึดวัตถุที่แขวนอยู่กับสายลวด, ลวดสลิงไส้เชือก, โซ่ ฯลฯ

cocomite01 cocomite02

คุณสมบัติ

สเก็นเป็นห่วงมีลักษณะที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งสามารถยึดกับลวดสลิงอย่างแน่นหนาและปลอดภัยโดยใช้กับงานร่วมกับรถเครนเพื่อยกและเคลื่อนย้ายวัตถุที่แขวนอยู่รวมถึงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก

  • ตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการแขวน
  • ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักที่ต้องทำงานด้วย (ตัน)
  • ตรวจสอบขนาดวัสดุ (เหล็ก สเตนเลส) และพื้นผิววัตถุ (รมดำ ผิวชุบ)
  • ตรวจสอบว่าเป็นแบบโบลท์หรือแบบสกรูยึด
  • ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน JIS ซึ่งเหมาะสมกับไซต์งาน

แบบสกรูยึด

แบบตรง

cocomite03

รูปทรงแบบสลักยึด

cocomite09

ใช้สำหรับการติดตั้งถาวรและเมื่อใช้งานลูกกลิ้ง

แบบตรง (รูปตัว U)

cocomite04

ใช้สำหรับดึงเหล็กชีดไพล์

สเก็นห่วงโบว์ (รูปตัว O)

cocomite05

เมื่อใช้แขวนด้วยเส้นลวดสองเส้น จะช่วยลดการเกิดการพันของเส้นลวดได้เป็นอย่างดี

แบบโบลท์

แบบตรง

cocomite03

รูปทรงแบบสลักยึด

cocomite05

เมื่อใช้แขวนด้วยเส้นลวดสองเส้น จะช่วยลดการเกิดการพันของเส้นลวดได้เป็นอย่างดี

แบบตรง (รูปตัว U)

cocomite05

ใช้สำหรับดึงเหล็กชีดไพล์

สเก็นห่วงโบว์ (รูปตัว O)

cocomite05

เมื่อใช้แขวนด้วยเส้นลวดสองเส้น จะช่วยลดการเกิดการพันของเส้นลวดได้เป็นอย่างดี