(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-55

[สเตนเลส]สเก็น โบว์EA638FA-55

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638FA-55

  • ขนาดเกลียว
    M10
  • น้ำหนัก
    119g
  • ไซส์ L
    40mm
  • โหลดใช้งาน
    1 ตัน
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    20mm
  • ขนาด D_1
    9.6mm
  • ขนาด D_2
    10mm
รหัสรุ่น
EA638FA-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 368.38

HANGING RING 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดเกลียว
    M10
  • น้ำหนัก
    119g
  • ไซส์ L
    40mm
  • โหลดใช้งาน
    1 ตัน
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    20mm
  • ขนาด D_1
    9.6mm
  • ขนาด D_2
    10mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สเตนเลส (SUS316)
· D1:9.6
· D2:10
·ข:20
·ล:40
·เส้นผ่านศูนย์กลาง:M10
· โหลดไฟฟ้า:1 ต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA638FA-55

  • ขนาดเกลียว
    M10
  • น้ำหนัก
    119g
  • ไซส์ L
    40mm
  • โหลดใช้งาน
    1 ตัน
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS316)
  • ไซส์บี
    20mm
  • ขนาด D_1
    9.6mm
  • ขนาด D_2
    10mm
รหัสรุ่น
EA638FA-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 368.38

HANGING RING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1